PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie
Nuron

ST 2000-22 Snoerloze schroefmachine voor metaal

Accu metaalb schroefm ST 2000-22 doos #2365715

Lichter in gewicht en krachtigere snoerloze schroevendraaier voor metaal voor het zware toepassingen

  • Gereedschapstype: Schroevendraaier
  • RPM: 2000 rpm
  • Nominale spanning: 22 V

Klanten zochten ook naar ST 2000metaalschroefmachineaccu schroefmachinezelfborende metaalshroeven of NURON metaalschroefmachine.

Stel uw snoerloze kit samen

Machine body
Machine body in doos Bevat: 1x Dop S-NSD 8, 2x Verzonken schroef met torx M3x6, 1x Riemhaak, 1x Diepte-aanslag 19
Hoeveel kits wenst u te bestellen?
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)

589,69 EUR

Technische gegevens

Gereedschapstype
Schroevendraaier
RPM
2000 rpm
Nominale spanning
22 V

Documenten

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Verwerken uitdagende metaalwerken - tot 2000 omw./min. In combinatie met unieke toebehoren leveren deze machines meer snelheid en vermogen af
  • Smaller en dunner - 20 % lichter met een meer ergonomische in-line greep betekent dat de snoerloze schroevendraaier voor metaal dagelijks gemakkelijker te gebruiken is met minder vermoeidheid voor de gebruiker
  • Consistente snelheid onder belasting dankzij de koolborstelloze motortechnologie
  • Betere schroefkwaliteit - beproefde set accessoires (diepte aanslag, stand-up systeem, sandwichgeleiding) en functies (koppeling, snelkoppeling) om te beschermen tegen schroefuitval zoals overstoppen, breken van de schroefkop en geboorde boortips
  • Bespaar op verbruiksgoederen - het toerental aanpassen aan het koppel betekent dat minder bits en schroeven breken

Toepassingen

  • Om zelfborende metaalschroeven te bevestigen
  • Schroefbevestiging van overlappende metalen profielplaten voor gevelbeplatings- en dakbedekkingstoepassingen (waaronder schroeven op strip)
  • Voor de montage van zijpanelen, sandwichpanelen en tussenruimtes in gebouwbekledingstoepassingen
  • Vastschroeven van schroeven in dun, medium en dik staal-, aluminium- en houtconstructies
  • Geschikt voor repetitieve toepassing zoals bij geprefabriceerde constructies

Productvideo's