Hilti SMART transport- en servicebundels
Pakketten met forfaitaire transport en andere tijdbesparende diensten met een keuze aan handige abonnementsopties die perfect bij uw bedrijf passen
Opties kiezen
- Standard
- Premium
- Starter
- 1 Stk
Hilti SMART Logistiek overzicht
Beter voor uw bedrijf
Abonnementen met vaste prijs stellen u in staat om onze vracht met vast tarief te combineren met andere services om de efficiëntie, productiviteit en veiligheid te helpen verhogen
Geleverd waar u het nodig hebt
Ontvang uw gereedschap en verbruiksgoederen rechtstreeks in uw magazijn, de Hilti winkel of de gewenste pickuplocatie (volgens uw geselecteerde bundel en locatie)
Onbeperkte leveringen
Onbeperkte verzending tegen een vast tarief naar uw gewenste locaties en een breed aantal verzendingsopties zoals standaard levering, expresse, telefonische voorafgaande kennisgeving en geplande levering (afhankelijk van uw geselecteerde bundel en locatie)
Aangepast aan uw behoeften

Kies het plan dat voor u juiste is
Met tot 4 beschikbare abonnementsniveaus, kies een jaarabonnement of kies een flexibel maandabonnement om op elk moment te upgraden, te downgraden of te annuleren

Planbare kosten
Betaal voor uw verzending en services met een vast maandelijks of jaarlijks tarief, om uw projectkosten onder controle te houden en uw facturatie-inspanningen te beperken

Consistente kosten en transparante facturering
Werk met vaste kosten, ongeacht de manier waarop u uw bestelling (online, per telefoon, enz.) plaatst, en vermijd facturatieverschillen door ongeplande transportkosten.
Productdemonstratie vragen
Start live chat
Bel me terug

Hilti Smart service registratie
Geniet van onbeperkte leveringen vanaf €70 per maand
Bij Hilti begrijpen we het belang van het beheer van variabele kosten. Met Hilti Smart kiest u een van de drie registratie categorieën, afhankelijk van uw specifieke behoeften, om kosten te besparen en tegelijkertijd uw deadlines te halen.
Voordelen van hilti smart services

Transparantie
Klanten die zich hebben ingeschreven voor het Hilti Smart plan kunnen hun variabele uitgaven plannen en een voorspelbaar jaarlijks of maandelijks bedrag betalen.

Flexibiliteit
Kies het juiste serviceniveau voor uw unieke en veranderende bedrijfsbehoeften, want Hilti Smart verandert met u mee. Upgrade, downgrade of annuleer op elk moment.

Waarde
Hilti Smart service-abonnementen beginnen bij slechts €70 per maand en omvatten een gamma aan diensten volgens uw behoeften.
Wat is inbegrepen?
Onbeperkte verzending en behandeling voor
- Onbeperkte verzending naar uw gekozen bestemming en op de snelheid die u schikt met drie lidmaatschapscategorieën die voldoen aan uw bedrijf
- Een breed gamma aan verzendingsopties, waaronder grondvervoer, op de werkplaats en op diezelfde dag
- Onbeperkte gratis verzending voor uw gereedschap reparaties buiten de garantie wanneer u kiest voor Premium
Hilti Smart serviceabonnement
| STARTER | STANDARD | PREMIUM | |
| MaandelijksMaandelijks | Maandelijks70€ | Maandelijks130€ | Maandelijks200€ |
| JaarlijksJaarlijks | Jaarlijks700€ | Jaarlijks1 300€ | Jaarlijks2 000€ |
| Standaard leveringStandaard levering | Standaard levering | Standaard levering | Standaard levering |
| Standaard levering (binnen 48 uur)Standaard levering (binnen 48 uur) | Standaard levering (binnen 48 uur)✔ | Standaard levering (binnen 48 uur)✔ | Standaard levering (binnen 48 uur)✔ |
| Verzending naar de Hilti StoreVerzending naar de Hilti Store | Verzending naar de Hilti Store✔ | Verzending naar de Hilti Store✔ | Verzending naar de Hilti Store✔ |
| Specifieke leveringSpecifieke levering | Specifieke levering | Specifieke levering | Specifieke levering |
| Prioritaire levering (binnen 24 uur)Prioritaire levering (binnen 24 uur) | Prioritaire levering (binnen 24 uur) | Prioritaire levering (binnen 24 uur)✔ | Prioritaire levering (binnen 24 uur)✔ |
| Verzendkosten voor reparaties die niet onder de garantie vallenVerzendkosten voor reparaties die niet onder de garantie vallen | Verzendkosten voor reparaties die niet onder de garantie vallen | Verzendkosten voor reparaties die niet onder de garantie vallen✔ | Verzendkosten voor reparaties die niet onder de garantie vallen✔ |
| Toegewijde chauffeur levering (bellen, ter plekke wachten, Hilti kledij) (1)Toegewijde chauffeur levering (bellen, ter plekke wachten, Hilti kledij) (1) | Toegewijde chauffeur levering (bellen, ter plekke wachten, Hilti kledij) (1) | Toegewijde chauffeur levering (bellen, ter plekke wachten, Hilti kledij) (1)✔ | Toegewijde chauffeur levering (bellen, ter plekke wachten, Hilti kledij) (1)✔ |
| Express levering voor 12 (voor de middag)Express levering voor 12 (voor de middag) | Express levering voor 12 (voor de middag) | Express levering voor 12 (voor de middag) | Express levering voor 12 (voor de middag)✔ |
| Rail Delivery 3mRail Delivery 3m | Rail Delivery 3m | Rail Delivery 3m | Rail Delivery 3m✔ |
| Rail Delivery 6mRail Delivery 6m | Rail Delivery 6m | Rail Delivery 6m | Rail Delivery 6m✔ |
(1) Brussel en Luxemburg



