CS-F JS-schuim voor het afdichten van voegen
Flexibelschuim CS-F JS (12) #2018884
Flexibel isolatieschuim ideaal voor sterke bewegingsgevoelige voegen, zoals deuren en ramen
- Schuimproductie (tot): 40 L
- Ca. zaagtijd (bij 23°C / 50% rel. luchtvochtigheid): 25 min
- Afschuifsterkte (ca.): 0.04 N/mm²
ultimate
Klanten zochten ook naar PU, PU schuim, PUR of PUR schuim.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
407,88 EUR
33,99 EUR / 1 stuk
Technische gegevens
Schuimproductie (tot)
40 L
Ca. zaagtijd (bij 23°C / 50% rel. luchtvochtigheid)
25 min
Afschuifsterkte (ca.)
0.04 N/mm²
Ca. treksterkte
0.05 N/mm²
Temperatuurweerstandbereik
-40 - 90 °C
Toepassingstemperatuur bereik
5 - 30 °C
Productklasse
Ultimate
Documenten
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Flexibel – vangt beweging tussen bouwelementen op
- Vermindert geluidsoverdracht met 60 dB
- Verlaagt warmtegeleiding
- Premium Hilti CF-DS1-spuitpistool voor een nauwkeurige dosering met minimaal verlies
- Premium Hilti CF-DS1 spuitpistool voor een nauwkeurige dosering met een minimum aan verlies
Toepassingen
- Afdichten van voegen rondom raamkozijnen
- Afdichting deurkozijnen
- Beperking van luchtinfiltratie op zolderingen
- Spleten en scheuren
- Randaansluitingsvoegen