RT 6-A22 Snoerloos klinknagelpistool
Nieuw productArtikel #r9615527
Snoerloos 22V-klinknagelpistool aangedreven door li-ionaccu's voor installatiewerkzaamheden en industriële productie met behulp van klinknagels met een maximale diameter van 4,8 mm (tot 5,0 mm voor aluminium klinknagels)
- Diameterbereik klinknagel: 2.4 - 5 mm
- Klinknagelmateriaal: Aluminium, Roestvrij staal, Staal
- Neusstukken groottes: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Accu-aangedreven - snoerloos, elektrisch klinknagelpistool voor veelzijdigheid en snoerloze beweeglijkheid
- Ergonomische handgreep en perfecte balans – werk langer comfortabeler
- 25mm-slag voor de bevestiging van lange klinknagels
- Ingebouwd ledlampje biedt directe verlichting van het werkgebied
Toepassingen
- Bevestiging van klinknagels in profielen op consoles voor geventileerde gevels
- Bevestiging van klinknagels op gevelpanelen
- Bevestiging van klinknagels op HVAC, daken en beglazing
- Bevestiging van klinknagels voor koolstofstalen fabricage
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekmomenten en speciale toepassingen reduceren uw investeringen.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Krachtige gereedschappen en de laatste nieuwe technologie verhogen de productiviteit op de bouwplaats.
- Tijdens de reparatie kunt u een gereedschap lenen en zo downtime verminderen.