- Home
- Oplossingen
- Oplossingen op maat
- Materiaalbeheer
- ON!Track
- ON!Track, de mobiele app voor uw machines


ON!Track gratis versie
Is uw machine nog onder garantie? Hoe kan ze snel worden hersteld? Hoeveel machines hebt u?
Meer transparantie en gemoedsrust voor het beheer van uw machines dankzij de ON!Track app die u gratis bij uw Hilti-machines krijgt.

Wat u allemaal kunt doen met de gratis versie van ON!Track

Een reparatie laten uitvoeren
Kijk de garantie van uw Hilti-machines na en dien een reparatie-aanvraag in met één muisklik, waar u ook bent.

De lijst van uw machines raadplegen
Bekijk in een oogopslag al uw Hilti-machines. Scan een machine om het serienummer en de aankoopdatum te bekijken.

Informatie en tutorials bekijken
Leer meteen de kneepjes van uw machines dankzij de video's en handleidingen. Raadpleeg de kosten en de geschiedenis van de reparaties.

Realtime-adviezen toepassen
Krijg gebruiksaanbevelingen voor uw geconnecteerde Hilti-machines. Verleng bijvoorbeeld de levensduur van uw diamantboren dankzij de realtime-tips.
Hebt u al de gratis versie van de ON!Track app?
Hoe kan ik een machine van Hilti identificeren wanneer het serienummer onleesbaar geworden is?
Het enige wat u moet doen is de NFC (Near Field Communication) inschakelen en vlak bij het typeplaatje van de machine houden.

Welke toestellen komen op mijn lijst?
Al de machines van uw bedrijf, zowel de gekochte als de gehuurde, voor een optimaal machineparkbeheer.

Wat gebeurt er als iemand een machine scant die niet van hem is?
Dan is enkel de modelinformatie van de machine toegankelijk. De informatie over de eigenaar en de reparaties worden niet weergegeven.
Wordt de gratis app later betalend?
Nee, u zult de gratis functies van ON!Track kunnen blijven gebruiken. U hebt enkel een Hilti-gebruikersnaam nodig (dezelfde als voor hilti.be).
Hoe kan ik mijn machine laten repareren vanaf mijn werf?
Selecteer de machines die moeten worden gerepareerd, hetzij in de machinelijst, hetzij door de machine te scannen (door de QR-code te scannen met de camera of door de nabijheid van de NFC). Duid aan waar onze transporteur de machine moet ophalen en waar ze na reparatie moet worden geleverd, bijvoorbeeld op de werf of op het depot.


Wilt u er meer uit halen?
Schakel over naar de betaalde versie van ON!Track om uw machines, verbruiksgoederen, certificaten en al uw werfgereedschap te volgen ongeacht het merk.