- Home
- Oplossingen
- Oplossingen op maat
- Materiaalbeheer
- ON!Track
- Hoe ON!Track werkt

Hoe ON!Track werkt
Ontdek hoe ON!Track uw materiaalbeheer binnen handbereik brengt
Robuuste barcodetags en tags met bluetoothtechnologie op uw uitrusting communiceren met de cloudgebaseerde software voor materiaalbeheer die werkt op mobiele of desktopapparaten, waardoor u uw machines in een oogopslag kunt terugvinden.
Hoe gebruikt u ON! Track?
Beheer uw materiaal, goederen, verbruiksgoederen, certificaten en keuringsdocumenten van alle fabrikanten en merken.

Wat kan ik beheren?
- Machines, verbruiksgoederen, goederen
- Certificaten en HSE-documenten
- Certificaten van om het even welk merk of eender welke fabrikant

Hoe beheer ik?
- Labels met barcode
- Bluetooth labels
- Cloudgebaseerde oplossing, 24/7 beschikbaar
- Unieke ID

Welke ondersteuning krijg ik?
- Consultancy ter plaatse
- Oplossingen op maat
- Volledige implementatie met gegevensupload en taggen
- Training en ondersteuning wijzigingsbeheer
- Klantenondersteuning
DRIE PIJLERS VAN HET ON!TRACK-SYSTEEM

Hardware
De robuuste tags voor het traceren van uw materiaal zijn ontworpen voor de zwaarste werfomstandigheden en bestand tegen corrosie, wrijving, mechanische impact en blootstelling aan chemicaliën – zodat uw machines en materiaal altijd gescand kunnen worden.

Software
De ON!Track software is veilig en cloudgebaseerd waardoor de data 24/7 beschikbaar zijn. Toegankelijk via een mobiele app of desktop waardoor u machines en materiaal kan traceren en toewijzen vanop eender welke locatie.

Service en ondersteuning
Onze specialisten ondersteunen u tijdens het hele proces. Samen met u stemmen ze het systeem af op uw noden, taggen ze uw machines en uitrustingen, laden ze uw gegevens in de software en leiden ze uw werknemers op. Daarenboven zorgen ze voortdurend voor eersteklas ondersteuning.
Hoe wij u ondersteunen

Ondersteuning ter plaatse

Onbeperkte telefonische en digitale ondersteuning

Regelmatige software-updates

Online kennisdatabank

Gepersonaliseerd ontwikkelingsplan
Waarom voor ON!Track kiezen?

Op maat van de werf
De robuuste tags met Bluetooth technologie en barcodetags zijn ontworpen voor de zwaarste werfomstandigheden en bestand tegen wrijving, corrosie, blootstelling aan chemicaliën en extreme temperaturen.

Geschikt voor al uw materiaal ongeacht het merk
ON!Track werkt ongeacht de fabrikant van de uitrusting, dus bent u niet verplicht om machines of materiaal van één bepaald merk te kopen.

Cloudgebaseerd en mobiel raadpleegbaar
Een onbeperkt aantal gebruikers heeft 24/7 toegang tot de software voor materiaalbeheer.

Ondersteuning afgestemd op uw sector
ON!Track experts ter plaatse zijn zeer goed vertrouwd met sectoren als bouw, mechanica, elektriciteit, olie, gas en aanverwante industrieën. Ze helpen een beheersysteem voor uw materiaal te ontwikkelen dat past bij uw noden.