- Home
- Oplossingen
- Oplossingen op maat
- Productiviteit
- Leidingen voor commerciële gebouwen
Verhoog uw productiviteit
Oplossingen voor leidingen in commerciële gebouwen
Leidingen in een commercieel gebouw kunnen een echte breinbreker zijn. De zoektocht naar de juiste producten en een snelle maar kwaliteitsvolle installatie kunnen grote uitdagingen vormen. Maar wat als u die complexiteit nu eens laat plaatsmaken voor een eenvoudige selectie, bestelling en installatie van hoogwaardige steunsystemen voor leidingen en ook nog eens van in het begin rekening houdt met innovatieve brandwerende oplossingen? Door samen te werken met Hilti kunt u veel tijd uitsparen en de arbeidskosten voor het volledige project met wel 24% verlagen. Ontdek hoe Hilti uw productiviteit kan verhogen.
Ga voor een snellere puntmarkering
Til uw uitlijning naar een hoger niveau
Zorg voor een snellere uitlijning van de steunsystemen dankzij Hilti’s meettoestellen zoals de snoerloze PM 30-MG multilijnlaser. Deze kan intuïtief bediend worden door één persoon en maakt dankzij 360°-lijnen het uitlijnen en het loodrecht, waterpas en haaks zetten eenvoudiger dan ooit, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Gebruik een PMA 90 magneetconsole voor nog meer flexibiliteit op de werf. Zo kunt u de PM 30-MG monteren op eender welke metalen ondergrond zonder dat u een statief nodig heeft.
Ultieme ankerbevestiging
Veiliger en sneller werken
Voer de bevestiging ultrasnel uit dankzij Hilti’s machines en baanbrekende ankers. Voor zware toepassingen kunt u vertrouwen op onze ergonomische SDS-Max boorhamers die krachtig boren in beton. Maakt u zich zorgen over de veiligheid? Bevestig een DRS stofverwijderingssysteem zodat er bij het boren nagenoeg geen stof vrijkomt. Het kan zelfs nog sneller. Dankzij onze innovatieve schroefankers kunt u de boortijd met 28% reduceren. En voor lichtere toepassingen kunt u gebruik maken van de BX 3-ME 02 schiethamer op accu voor een snellere en stillere bevestiging waarbij de terugslag kleiner is en er minder stof vrijkomt dan bij de traditionele boormethodes.
Eenvoudig te installeren installatiesystemen
Druk de arbeidskosten
Een middelgroot commercieel gebouw telt kilometers aan leidingen die op hun plaats gehouden worden door duizenden onderdelen zoals steunkanalen, ringen en klemmen. Het is dan ook geen verrassing dat de montage en installatie van steunsystemen bijzonder arbeidsintensief is. Maar met onze uitermate flexibele installatiesystemen slaagt u er toch in uw ankers tot 20% sneller te installeren door middel van een slagmoersleutel met een adaptief koppelsysteem. Moet u zich houden aan strakke deadlines? Gebruik onze prefabservices inclusief snijden, lijmen en voormontage voor een ongeëvenaarde productiviteit.
Dicht de kloof
Betrouwbare brandwerende oplossingen
Neem afscheid van de vuile en onhandige traditionele brandwerende panelen en mortels door over te stappen op Hilti’s voorgevormde brandwerende oplossingen. De installatie vereist geen gespecialiseerde opleiding of machines: u kan de arbeidskosten dus met 33% drukken. Wanneer u tijdens het ontwerpen en bekisten al rekening wilt houden met brandveiligheid, kunt u vertrouwen op de CFS-CID instorteenheid die eenvoudig te inspecteren is en in slechts één stap al de oplossing biedt. Hilti biedt ook ruim inzetbare en uitvoerig geteste oplossingen aan voor diverse leidingen in plastic, metaal en composiet zoals de CFS-C EL brandwerende manchet op rol die zelfs geschikt is voor complexe configuraties met bochten.
Houd uw gegevens goed bij
Maak uw documentatie over brandveiligheid gewoon beter
Gebruik Hilti’s cloudgebaseerde Documentation Manager om alle geïnstalleerde ankers, steunsystemen en brandwerende oplossingen, ongeacht de fabrikant, te registreren zodat uw projecten geen vertraging oplopen. Dankzij een gebruiksvriendelijke online backoffice-interface kunt u verslagen en certificaten aanmaken in één muisklik. Door uw gegevens actueel te houden kan u uw projecten sneller afronden en het risico op langdurige inspecties verkleinen.
Houd overzicht over uw voorraad
Over welke uitrustingen beschikt u? Wie gebruikt deze en wanneer? Moeten uw machines een onderhoudsbeurt krijgen of gekalibreerd worden? Is het tijd om een opleiding of attest te vernieuwen? Ontvang deze cruciale informatie in realtime via ON!Track, Hilti’s software voor materiaalbeheer.
Kom meer te wetenOpleidingen speciaal voor u
Hilti kan u op diverse manieren veel bijleren via echte experts ongeacht of u nu op zoek bent naar een online sessie over het gebruik van een specifieke machine, een live webinar over een belangrijk topic in de bouw of een cursus op maat over veiligheid en gezondheid die inspeelt op de specifieke noden van uw werf.
Kom meer te wetenHoe de ingenieurs van Hilti u kunnen helpen
Werk samen met Hilti en laat u ondersteunen door experts gedurende het volledige project, van ontwerp en installatie tot gebouwbeheer. Wij bieden alles aan, van advies van specialisten en geaccrediteerde opleidingen tot tests ter plekke en deskundige beoordelingen zodat u de oplossing vindt die u nodig heeft.
Contacteer ons