Hilti’s achteraf aangebrachte wapeningsoplossingen omvatten alles, van het ontwerp tot het testen

Een goed geplaatste wapening. Meteen van de eerste keer.

Betonoplossingen waarop u kunt vertrouwen

Vindt u het moeilijk om betrouwbare, conforme oplossingen te vinden voor het verlengen, verbinden of verstevigen van bestaande betonstructuren zoals muren, platen, kolommen of balken? De achteraf aangebrachte wapeningsoplossingen van Hilti kunnen u helpen bij het ontwerpen, installeren en testen van wapeningstoepassingen gaande van de seismische versteviging met pluggen tot de uitbreiding van betonstructuren met overlappingslassen. Door samen te werken met Hilti krijgt u ook deskundige ondersteuning gedurende het volledige project.

PROFIS Rebar

Conform ontwerp

Bereken verbindingen voor alle omstandigheden

Zorg ervoor dat uw ontwerpen conform zijn dankzij de flexibele ontwerptools van Hilti. Met de PROFIS Rebar-software kunt u snel betonnen verbindingen ontwerpen die voldoen aan de laatste bouwnormen en wetten inclusief Eurocode 2 en ACI ongeacht of u nu muren, platen, kolommen of balken wilt uitbreiden, samenvoegen of verstevigen. 

Onze ontwerptools omvatten het volledige Hilti-gamma aan uitvoerig geteste wapeningsproducten, inclusief de injecteerbare hybride en epoxymortels goedgekeurd voor wapeningsverbindingen. Bereken alles van de verankeringslengte voor wapeningsstaven tot de statische en seismische belasting. Houd rekening met variabele factoren zoals nat en droog beton en de diverse boormethoden als onderdeel van uw planning. Natuurlijk staan onze ingenieurs steeds paraat om u te helpen bij het ontwerp dat het beste inspeelt op uw noden.

PS 300 betonscanner

Scan nu, bewaar later

Gebruik de Ferroscan om de wapening te positioneren

Niemand wil op de werf voor onaangename verrassingen komen te staan. Verklein het risico op accidentele schade aan bestaande verstevigingen door tijdens de plaatsing van de wapening gebruik te maken van een betonscanner zoals de Hilti PS 300 Ferroscan. Met de PS 300 kunt u de locatie van de wapening in beton sneller en preciezer bepalen, zelfs over grote oppervlakken, en vervolgens de gegevens opslaan voor documentatie of structurele analyse. U verkleint zo ook het risico op kostelijke vertragingen in de planning, brengt het boorwerk in een stroomversnelling en zorgt ervoor dat het resultaat in lijn ligt met de bouwvoorschriften.

SafeSet-installatie van achteraf aangebrachte wapening middels de TE 70-ATC/AVR SDS Max (TE-Y) boorhamer, een holle boorbit en de HIT-HY 200-R V3 mortel

Werk sneller met SafeSet

Reiniging van de gaten overbodig

Wat als u nu eens voor goed afscheid kon nemen van de traditionele ‘uitblazen-borstelen-uitblazen’-methode voor het reinigen van de boorgaten? Dan is SafeSet precies wat u zoekt. Deze innovatieve Hilti-oplossing combineert krachtig boren met een uiterst efficiënte reiniging van de boorgaten in één eenvoudige stap waardoor de klus sneller geklaard is, de installatiekwaliteit beter is en de veiligheid op de werf groter wordt. 

Om een wapening te plaatsen met SafeSet kiest u voor een Hilti boorhamer zoals de krachtige TE 60 en TE 70 modellen of de snoerloze TE 30-A36, afhankelijk van de taak of uw voorkeur. Combineer deze vervolgens met de speciaal ontworpen TE-CD of TE-YD holle boor en de juiste Hilti stofzuiger om te genieten van een automatische en nagenoeg stofvrije reiniging van de boorgaten.

HIT-HY 200-R V3 - plaatsing van de wapening met de HDE 500-A22 morteldispenser

Mortel voor alle situaties

Geniet van een betere installatiekwaliteit

Na het boren van de gaten met SafeSet, hoeft u enkel de Hilti mortel te injecteren en de wapening te plaatsen. Wij hebben de ideale mortel voor alles ongeacht de toestand van het beton waarmee u werkt of het type wapeningstoepassing dat u uitvoert. Gebruik de Hilti Volume Calculator app om de planning op te stellen en verspilling op de werf tegen te gaan. Zo kunt u op basis van uw wapening de ideale mortelhoeveelheid, inbeddingsdiepte en boordiameter bepalen. U kan de productiviteit ook verhogen en de kosten drukken door gebruik te maken van de HDE 500-A22 morteldispenser op accu. Met de HDE 500 bent u zeker dat u enkel de hoeveelheid mortel injecteert die nodig is. 

Gebruik Hilti’s HY en RE mortels voor ultieme prestaties in extreme omstandigheden. In deze situaties zijn de HY mortels de oplossing voor standaard boren terwijl de HIT RE-500 V4 ideaal is voor gespecialiseerde taken zoals diamantboren.

Test ter plekke met de digitale HAT 180 ankertester

Testen ter plaatse

Ontvang de gegevens die u nodig heeft

Opgeleide en ervaren Hilti-ingenieurs kunnen uw achteraf aangebrachte wapening onderwerpen aan trekproeven om na te gaan of uw ontwerp volgens de normen is. De tests zullen gespecificeerd worden volgens uw vereisten en kunnen uitgevoerd worden tijdens de ontwerpfase om de weerstand van een basismateriaal te controleren, of na de installatie met een proefbelasting. U zal een gedetailleerd verslag ontvangen met tal van technische gegevens. Alle tests worden uitgevoerd met testapparatuur die regelmatig gekalibreerd wordt.

Houd overzicht over uw voorraad

Over welke uitrustingen beschikt u? Wie gebruikt deze en wanneer? Moeten uw machines een onderhoudsbeurt krijgen of gekalibreerd worden? Is het tijd om een opleiding of attest te vernieuwen? Ontvang deze cruciale informatie in realtime via ON!Track, Hilti’s software voor materiaalbeheer.

Kom meer te weten

Opleidingen speciaal voor u

Hilti kan u op diverse manieren veel bijleren via echte experts ongeacht of u nu op zoek bent naar een online sessie over het gebruik van een specifieke machine, een live webinar over een belangrijk topic in de bouw of een cursus op maat over veiligheid en gezondheid die inspeelt op de specifieke noden van uw werf.

Kom meer te weten

Hoe de ingenieurs van Hilti u kunnen helpen

Werk samen met Hilti en laat u ondersteunen door experts gedurende het volledige project, van ontwerp en installatie tot gebouwbeheer. Wij bieden alles aan, van advies van specialisten en geaccrediteerde opleidingen tot tests ter plekke en deskundige beoordelingen zodat u de oplossing vindt die u nodig heeft. 

Contacteer ons