Eenvoudiger. Sneller. Veiliger. SafeSet
Spaar tijd en geld uit tijdens het bevestigen dankzij SafeSet
Het Hilti SafeSet-systeem werd ontwikkeld om elke stap van uw basisplaat-, wapenings- en MEP-toepassingen eenvoudiger, sneller en veiliger uit te voeren. Met SafeSet kan u:
- De manuele reiniging van boorgaten overslaan
- Tot 30% besparen op productverbruik met ons intelligent snoerloos injectiepistool of afval voorkomen met onze voorgedoseerde verankeringsoplossingen
- Tot 80% sneller aandraaien met ons AT-systeem (Adaptive Torque)


De manuele reiniging van boorgaten overslaan
Maak de installatietijd korter door middel van automatische reiniging en ‘propere’ ankeroplossingen met SafeSet
- Automatische boorgatreiniging: combineer holle boren met Hilti’s krachtig stofafzuigsysteem zodat u de boorgaten niet meer manueel hoeft te reinigen. Een manuele reiniging is tijdrovend en foutgevoelig, en kan leiden tot een onveilige bevestiging.
- ‘Propere’ oplossingen: gebruik goedgekeurde ankers die geen extra reiniging van het boorgat vereisen.
Ons gamma bevestigingsmiddelen reikt van chemische ankers voor het bevestigen van draadstangen, wapeningen en andere elementen tot bouten en ankers voor zware toepassingen. Voor gebruik in seismische toepassingen, nat beton en nog zo veel meer.

Houd controle over uw verbruik van chemische ankers
Weet exact hoeveel mortel u verbruikt op de werf
- Gebruik ons snoerloos chemisch injectiepistool om afval te vermijden. Injecteer enkel de hoeveelheid die nodig is.
- Gebruik foliecapsules voor een snellere en nauwkeurigere installatie.

Aandraaien zonder problemen
Gebruik het juiste koppel in overeenstemming met de goedkeuringen of technische gegevens dankzij ons adaptief koppelsysteem
Gebruik ons Adaptive Torque-systeem (AT) voor een eenvoudigere en snellere installatie. Installeer uw ankers tot 80% sneller en beperk de risico’s van een te hoog of te laag koppel.
Het gebruiksvriendelijke AT-systeem, dat ook door minder ervaren arbeiders eenvoudig ingezet kan worden, combineert een slagmoersleutel met een slimme koppelmodule om aan te draaien volgens de specificaties of de technische gegevens.
Bij welke toepassingen kan het SafeSet-systeem gebruikt worden?

Basisplaat
- Staal en metaal – zuilen en balken, platformen en mezzanines, trappen en meer
- Gevel – op beugels van platen en tegen plaatverbindingen
- Industriële uitrusting – bevestiging van machines, uitrustingen, magazijnrekken en meer
- Burgerlijke bouwkunde – borden in tunnels, grondkerende structuren en meer

Wapening
- Verlengen van balken, platen, zuilen en muren
- Voegen tussen balken, platen, zuilen en muren
- Verstevigen van betonelementen door middel van bekleding

MEP-steunen
- Vastbouten van modulaire steunsystemen
- Basisplaten in pipe racks, HVAC-uitrustingen en steunen voor elektriciteitskabels
Ontdek meer oplossingen om uw winst te verhogen
Al uw snoerloze machines op één accuplatform
Laat ongeveer 90 machines werken op het 22 V Nuron-platform dat compatibel is met alles, van boormachines tot breekhamers. Win aan performantie, kracht en flexibiliteit.
Ontdek waarin Nuron het verschil maaktOplossingen voor basisplaten
Ontwerp basisplaten in enkele minuten, stoot niet langer op wapeningen dankzij onze betonscanners, sla volledige stappen over tijdens de installatie en test en controleer uw ankers. Het kan allemaal met onze oplossingen voor basisplaten.
Ontdek onze oplossingen voor basisplatenEenvoudig selecteren en ontwerpen van ankers
Ontwerp met PROFIS in slechts enkele minuten conforme bevestigingsoplossingen die bestand zijn tegen de zwaarste werfomstandigheden en voldoen aan de specifieke eisen van een warm of koud klimaat.
Ontdek onze PROFIS ontwerpsoftware