- Home
- Oplossingen
- Oplossingen op maat
- Productiviteit
- Houten constructie
Duurzaam bouwen met hout
Meer informatie over Hilti's houtoplossingen
Wat zijn de richtlijnen voor duurzaam bouwen? Welke productinnovaties maken uw project veiliger en efficiënter? Hoe kunt u profiteren van de nieuwste technologie voor uw houtconstructies?
Of het nu gaat om digitale meet- of ankertechnologie, brandbeveiligingsexpertise of materieelbeheer, Hilti ondersteunt u in elke fase van het bouwproces met innovatieve ideeën en compatibele producten. U kunt op ons vertrouwen als competente partner en u richten op uw visie op het project - en dat gaat verder dan grenzen, zowel op de werf als op kantoor en in de planning.
Waarom Hilti kiezen voor uw houtconstructies?
Machinepark voor houtbouw
Nuron biedt u een batterijsysteem voor alle houtbouwtoepassingen. In combinatie met Hilti Fleet Management zijn wij uw betrouwbare partner voor al uw apparatuurbehoeften.
Bekijk onze producten voor hout Ontdek Fleet ManagementNieuwigheid
Hout met hout verbinden
Ontdek hoe hout en hout kunnen worden samengevoegd, waarom u technisch goedgekeurde verbindingsmiddelen moet gebruiken in professionele houtbouw en welke oplossingen Hilti biedt voor uw houtbouwproject.
Ontdek onze nieuwe schroeven voor houtInnovatieve connectoren
Hoe bevestig je hout aan beton? Je moet niet alleen de juiste bevestigingsmiddelen kiezen, maar ook rekening houden met constructietoleranties, randafstanden, seismiciteit en betonkwaliteit.
De HCW houtverbinder is een snellere en efficiëntere houtverbinding voor de assemblage van geprefabriceerde houtstructuren
Innovatieve brandwering voor houtbouw
Hilti biedt goedgekeurde droge oplossingen die direct en zonder bekisting kunnen worden geïnstalleerd, wat zorgt voor veiligheid en een snelle installatie.
Onze systemen zijn ontworpen voor massief hout en CLT en garanderen passieve brandbeveiliging.
Meer informatie over het installeren van brandwering
NIEUW PRODUCT
SPX-L Wood
Onze eerste diamantboren voor houttoepassingen
Voor het doorboren van hout en gelamineerd hout van 52 mm tot 202 mm met DD-machine.
Productiviteit
- Hoge boorsnelheden in hout van alle hardheden.
- Moeiteloos boren in diverse diameters en dieptes.
- Uitstekende boorkwaliteit met minimale splinters en zuivere gaten.
Autonomie
- Minder stofgerelateerde risico’s dankzij het houtstofafzuigsysteem en compatibiliteit met VC.
- Geen terugslagrisico dankzij het ATC-systeem op de DD 150-U-22.
Profiteer van de beste toestellen voor houtbouw
TE 6-22 Snoerloze boorhamer
Het ideale toestel voor hout-betonverbindingen: de veelzijdige SDS Plus accuklopboormachine met groot boorbereik, fijne beitel en snelwisselhulpstuk (Nuron accuplatform).
Ontdek de voordelenNIEUW
SF 10W-22 Snoerloze schroefboormachine
De krachtige accuschroefboormachine met ATC elektronische snelstop en uitstekende ergonomie voor universeel gebruik in de houtbouw. Het ideale toestel voor het plaatsen van onze houtbouwschroeven.
Ontdek de voordelenNIEUW
SC 6WP-22 Snoerloze invalcirkelzaag
Werk nauwkeurig, snel en vrijwel stofvrij met deze ergonomische accu invalcirkelzaag. Het is de perfecte combinatie van kracht en autonomie, dankzij de Nuron-accutechnologie.
Ontdek de voordelen
PLT 400-2 Constructie lay-out systeem
Nauwkeurig digitaal layouttoestel met verlengde meetafstand. Deze complete oplossing biedt maximale flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid voor eenmansmeetopdrachten. Ideaal in combinatie met onze HCW connector.
Ontdek de voordelenHoe kunt u uw houtbouwproject met Hilti uitvoeren?
Houtbouw wordt steeds belangrijker. Dankzij nieuwe technische ontwikkelingen heeft dit type constructie ook ingang gevonden in gebouwen met meerdere verdiepingen, en het blijft groeien. Het materiaal is licht, duurzaam, slijtvast en heeft uitstekende thermische isolatie-eigenschappen. Dankzij de natuurlijke vochtregulering en absorptie van schadelijke stoffen zorgt het ook voor een aangenaam binnenklimaat.
Dankzij moderne digitale meetmethoden en verbeterde bouwtechnieken kunnen houtbouwprojecten steeds sneller en nauwkeuriger worden voltooid.
Planning en aanbesteding
Heb je hulp nodig bij technische planning en dimensionering? Samen kunnen we uw ideeën werkelijkheid laten worden in de digitale planningsomgeving.
Neem contact op met onze expertsMachineparkbeheer
Optimaliseer je werkprocessen door ons een machinepark te laten samenstellen dat is afgestemd op jouw behoeften en door gebruik te maken van ons ON!Track-materiaalbeheer.
Ontdek Fleet Management
Engineering Center, uw ingenieurscommunity
Engineering Center biedt training en technische hulpmiddelen over onderwerpen zoals ankerdimensionering, brandstoftoepassingen en vele andere onderwerpen uit de bouwwereld. Het is een online community waar je kunt praten met bouwingenieurs.
Ga naar Engineering Center
Technische documenten om te downloaden
Vraag ons naar de technische vereisten: relevante afmetingen, technische gegevensbladen, certificaten, normen en richtlijnen in één oogopslag.
Downloads bekijkenVeelgestelde vragen
Welk Hilti-gereedschap is ideaal voor houtbouwprojecten?
We adviseren je graag over het juiste gereedschap voor jouw project. We bieden meetapparatuur, zagen en bevestigingsgereedschap. De producten in ons assortiment zijn onderling compatibel en we ontwikkelen ons assortiment voortdurend. Met Hilti fleet management optimaliseren we uw machinepark voor meer efficiëntie. We bieden ook chemische en mechanische ankers en houtverbinders.
Hoe kan Hilti mij helpen bij het plannen van mijn houtconstructie?
Tijdens de planningsfase zorgen we ervoor dat de bevestigingspunten worden gedimensioneerd of ontwerpen we de gevel voor je. We kunnen je ook ondersteunen bij de digitale planning door innovatief beslag te prefabriceren, zoals Hilti HCW houtverbindingen. Bij de installatie kan je vertrouwen op onze gespecialiseerde houtconstructeurs en hoogwaardige Hilti-gereedschappen.
Welke hulp kan ik van Hilti verwachten bij het bevestigen van houten elementen aan beton?
We kunnen je helpen om houten elementen aan beton te bevestigen, waarbij we putten uit onze jarenlange ervaring in het dimensioneren van beton volgens Eurocode 5.