MODULAR SUPPORT SYSTEM FOR HEAVY DUTY APPLICATIONS
Hilti MI and MIQ modular support system


Hilti MI Systeem
Ons Hilti MI systeem is ontwikkeld voor hoge belastingen en is volledig modulair, wat lassen overbodig maakt.
Het systeem is ontworpen voor snel, flexibel en eenvoudig gebruik op de bouwplaats.
Het is verkrijgbaar in thermisch verzinkt materiaal en geschikt voor industriële en zware commerciële toepassingen.

Hilti MIQ Systeem
Ons Hilti MIQ Systeem is ontworpen voor zeer zware toepassingen en zet de nieuwe standaard voor modulaire flexibiliteit.
Het systeem is gevestigd op een ligger van 90x90x2.5 mm. Het combineert de kracht en stevigheid van het beproefde Hilti MI Systeem met de veelzijdigheid van ons marktleidende Hilti MQ Systeem.
Dankzij de slim ontworpen, tijdbesparende verbinder biedt het de ideale oplossing voor zeer zware toepassingen. Het is verkrijgbaar in thermisch verzinkt staal voor een lange levensduur in corrosieve omgevingen.
VOORDELEN

Hilti MI Systeem
- Het gesloten gedeelte van de MI rail zorgt voor extra robuustheid en weerstand tegen torsie. Ook kunt u buizen tegelijkertijd op elk van zijn vier zijden installeren.
- Het kan worden gecombineerd met het Hilti MQ systeem voor kleinere leidingen.
- Dankzij de gaten in de rail kunnen de componenten voorafgaand aan de definitieve bevestiging nauwkeurig en snel geïnstalleerd en geordend worden.

Hilti MIQ Systeem
- Dankzij het grote assortiment aan verbinders vindt u eenvoudig de passende oplossing voor uw toepassing.
- Dankzij ons Hilti MQ 41 profiel aan twee zijden van de ligger, kunnen onderdelen zeer eenvoudig worden bevestigd, inclusief consoles, ondersteuning en verschillende verbinders.
- Welke buisklem u ook gebruikt, u kunt deze rechtstreeks aan de ligger bevestigen. Hierbij heeft u geen extra onderdelen nodig. Het is een snelle, veelzijdige en rendabele oplossing.