VC 20-UM
VC 40-UM
Originele handleiding
Informatie over documentatie
Over deze documentatie
- Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
- De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
- De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.
Verklaring van de tekens
Waarschuwingsaanwijzingen
Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:Symbolen in de documentatie
De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:![]() |
Handleiding vóór gebruik lezen |
![]() |
Aanwijzingen voor het gebruik en andere nuttige informatie |
Symbolen in afbeeldingen
De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:![]() |
Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding |
![]() |
De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken |
![]() |
Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht |
![]() |
Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product. |
Symbolen op het product
Productafhankelijke symbolen
De volgende symbolen worden op het product gebruikt:![]() |
Waarschuwing voor heet oppervlak |
![]() |
Verboden met een kraan te transporteren |
Productinformatie
Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
- Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
ProductinformatieNat‑/droogstofzuiger VC 20-UM | VC 40-UM Generatie 01 Serienr.
Conformiteitsverklaring

De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Veiligheid
Veiligheidsinstructies
Algemene veiligheidsinstructies
Naast de veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd.- Lees alle instructies! Wanneer de volgende instructies niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
- Bij gebruik van het apparaat in combinatie met een elektrisch gereedschap moet voor het gebruik de handleiding van het elektrisch gereedschap worden doorgelezen en moeten alle aanwijzingen in acht worden genomen.
- Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
- Gebruik het apparaat op de juiste manier. Gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en in correcte toestand.
- Alvorens met dit apparaat aan de slag te gaan moet informatie worden ingewonnen over de bediening van het apparaat, de gevaren die van het op te zuigen materiaal uitgaan en de veilige recycling van het opgezogen materiaal.
- Houd rekening met omgevingsinvloeden. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die hiermee vertrouwd zijn, in het veilige gebruik ervan geschoold zijn en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Het apparaat is niet geschikt voor kinderen.
- Bewaar ongebruikte apparaten op een veilige plaats. Apparaten die niet worden gebruikt dienen op een droge, hooggelegen of afgesloten plaats, buiten bereik van kinderen, bewaard te worden.
- Alleen voor Korea: Dit apparaat is geschikt voor elektromagnetische golven die in bedrijven optreden (klasse A). De gebruiker moet dit in acht nemen en dit apparaat niet in woningen gebruiken.
Veiligheid van personen
- Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik de stofzuiger niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstig letsel leiden.
- De gebruiker en personen die zich in de buurt bevinden moeten tijdens het gebruik en onderhoud van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, een veiligheidshelm, gehoorbescherming, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en een licht stofmasker dragen.
- Bedien de wielremmen zodat de stofzuiger veilig staat. Bij niet-bediende wielremmen kan de stofzuiger zich ongecontroleerd in beweging zetten.
- Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
Gebruik en onderhoud van het apparaat
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.
- Schakel de filterreiniging niet uit bij het opzuigen van gevaarlijke stoffen, met name bij het gebruik met stof veroorzakend elektrisch gereedschap.
- Het apparaat moet tegen vorst worden beschermd.
- De waterniveaubegrenzingsinrichting moet overeenkomstig de aanwijzingen regelmatig met een borstel worden gereinigd en op beschadigingen worden gecontroleerd.
- Let er bij het plaatsen van de zuigkop op, dat u zich niet beknelt en dat de kabel niet beschadigd raakt. Er is gevaar voor letsel en beschadiging.
- Controleer het apparaat en de toebehoren op eventuele beschadigingen. Voor verder gebruik dient zorgvuldig te worden nagegaan of de veiligheidsvoorzieningen of licht beschadigde delen correct en volgens de voorschriften functioneren. Controleer of de bewegende delen foutloos functioneren en niet klemmen en of er delen beschadigd zijn. Alle delen moeten correct gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om het optimale gebruik van het apparaat te garanderen.
- Laat het apparaat alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
- Verwijder, als het apparaat niet wordt gebruikt (tijdens pauzes), voor onderhoud en reparatie en het vervangen van toebehoren of filters altijd de stekker uit het stopcontact. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het apparaat.
- Verplaats het apparaat nooit in een andere werkhouding door aan de stroomkabel te trekken. Rijd de stofzuiger niet over de stroomkabel.
- Verplaats het apparaat niet met een kraan.
Elektrische veiligheid
- De aansluitstekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- Steek de stekker in een geschikt, geaard stopcontact, dat veilig geïnstalleerd is en aan alle ter plaatse geldende eisen voldoet. Mocht u twijfelen of de contactdoos correct geaard is, laat dit dan door een gekwalificeerde elektrotechnicus controleren.
- Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- Houd het apparaat uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- Let erop dat de kabel niet in plassen ligt.
- Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat, en laat dit in geval van beschadiging repareren bij een Hilti -servicestation. Controleer de verlengsnoeren regelmatig en vervang deze wanneer ze beschadigd zijn.
- Wordt het netsnoer en/of het verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u deze niet aanraken. Haal de stekker uit het stopcontact. Beschadigde netsnoeren en verlengsnoeren houden het risico van een elektrische schok in.
- De elektrische kabel mag alleen worden vervangen door het type dat in de handleiding is aangegeven.
- Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het apparaat te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengsnoer beperkt het risico van een elektrische schok.
- Schakel het apparaat bij een stroomonderbreking uit en maak de stekker los uit het stopcontact.
- Gebruik het stopcontact van het apparaat alleen voor doeleinden die in de handleiding zijn omschreven.
- Gebruik het apparaat nooit in vuile of natte toestand. Vocht of stof dat zich aan het oppervlak van het apparaat hecht, met name van geleidend materiaal, kan onder ongunstige omstandigheden tot een elektrische schok leiden. Laat daarom verontreinigde apparaten, met name wanneer er vaak geleidend materiaal wordt bewerkt, regelmatig controleren door de Hilti -service.
Werkgebied
- Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied.
- Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied. Slecht geventileerde werkplaatsen kunnen als gevolg van de stofbelasting schadelijk zijn voor de gezondheid.
- Houd uw werkgebied op orde. Houd de werkomgeving vrij van voorwerpen waaraan u zich kunt verwonden. Ongeordendheid in uw werkgebied kan leiden tot ongevallen.
- Werk niet met het apparaat in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrische apparaten veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- Wees extra voorzichtig wanneer u op trappen werkt.
Op te zuigen vuil
- Stofsoorten die schadelijk voor de gezondheid of brandbaar en/of explosief zijn, mogen niet worden opgezogen (magnesium-aluminiumstof enz.). Materialen die heter zijn dan 60 °C mogen niet worden opgezogen (bijvoorbeeld gloeiende sigaretten, hete as).
- Brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen mogen niet worden opgezogen (koel- en smeermiddelen, benzine, oplosmiddelen, zuren (pH < 5), logen (pH > 12,5) enz.).
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit zodra er schuim of vloeistof uit komt.
- Draag werkhandschoenen wanneer hete materialen tot max. 60 °C worden opgezogen.
- Draag bij het werken met mineraal boorslib beschermende kleding en voorkom contact met de huid (pH > 9, bijtend).
- Vermijd het contact met basische of zure vloeistoffen. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Komt de vloeistof in de ogen, spoel deze dan met veel water uit en neem contact op met een arts.
Op het apparaat

Beschrijving
Productoverzicht

- Stopcontact
- Klep
- Handgreep
- Functieschakelaar
- Zuigkop
- Handgrepen
- Vuilreservoir
- Inlaataansluiting
- Slangdiameter-instelling
- Filterafdekking
- Sluitklemmen
- Vergrendeling houder
- Sluitklemmen voor filterafdekking
- Kabelhaken
- Duwbeugel met houder
Correct gebruik
De VC 20/40 is een universele industriële stofzuiger die droog stof effectief verwijdert. Hij is zowel voor "droge" als "natte" toepassingen geschikt.
Het apparaat is geschikt om mineraal boorslib van natte werkzaamheden met Hilti diamantboorkronen resp. Hilti diamantzagen en grote hoeveelheden droog mineraal stof afkomstig van Hilti diamantslijpmachines, haakse slijpmachines, boorhamers en boorkronen voor droge toepassingen op te zuigen.Verder kan het apparaat worden gebruikt om vloeistoffen op te zuigen. Hij is geschikt voor het opzuigen van mineraal boorslib.
Het apparaat is geschikt voor het op- of afzuigen van droge, niet brandbare stoffen, vloeistoffen, houtspanen en gevaarlijk stof met explosiegrenswaarden (bijvoorbeeld MAK- of AGW-waarden) ≥ 0,1 mg / m³ (stofklasse M). Afhankelijk van het gevaar van het op/af te zuigen stof moet het apparaat van geschikte filters zijn voorzien.
Met het apparaat mogen alleen stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid volgens IEC 60335-2-69 (klasse M) worden opgezogen. Het opzuigen van alle andere voor de gezondheid gevaarlijke stoffen is verboden.
Het opzuigen van olie en vloeistoffen met een temperatuur hoger dan 60° C is verboden.
Bij het opzuigen van stoffen met explosiegrenswaarden moet een toereikende ventilatie in de ruimte voorhanden zijn wanneer de afvoerlucht van het apparaat in de ruimte wordt teruggevoerd. Neem hiervoor de geldende nationale voorschriften in acht.
Het apparaat mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van explosiegevaarlijke stoffen, gloeiend of brandend resp. brandbaar (uitzondering: houtspanen) en agressief stof (bijvoorbeeld magnesium-aluminiumstof enz.) en vloeistoffen (bijvoorbeeld benzine, oplosmiddelen, zuren, koel- en smeermiddelen enz.).
De VC 20 mag inclusief accessoires en vuil maximaal 37 kg wegen.
De VC 40 mag inclusief accessoires en vuil maximaal 55 kg wegen.
Het apparaat niet gebruiken als opstapje.
Het apparaat niet continu dan wel in automatische of halfautomatische opstellingen gebruiken.
Het personeel dat met het apparaat werkt moet voorafgaand aan de werkzaamheden worden geïnformeerd over de bediening van het apparaat, de gevaren die van het op te zuigen materiaal uitgaan en de veilige verwerking van het opgezogen materiaal.
Gebruik onder water is verboden.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt op mensen en dieren.
Gebruik ter voorkoming van elektrostatische oplading een antistatische zuigslang.
Dit apparaat is geschikt voor professioneel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoorgebouwen en verhuurbedrijven.
Materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. asbest) mogen niet worden bewerkt.
De werkomgeving kan zijn: bouwplaats, werkplaats, renovatie, verbouw of nieuwbouw.
Neem de data in de handleiding betreffende het gebruik, de verzorging en het onderhoud in acht.
Gebruik ter voorkoming van letsel alleen originele Hilti toebehoren en gereedschap.
Het apparaat en de bijbehorende hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
Mogelijk onjuist gebruik
- De industriële stofzuiger mag niet liggend worden gebruikt.
- De industriële stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van explosiegevaarlijke stoffen, gloeiende of brandende resp. brandbare stoffen en agressieve stofsoorten (bijvoorbeeld magnesium‑aluminiumstof enz.) (uitzondering: Houtsnippers).
- De industriële stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van brandbare vloeistoffen (bijvoorbeeld benzine, oplosmiddel, zuren, koel‑ en smeermiddelen enz.).
- Materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. asbest) mogen niet worden bewerkt.
Standaard leveringsomvang
Nat-/droogstofzuiger inclusief filterelement, zuigslang compleet met slangaansluiting, slangmof en conische adapter, stofzak kunststof PE VC 20/40, handleiding.Gebruik van het verlengsnoer
Gebruik alleen verlengsnoeren die voor de toepassing zijn toegestaan en een voldoende diameter hebben. Anders kan vermogensverlies van het apparaat en oververhitting van het snoer optreden. Controleer het verlengsnoer regelmatig op beschadigingen. U dient beschadigde verlengsnoeren te vervangen.Aanbevolen minimumdiameter en max. kabellengten voor VC 20/40 tijdens gebruik met een elektrisch gereedschap via het stopcontact van het apparaat:
Aanbevolen minimale diameters en maximale kabellengtes voor VC 20/40:
Gebruik alleen geaarde verlengsnoeren.
Gebruik geen verlengsnoer met een draadkern van 1,25 mm² of 2 mm².
Aanbevolen minimumdiameter en max. kabellengten voor VC 20/40 tijdens gebruik met een elektrisch gereedschap via het stopcontact van het apparaat:
Snoerdiameter |
1,5 mm² |
2,5 mm² |
3,5 mm² |
---|---|---|---|
Netspanning 110 V |
niet aanbevolen |
25 m |
niet aanbevolen |
Netspanning 220 - 240 V |
30 m |
50 m |
niet aanbevolen |
Snoerdiameter |
1,5 mm² |
2,5 mm² |
3,5 mm² |
---|---|---|---|
Netspanning 110 V |
niet aanbevolen |
niet aanbevolen |
75 m |
Netspanning 220 - 240 V |
30 m |
50 m |
niet aanbevolen |
Verlengsnoer buiten
Gebruik buiten alleen voor dit doel goedgekeurde en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.Het gebruik van een generator of transformator
Dit apparaat kan met een generator of transformator van de bouwplaats worden aangedreven, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: Het afgegeven vermogen in watt moet minstens het dubbele zijn van hetgeen op het typeplaatje van het apparaat staat aangegeven, de bedrijfsspanning dient altijd binnen de +5% en ‑15% ten opzichte van de nominale spanning te liggen en de frequentie moet 50 tot 60 Hz zijn en mag nooit meer dan 65 Hz bedragen, en er dient een automatische spanningsregelaar met aanloopversterking voorhanden te zijn.Bij gebruik van een generator/transformator in geen geval gelijktijdig andere apparaten aansluiten en gebruiken. Het in- en uitschakelen van andere apparaten kan onderspannings- en/of overspanningspieken veroorzaken, waardoor het apparaat beschadigd kan raken.
Akoestisch waarschuwingssignaal
Wanneer de luchtsnelheid in de zuigslang onder 20 m/s komt, klinkt om veiligheidsredenen een akoestisch waarschuwingssignaal.Technische gegevens
Aansluitgegevens
Nominale spanning |
100 V |
110 V |
110 V |
200 V |
Nominaal opgenomen vermogen |
1200 W |
1200 W |
1100 W |
950 W |
Aansluitvermogen geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap (indien aanwezig) |
1600 W |
|||
Netstroomkabel (type) |
VCTF 3 x 2,0 mm² |
A07 QQ‑F 3 / 12 AWG |
H07 BQ‑F 3G 1,5 mm² |
VCTF 3 x 2,0 mm² |
Nominale spanning |
220 - 240 V |
220 - 240 V (CH) |
220 - 240 V (GB) |
240 V (NZ) |
Nominaal opgenomen vermogen |
1200 W |
1200 W |
1200 W |
1200 W |
Aansluitvermogen geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap (indien aanwezig) |
2400 W |
1100 W |
1800 W |
1200 W |
Netstroomkabel (type) |
H07 RN‑F 3G 1,5 mm² |
H07 RN‑F 3G 1,5 mm² |
H07 RN‑F 3G 1,5 mm² |
H07 RN‑F 3G 1,5 mm² |
Luchtstroomgegevens
Nominaal opgenomen vermogen |
950 W |
1100 W |
1200 W |
---|---|---|---|
Max. volumestroom (lucht) |
55 l/s |
61 l/s |
61 l/s |
Max. onderdruk |
19500 Pa |
23000 Pa |
23000 Pa |
Algemene gegevens
VC 20-UM |
VC 40-UM |
|
---|---|---|
Netfrequentie |
50 Hz … 60 Hz |
50 Hz … 60 Hz |
Gewicht overeenkomstig EPTA-procedure 01 |
12,9 kg |
14,6 kg |
Afmeting |
505 mm x 380 mm x 500 mm |
505 mm x 380 mm x 610 mm |
Netkabel |
7,5 m |
7,5 m |
Inhoud reservoir |
21 ℓ |
36 ℓ |
Nuttige hoeveelheid stof |
23 kg |
40 kg |
Nuttige hoeveelheid water |
13,5 ℓ |
25 ℓ |
Diameter zuigslang (lengte: 3,5 m) |
27 mm |
27 mm |
Diameter zuigslang (lengte: 5 m) |
36 mm |
36 mm |
Bedrijfstemperatuur |
−10 ℃ … 40 ℃ |
−10 ℃ … 40 ℃ |
Apparaat- en toepassingsinformatie
Veiligheidsklasse |
Veiligheidsklasse I |
Veiligheidsklasse |
IP X4 spatwaterbeveiligd |
Geluids- en trillingsinformatie volgens EN 60335-2-69
Typisch A-gekwalificeerd geluidsemissieniveau |
71 dB |
Onzekerheid voor het genoemde geluidsniveau |
2,5 dB |
Triaxiale trillingswaarden (trillingsvectorsom); bevat onzekerheid (K) |
< 2,5 m/s² |
Ingebruikneming
Eerste gebruik
- Open de twee sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir.
- Verwijder de toebehoren uit het vuilreservoir en de verpakking.
- Breng de juiste stofzak overeenkomstig de handleiding aan.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
- Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.
- Sluit de zuigslang op het apparaat aan.
Stofzak vlies aanbrengen

- Open de twee sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir.
- Breng de nieuwe stofzak vlies op het vuilreservoir aan.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir.
- Sluit de twee sluitklemmen.
- Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.
- Sluit de zuigslang op het apparaat aan.
Kunststof stofzak aanbrengen
- Open de twee sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir.
- Bevestig een nieuwe kunststof stofzak (gebruiksaanwijzing opgedrukt) in het vuilreservoir.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
Gebruik van M-klasse-stofzuigers
Zonder gebruik van het stopcontact

- Controleer vóór het aansluiten van de stekker dat de schakelaar van het apparaat in de stand "OFF" staat.
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Draai de functieschakelaar in de stand "ON".
Met gebruik van het stopcontact
- Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.
- Controleer of het maximale opgenomen vermogen van het aan te sluiten elektrisch gereedschap lager is dan het maximaal voor het stopcontact toegestane vermogen, zie het hoofdstuk "Technische gegevens" en de opdruk op het stopcontact.
- Controleer of het elektrische apparaat is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Steek de stekker van het elektrisch gereedschap in het stopcontact van het apparaat.
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Draai de schakelaar van de stofzuiger in de stand "AUTO".
- Schakel het elektrisch gereedschap in.
Droog stof opzuigen
- Let erop dat het filterelement droog is en dat de correcte stofzak is aangebracht.
Stofzak vlies vervangen
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Open de twee sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir.
- Sluit de mof van de filterzak met de klep.
- Reinig het vuilreservoir met een doek.
- Bevestig een nieuwe stofzak vlies in het vuilreservoir.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
Stofzak kunststof vervangen

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Open de twee sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir.
- Sluit de kunststof stofzak met een draadband onder de perforatie af.
- Verwijder de kunststof stofzak.
- Reinig het vuilreservoir met een doek.
- Bevestig een nieuwe kunststof stofzak (gebruiksaanwijzing opgedrukt) in het vuilreservoir.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
Vloeistoffen opzuigen
- Controleer de vulniveaucontrole.
- Gebruik indien mogelijk een apart filterelement voor natte toepassingen.

- Open na het opzuigen van vloeistoffen de sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond, zodat het filterelement kan drogen.
- Maak het vuilreservoir leeg en reinig dit met een waterslang. Reinig de elektroden met een borstel en reinig het filterelement nadat dit opgedroogd is door het met de hand schoon te vegen.
- Laat het vuilreservoir drogen.
Vuilreservoir legen bij droog stof
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.
- Verwijder de stofzak uit het vuilreservoir of leeg het vuilreservoir met behulp van de hiervoor bestemde handgreepkommen door dit om te keren.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
Vuilreservoir zonder stofzak leegmaken (bij vloeistoffen)
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.
- Leeg het vuilreservoir met behulp van de hiervoor bestemde handgreepkommen door dit om te keren.
- Reinig de rand van het vuilreservoir met een doek.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
Verzorging en onderhoud
Verzorging van het apparaat
- Het apparaat, met name de greepgedeelten, schoon en vrij van olie en vet houden. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
- Gebruik de stofzuiger nooit met verstopte ventilatiesleuven! Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel. Voorkom dat er vreemd materiaal in het apparaat binnendringt.
- Reinig de buitenkant van het apparaat regelmatig met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen sproeiapparaat, stoomstraalapparaat of stromend water voor het reinigen, omdat de elektrische veiligheid van het apparaat hierdoor in gevaar kan komen.
Vulniveaucontrole testen
- Bedien de wielremmen zodat de stofzuiger veilig staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Open de twee sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.
- Controleer de uitschakelcontacten op vervuiling en reinig deze zo nodig met een borstel.
- Controleer de afdichting op de zuigkop op vervuiling en reinig deze zo nodig met een doek.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
Filterelement vervangen

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Open de sluitklemmen voor de filterafdekking.
- Open de filterafdekking.
- Verwijder het filterelement voorzichtig aan de handgreepkommen in de houder.
- Reinig het pakkingvlak met een doek.
- Breng het nieuwe filterelement aan.
- Sluit de filterafdekking door de vergrendeling naar voren te klappen.
- Sluit de sluitklemmen voor de filterafdekking.
Controle na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden
- Na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moet worden gecontroleerd of de stofzuiger weer correct gemonteerd is en foutloos functioneert.
- Voer een volledige test uit.
Transport en opslag
Transport
Het volle apparaat mag niet worden gedragen.Het apparaat mag niet aan een kraan worden opgehangen.
- Verwijder zo nodig de Power Conditioner of loszittend gereedschap uit de houder.
- Leeg het apparaat voordat het naar een andere plaats wordt gedragen.
- Het apparaat mag niet worden gekanteld of liggend worden getransporteerd wanneer vloeistoffen zijn opgezogen.
- Voor het transport kunt u met behulp van de conische adapter de beide slanguiteinden samenvoegen.
Opslag
- Berg de stofzuiger, veilig tegen onbevoegd gebruik, in een droge ruimte op.
Hulp bij storingen
Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.Foutopsporing
Storing |
Mogelijke oorzaak |
Remedie |
---|---|---|
Inschakelen van het akoestische waarschuwingssignaal (verminderde zuigkracht) |
Stofzak vol |
|
Filterelement sterk vervuild |
|
|
Slang, stofzuiger of stofhuis vervuild |
|
|
Slangdiameter-instelling in de verkeerde stand |
|
|
Er wordt stof uit het apparaat geblazen. |
Filterelement niet correct gemonteerd. |
|
Filterelement beschadigd. |
|
|
Afdichting van filter beschadigd. |
|
|
Apparaat schakelt onbedoeld aan en uit of de gebruiker krijgt elektrische schokken. |
Elektrostatische aarding is niet gewaarborgd; Sluit het apparaat op een geaarde contactdoos aan. |
|
Het apparaat werkt niet of schakelt na korte tijd uit. |
Wateruitschakeling is geactiveerd. |
|
Motor draait niet meer. |
Zekeringautomaat van het netstopcontact is uitgeschakeld. |
|
Reservoir vol. |
|
|
Thermische beveiliging van motor is in werking getreden. |
|
|
De thermische beveiliging van de motor schakelt de motor herhaaldelijk uit, omdat de ventilatiesleuven vervuild zijn. |
|
|
Motor draait niet in de automatische stand. |
Aangesloten apparaat is defect of niet correct aangesloten. |
|
Automatische filterelementreiniging werkt niet. |
Geen zuigslang aangesloten. |
|
Recycling

Overeenkomstig de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.
BoorslibVanuit milieuoogpunt is het afvoeren van boorgruis in water of in de riolering zonder juiste voorbehandeling problematisch.
- Informeer bij de lokale instanties naar de bestaande voorschriften.
- Verzamel het boorslib (bijvoorbeeld met de natzuiger).
- Laat het boorslib neerslaan en breng het vaste materiaal naar een vuilstortplaats voor bouwafval (uitvlokkingsmiddelen kunnen het afscheidingsproces versnellen).
- Voor u het resterende water (basisch, pH waarde > 7) afvoert in de riolering, neutraliseert u dit door een zuur neutralisatiemiddel toe te voegen of door het met veel water te verdunnen.
- Voer verzamelde boorstof af volgens de geldende nationale, wettelijke voorschriften.
China RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.
Fabrieksgarantie
- Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.