PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

Thermisch verzinkt (HDG) kokerprofiel voor zware toepassingen

  • Materiaalsamenstelling: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
  • Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
  • Omgevingsomstandigheden: Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)

Klanten zochten ook naar steunbalkdraagbalkinstallatiebalkthermisch verzinkt of verzinkt.

Opties kiezen

Hoogte
  • 90 mm
  • 120 mm
Lengte
  • 3000 mm
  • 6000 mm
Inhoud van de verpakking
  • 3 m
  • 6 m
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
Er is een fout opgetreden - contacteer ons

Contacteer ons

Technische gegevens

Materiaalsamenstelling
DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
Oppervlakte-afwerking
Met buitencoating - HDG
Omgevingsomstandigheden
Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)

Documenten

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Geen lassen nodig – modulaire structuren zijn sneller te monteren, gemakkelijker aan te passen en volledig herbruikbaar
  • Gebouwd voor zware lasten – u kunt MI-liggers gebruiken wanneer de draagprofielen niet de vereiste draagkracht, torsieweerstand of stijfheid hebben
  • Veelzijdig – buizen kunnen gelijktijdig aan elk van de vier zijden van de ligger worden geïnstalleerd
  • Thermisch verzinkt – MI-liggers zijn geschikt voor modulaire constructies en buisondersteuningen in matig corrosieve omgevingen
  • Compatibel met Hilti Adaptive Torque-gereedschap – helpt de ondersteunde connectoren vast te draaien met de juiste voorspanning met behulp van een compatibele slagsleutel samen met de SI-AT-module

Toepassingen

  • Thermisch verzinkt (HDG) kokerprofiel voor zware toepassingen
  • Modulaire 3D-structuren, zoals toegangsplatforms
  • Verstelbare plafondroosters, bijvoorbeeld voor medische apparatuur in operatiekamers

Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.

Productvideo's