PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie
special

MIA-EH schroef

Eénhandschroef MIA-EH90 #304887

Thermisch verzinkte schroef met een geïntegreerde getande plaat voor het eenvoudiger met één hand bevestigen en aanpassen van MI- en MIQ-verbinders

  • Gewicht: 0.18 kg
  • Materiaalsamenstelling: Bout: staal gradatie 8,8, plaat: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562
  • Oppervlakte-afwerking: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461

Opties kiezen

Lengte
  • 120 mm
Modulair balktype
  • 90
Inhoud van de verpakking
  • 10 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
10
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
Er is een fout opgetreden - contacteer ons

Contacteer ons

Technische gegevens

MIA-EH
IS_HNA_425.eps
Gewicht
0.18 kg
Materiaalsamenstelling
Bout: staal gradatie 8,8, plaat: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562
Oppervlakte-afwerking
HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Omgevingsomstandigheden
Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Aanspankoppel
84 Nm

Documenten

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Onderdelen ontworpen voor eenvoudige montage met één hand (gevormd om rotatie te voorkomen).
  • Geïntegreerde getande plaat maakt eenvoudigere aanpassing met één hand mogelijk

Toepassingen

  • Bevestigingsverbinders die deel uitmaken van de modulaire MI- en MIQ-ondersteuningssystemen