PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie
special

MIA-TP tandplaat

Getande plaat MIA-TP #305707

Thermisch verzinkte tandplaat gebruikt met de MIA-OH-bout voor het bevestigen van MI- en MIQ-verbinders

  • Gewicht: 0.06 kg
  • Materiaalsamenstelling: S235 - EN 10025-2
  • Oppervlakte-afwerking: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461

Opties kiezen

Modulair balktype
  • 90, 120
Inhoud van de verpakking
  • 20 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
20
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
131,20 EUR
6,56 EUR / 1 stuk

Technische gegevens

14600.eps
IS_HNA_427.eps
Gewicht
0.06 kg
Materiaalsamenstelling
S235 - EN 10025-2
Oppervlakte-afwerking
HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Omgevingsomstandigheden
Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)

Documenten

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Getande plaat voor het eenvoudig met één hand aanpassen van de verbindingen
  • Maakt een veilige, verstapbare hoogteverstelling mogelijk

Toepassingen

  • Bevestigingsverbinders die deel uitmaken van de modulaire MI- en MIQ-ondersteuningssystemen