nieuw special
POS 15 Constructietotaalstation
Totalstation POS 15 #435259
Precies totaalstation voor de bouw. Voor bediening door twee personen op een hoogte van maximaal 340 meter
- IP-beveiligingsklasse: IP 56 (EN 60529)
- Maximale gebruikstijd: 16 u
- Batterijtype: Li-ion 3,8 V / 5200 mAh
Klanten zochten ook naar POS 15, optische kijker, theodoliet, Totaalstation of Mechanisch totaalstation.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
12 298,99 EUR
12 298,99 EUR / 1 stuk
Technische gegevens
IP-beveiligingsklasse
IP 56 (EN 60529)
Maximale gebruikstijd
16 u
Batterijtype
Li-ion 3,8 V / 5200 mAh
Oplaadtijd
4 u
Laserklasse
< 4,75 mW, 630 - 680 nm, Klasse 3R (EN 60825), Klasse IIIa (FDA CFR 21 art. 1040)
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 - 50 °C
Gewicht
4 kg
Documenten
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Meet nauwkeurige afstanden tot oppervlakken, zonder gebruik van extra reflectoren
- Duidelijk leesbaar aanraakscherm met grote letters en symbolen en gemakkelijk uitleesbare grafieken voor intuïtieve geleiding bij meettaken
- Bouwtekeningen opgeslagen in het apparaat voor een unieke, rechtstreekse selectie op het scherm van lay-out punten van CAD-tekeningen die van een PC zijn geïmporteerd
- Het geleidingslicht helpt de gebruiker bij het uitlijnen tijdens het uitzetten
- Geen vergrendeling nodig, gelijktijdig draaien en richten mogelijk
Toepassingen
- Horizontaal uitzetten van punten en niveaus voor uitgravingen, bekistingen en bevestigingspunten aan vloeren en plafonds
- Verticaal uitzetten van bevestigingspunten op gevels en wanden
- Nauwkeurig meten van afwijkingen en hellingen
- Overbrengen van bouwassen over verschillende verdiepingen, verticale puntoverdracht
- Controleren en uitlijnen van structurele componenten en bekisting









