ZOMERVERLOFOverzicht sluitingsdagen van onze verkoopkanalenMeer informatie
Nuron

SSH 6-22 Snoerloze scharen

Accu Plaatschaar SSH 6-22 doos #2252730

Snoerloze dubbel snijdende schaar met hoge capaciteit om snel te snijden in plaatstaal, profielen en HVAC-leidingen met een dikte tot 2,5 mm│12 (Nuron accuplatform)

  • Materiaaltype: Vlakke plaat, C.L.U.-profiel
  • Nominale spanning: 21.6 V
  • Gewicht van de behuizing van het gereedschap: 2.2 kg

Klanten zochten ook naar Knabelschaar.

Stel uw snoerloze kit samen

Machine body
Machine body in doos
Hoeveel kits wenst u te bestellen?
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
1 204,07 EUR