TE DRS 4/6 Stofafzuigsysteem




Ingebouwd stofzuigsysteem voor het handig opzuigen van stof tijdens het boren of beitelen met TE 4-22 en TE 6-22 snoerloze boorhamers
- Voor gebruik met: TE 4 - 22, TE 6 - 22
- Gewicht: 1 kg
- Diameterbereik hamerboren: 4 - 20 mm
Klanten zochten ook naar Stofafzuigsysteem boorhamer.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien
Nettoprijs (excl BTW)
Er is een fout opgetreden - contacteer ons
Contacteer ons
Technische gegevens
Voor gebruik met
TE 4 - 22, TE 6 - 22
Gewicht
1 kg
Diameterbereik hamerboren
4 - 20 mm
Maximale boordiepte
110 mm
Stofzuiger nodig
Nee
Documenten
pdf Gebruikshandleiding TE DRS-4/6, Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Chinees, Servisch [ 3.8 MB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Bijna stofvrij boren – draagt bij aan veiligere werven en beter zicht op uw werkgebied door fijne deeltjes te verwijderen voordat ze in de lucht komen.
- Veelzijdig – geschikt voor stofafzuiging tijdens het boren en beitelen, inclusief vele aanslagboorbits en plaatsingswerktuigen voor HDI/HKD inslagankers (optionele zuigkoppen kunnen nodig zijn)
- Aan te passen – twee stofboxmaten beschikbaar, zodat u de keuze hebt om compactheid of capaciteit te kiezen op basis van de uit te voeren taak
- M-klasse stoffilter met duurzame container
- Sneller uitvoeren van herhalend boorwerk – stofafzuigsysteem met diepte-aanslag met liniaal, zodat u gemakkelijk elke keer op de vereiste diepte kunt boren
Toepassingen
- Nagenoeg stofvrij boren en beitelen met de TE 4-22 en TE 6-22 snoerloze boorhamers
- Goedgekeurd voor werken met asbest, volgens TRGS 519, uitgegeven door het Duitse Instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (BAUA)
- Nagenoeg stofvrij boren met TE 4-22 en TE 6-22 snoerloze boorhamers (HEPA-filter inbegrepen als standaard), voldoet aan OSHA 1926.1153 tabel 1
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.
Verwante producten
Veelzijdige SDS Plus snoerloze boorhamer met breed boorbereik, beitelfunctie en snelspanboorkop (Nuron accuplatform)
Compacte SDS Plus accu boorhamer met de beste gewicht/prestatieverhouding voor bovenhoofds boren (Nuron accuplatform)