ZOMERVERLOFOverzicht sluitingsdagen van onze verkoopkanalenMeer informatie
Nuron

SB 6-22 diepsnijdende bandzaag

Kit SB 6-22 doos #2408483

Diepsnijdende bandzaag met tweehandige bediening voor stille en nagenoeg vonkvrije nauwkeurige zaagsneden door metaal tot een zaagdiepte van 127 mm | 15 cm (Nuron-accu platform)

  • Basismateriaal: Metaal, Roestvrij staal, Gietijzer, Aluminium, Koolstofstaal
  • Afmetingen (l x b x h) zaagblad: 1140 x 12.4 x 0.5 mm
  • Maximale zaagcapaciteit: 127 mm

Klanten zochten ook naar SB 6bandzaaglintzaag of bandzaag op accu.

Stel uw snoerloze kit samen

Machine body
Machine body in doos Bevat: 3x Bandzaagblad SP 44-7/8" 10/14
Hoeveel kits wenst u te bestellen?
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
828,53 EUR