ZOMERVERLOFOverzicht sluitingsdagen van onze verkoopkanalenMeer informatie
Nuron

SC 6ML-22 Snoerloze cirkelzaag voor metaal

Kit SC 6ML-22 doos #2408480

Koud zagen met een snoerloze metaalzaag voor snelle, nauwkeurige zaagsneden tot een zaagdiepte van 60 mm│ 2-3/8” (Nuron-accuplatform)

  • Max. zaagdiepte: 60 mm
  • Zaagbladdiameter: 165 mm
  • Basismateriaal: Metaal, Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometaal

Klanten zochten ook naar SC 6MLsnoerloze cirkelzaagcirkelzaag op accumetaal circelzaag of circelzaag links.

Stel uw snoerloze kit samen

Machine body
Machine body in doos Bevat: 1x Cirkelzaagblad SCBM XCut Struct 165 A, 1x Parallelgeleider, 1x Cirkelzaagblad SCBM MU Steel 165
Hoeveel kits wenst u te bestellen?
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
731,96 EUR