MM-C-30
Nieuw productArtikel #r6133
Verzinkt 30 mm hoog MM-veerprofiel voor lichte toepassingen
- Hoogte: 30 mm
- Materiaaldikte: 1 mm
- Materiaalsamenstelling: S250GD - DIN EN 10346
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- C-profiel met gekartelde randen – voor hoge uittrek- en afschuifcapaciteit
- Geoptimaliseerde sleuven achter – om ankers sneller en met meer flexibiliteit te kunnen bevestigen
- Voorgemarkeerde afmetingen – voor snelle installatie, montage en zaagsneden
- Modulair montagerailsysteem – voor veelzijdigheid en flexibiliteit
- Het MM systeem van Hilti voldoet aan veel van de vereisten van de meest toonaangevende groene bouwnormen (LEED®, DGNB®, BREEAM®, enz.)
Toepassingen
- Buisondersteuningssysteem voor lichte en halfzware toepassingen
- Bevestiging van ventilatiekanalen en kabelgoten
- Aanbevolen voor droog binnengebruik
- Aanbevolen voor gebruik in droge binnenruimtes