NIEUW OP HILTI ONLINE?Ontdek de voordelen van onze webshopRegistreer nu

Afkortzagen op accu

Zaagt even veel als een benzinedoorslijper, maar dan zonder brandstofproblemen: ontdek de afkortzagen met Nuron-accu voor het zagen van metselwerk, metaal en beton met een zaagdiepte tot 120 mm (4-3/4")

Zaagt even veel als een benzinedoorslijper, maar dan zonder brandstofproblemen: ontdek de afkortzagen met Nuron-accu voor het zagen van metselwerk, metaal en beton met een zaagdiepte tot 120 mm (4-3/4")
Terug naar producten ()
Vergelijk
Producten ()
Nuron DSH 600-22 doorslijper die in een betonnen vloer snijdt

Ontdek onze doorslijpers op accu

De prestaties van benzinedoorslijpers, maar dan zonder de vele ongemakken

Wat als dampen, lawaai en problemen met brandstofmengsels u geen kopzorgen meer zouden bezorgen? En wat als een verzopen motor of afgetrokken startkoord tot het verleden zouden behoren? Wanneer u onze Nuron-doorslijpers op accu gebruikt in combinatie met de zaagbladen die geoptimaliseerd zijn voor snelheid en autonomie krijgt u hetzelfde gedaan als met een 60cc benzineslijper, maar zonder de ongemakken en de extra kosten van brandstof.

Haal meer uit onze snoerloze doorslijpers

icoon snijschijf

Grotere zaagsnelheid

Hetzelfde vermogen als 60cc afkortzagen op benzine om sneller door beton, metselwerk en metaal te snijden.

Icoon accu

Meer zaagsneden per laadbeurt

U kunt evenveel beton snijden met twee sets B 22-170 Nuron lithium-ion accu's als met een volle benzinetank.

Icoon arbeider

Veiliger op de werf

Een snellere zaagbladrem stopt de machine binnen vier seconden. Dat is de helft korter dan bij een afkortzaag op benzine.

Icoon Vind ik leuk

Handiger op de werf

Al uw machines – ook de afkortzagen voor zware toepassingen – werken op hetzelfde hoogperformante Nuron-accuplatform van 22V.

Nuron DSH 600-22 doorslijper die in metaal snijdt

Meer vermogen – minder gewicht

U geniet van minstens dezelfde prestaties als bij een benzinedoorslijper, maar dan op accu

Legt u bestrating, moet u stoepranden of metaal zagen of nieuwe openingen in beton maken? De DSH 600-22 geeft u al het vermogen dat u nodig heeft om tot 120 mm te slijpen met een machine die licht genoeg is om gemakkelijke te hanteren in eender welke situatie of richting.

Moet u asfalt en beton op de grond zagen, of metaal snijden? De DSH 700-22 brengt u ergonomie en snijcomfort, dankzij zijn achterhandgreep en zijn accessoires - wielkit of transportwagen.

Voor taken waar een lager gewicht cruciaal is; kunt u twee B 22-170 Nuron accu’s gebruiken. Moet de werkingsduur omhoog? Plaats dan twee B 22-255 Nuron accu’s in de machine.

Heeft u extra flexibiliteit nodig bij het buiten werken? Gebruik dan de DWP-15-22 watertank. Zo bent u zelfvoorzienend voor water en optimaliseert u de prestaties van uw accu's. 

Nuron DSH 600-22 doorslijper die in een betonnen muur snijdt

Veiliger zagen

Bescherm uw werknemers door de sneller werkende zaagbladrem en het beter dempen van de machinetrillingen.

Met onze snoerloze doorslijper geniet u van de volgende veiligheidsvoordelen:   
  • Extreem snelwerkende zaagbladrem: stopt het blad binnen vier seconden 
  • Minder stof: de blootstelling aan zaagstof valt binnen de vastgelegde limieten met onze DWP 15-22 watertoevoertank op accu wanneer u buiten werkt – of binnen indien toegelaten. U kan de blootstelling aan zaagstof met de helft verminderen door ons specifieke DSH-DRS stofverwijderingssysteem.   
  • Trillingen lager dan < 2,5m/s2: Active Vibration Technology (AVR) is standaard   
  • Geen dampen en veel minder lawaai

 

 

 

Nuron DSH 600-22 doorslijper die in beton snijdt

Zaagbladen gemaakt voor uw doorslijper

Diamantzaagbladen en snijschijven geoptimaliseerd voor uw machine

SPX Universeel A Een diamantzaagblad dat speciaal ontwikkeld werd door Hilti voor een optimale zaagsnelheid en het grootste aantal zaagbewerkingen per laadbeurt bij het zagen van beton en metselwerk. Met een diameter van 300 mm en een dunnere kern vergt dit blad minder vermogen. Zo kan u langer werken tussen laadbeurten.

Voor de beste prestaties bij het zagen van metaal raden we aan onze duurzame en krachtige SPX snijschijven voor metaal te gebruiken.

Nuron DSH 600-22 afkortzaag

Snijd door beton ... en in de kosten voor uw machines

Beperk de werkingskosten en verhoog de levensduur van uw afkortzaag

Niemand geeft graag meer uit. U kunt op uw machinekosten besparen door onze doorslijpers op accu te gebruiken:

  • Geen kosten meer voor brandstof, zowel wat de aanschaf, de opslag als het transport betreft 
  • Lagere onderhoudskosten omdat afkortzagen op accu minder slijtageonderdelen bevatten 
  • Het dubbele van de levensduur dankzij een koolborstelloze motor

Oplossingen waarmee u blijft werken

Van een snelle reparatie van machines, tot opleiding en end-to-end oplossingen voor belangrijke bouwtoepassingen: ons doel is om uw werf nooit stil te laten vallen.  

Ontdek onze productiviteitsoplossingen

Liever een benzineslijper?

We begrijpen dat sommige werven echt afgelegen zijn en dat doorslijpers op benzine dan een betere optie zijn. We beschikken ook over een gamma doorslijpers op benzine dat aan al uw noden tegemoet kan komen.

Bestel onze doorslijpers op benzine
Log in om verder te gaan