Skip to main content

Ontdek de nieuwste snoerloze innovatie. Ontdek Nuron

Schroefankers

Betonschroeven voor permanente en tijdelijke toepassingen – inclusief schroefankers die in vol metselwerk en holle betonplaten gebruikt kunnen worden

Betonschroeven voor permanente en tijdelijke toepassingen – inclusief schroefankers die in vol metselwerk en holle betonplaten gebruikt kunnen worden
HUS4-C 8/10 Schroefanker Ultiem schroefanker voor snelle en kostenbesparende bevestigingen in beton (koolstofstaal, verzonken kop)
HUS4-A 10/14 schroefanker Zeer sterk schroefanker voor snelle en voordelige bevestiging in beton (koolstofstaal, externe schroefdraad M12-M16)
HUS4-AF 10/14 schroefanker Zeer sterk schroefanker voor snelle en voordelige bevestiging in beton (meerdere lagen corrosiebescherming, externe schroefdraad M12-M16)
HUS2-H 8/10 Schroefanker Premium schroefanker voor snellere permanente en tijdelijke bevestigingen in beton (koolstofstaal, zeskantkop)
HCW Houtverbinding Snellere en efficiëntere houtverbinding voor de assemblage van geprefabriceerde houtstructuren
HUS-CR 8/10 Schroefanker Ultiem schroefanker voor snellere permanente en bevestigingen in beton (roestvast staal A4, verzonken kop)
HUS3-C 6 Schroefanker Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestigingen in beton (koolstofstaal, verzonken kop)
HUS3-PS 6 Schroefanker Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestiging in beton (koolstofstaal, kleine platte kop)
HUS3-PL 6 Schroefanker Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestiging in beton (koolstofstaal, grote bolkop)
HUS3-I 6 Betonschroefanker Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestigingen in beton (koolstofstaal, kop met meerdere interne draden)
HUS3-I Flex 6 Schroefanker Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestigingen in beton (koolstofstaal, kop met interne schroefdraad)
HUS3-A 6 Betonschroefanker Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestigingen in beton (koolstofstaal, kop met externe schroefdraad)
HUS3-A Lang schroefanker Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestigingen in beton (koolstofstaal, kop met externe schroefdraad)
HUS-S Schroefanker Voordelig schroefanker voor lichte bevestigingen in beton en metselwerk (koolstofstaal, platte kop)
HUS 6 Schroefanker Voordelig schroefanker voor lichte bevestigingen in beton en metselwerk (koolstofstaal, platte kop)
HCA Spiraalanker Voordelige spiraalanker voor tijdelijke bevestiging in beton (koolstofstaal, zeskantkop)
HCT Ankerspiralen Voordelige vervangingsspoel voor meerdere doeleinden voor het hergebruik van HCA-spoelankers in een nieuw gat
HAP 2.5 Hijsankerpunt Achteraf gemonteerd hijspunt voor tijdelijke ophangingen tijdens de installatie en onderhoud in liftschachten
Terug naar producten ()
Vergelijk
Producten ()

Betonschroefankers

Ontwerp en installeer betonbevestigingen nu op een nog productievere manier

Of u nu platen dimensioneert of tijdelijke bekistingsbevestigingen aanbrengt, betonschroeven zijn veel effectiever dan keilbouten, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en veiligheid.

Voor permanente, tijdelijke of verstelbare toepassingen bieden HUS4 betonschroeven een uitstekende grip en structurele veiligheid in de zwaarste werfomstandigheden - voeg een HUS4 MAX-capsule toe aan het boorgat voor nog meer productiviteit.

Waarom voor betonschroefankers kiezen?

Snellere, eenvoudigere installatie

Niet schoonmaken, niet aanspannen, niet hameren, niet wachten om uit te harden en geen speciale accessoires nodig. Gewoon boren, plaatsen en laden.

Veiligere oplossingen

Hoge structurele veiligheid in gescheurd beton, vers beton, holle platen of metselwerk, zelfs op kleine afstanden.

Illustration d'un triangle rectangle

Ontwerpflexibiliteit

Anticipeer op toekomstige behoeften door een mortelcapsule toe te voegen die de prestaties tot 30% verhoogt en toch volledig verwijderbaar is.

Productievere installatie

HUS4-schroeven bieden superieure prestaties met een snellere en gemakkelijkere grip

Of u nu permanente of tijdelijke bevestigingen aanbrengt, HUS4 betonschroeven nemen vergelijkbare belastingen op als keilbouten, maar installeren tot twee keer zo snel dankzij een kleinere boordiameter zonder schoonmaken of aandraaien en minder vastlopen.

Om de prestaties van een chemisch anker te verkrijgen, zonder het gedoe van de installatie, plaatst u een HUS4-MAX-mortelcapsule in het gat voordat u de HUS4-schroef plaatst. U bent dan klaar om te belasten, zonder te hoeven wachten of speciale accessoires te gebruiken. 

Bevestiging in loodgieterij, ventilatie en elektriciteit

  • Ideaal voor werkzaamheden aan het plafond: geen lastige manoeuvres meer met vrouwelijke keilbouten.
  • Meer toepassingen: uitgebreid gamma met formaten van 8 mm - 16 mm en met zeshoekige koppen, schroefdraadkoppen en verzonken koppen. 
  • Snelle bevestiging van rails en beugels dankzij een ondiep gat dat niet gereinigd moet worden. 
  • Geen speciale gereedschappen nodig: alleen een schroefboormachine of boorhamer en een slagmoersleutel

Tijdelijke bevestiging

  • Ideaal voor hoogtewerkers, liften, vangrails, randhekken en prefabverbindingen. 
  • Goedgekeurd door DIBt voor hergebruik in vers beton, waardoor er met een hoog veiligheidsniveau toch geld bespaard kan worden. 
  • Meer hergebruikbeurten dan andere schroefankers mogelijk dankzij een nieuw ontwerp. 
  • Werkt voor grote bekistingen bevestigd aan vers beton en holle platen

Bevestiging van industriële apparatuur

  • De ultieme bevestigingsprestaties verkleinen de kans op werkonderbrekingen door ankerfalen. 
  • Niet wachten op uitharding, maar onmiddellijke belasting voor een maximale productiviteit op de werf.
  • Verwijderbaar, aanpasbaar en herbruikbaar in hetzelfde boorgat: biedt meer flexibiliteit bij functionele wijzigingen. 
  • Waterdicht met HUS4 Hybrid
injection de résine HUS4-MAX dans un trou de platine dans le béton

Meer flexibiliteit voor toepassingen

Mechanisch of chemisch anker? Combineer de voordelen van beide met HUS4 Hybride

HUS4 Hybrid is een veelzijdig systeem voor basisplaatverankering voor zowel primaire, secundaire als tijdelijke bevestigingen. Met een HUS4-schroef en een HUS4 MAX-mortelcapsule worden de voordelen van zowel mechanische als chemische ankers gecombineerd: zo kunt u er steeds op vertrouwen dat u voor elke situatie het juiste anker hebt gekozen. Slechte betonkwaliteit? De mortel helpt de structurele veiligheid te verhogen. Geen ideale temperaturen? De schroef ondervindt er geen invloed van. Wijzigingen op het laatste moment? Verwijder, pas aan en hergebruik zelfs hetzelfde boorgat.

Wat de toepassing ook moge zijn, HUS4 Hybrid kan trekbelastingen aan die tot 30% hoger liggen dan bij een schroef alleen.

Basisplaten en secundaire staalverbindingen

  • Grote structurele veiligheid met dubbele vasthoudfunctie in kolommen, balken, dakspanten, spanten, vakwerkelementen en hun secundaire elementen, alsook seismische belastingen (C1) en dit ongeacht de werfomstandigheden.
  • Spanningsprestaties dicht bij die van chemische ankers. 
  • Uitgebreid gamma tot 16 mm en een nieuwe configuratie met schroefdraadkop.
  • Aanpasbaar en verwijderbaar, zelfs na uitharding; hergebruik van hetzelfde bevestigingspunt is toegestaan

Handrails en permanente bevestigingen

  • Ideaal voor niet-structurele maar belangrijke veiligheidstoepassingen zoals handrails, daken en lichte structuren van staal. 
  • De vereisten voor randen en tussenafstanden zijn beperkter dan voor mechanische ankers. 
  • De schroefdraadkoppen maken een ontwerp zonder tussenafstand mogelijk.
  • Waterdicht

SNELLERE ANKER DIMENSIONERING

Verhoog uw productiviteit en meerwaarde met PROFIS Engineering Suite: onze cloudgebaseerde software voor ankerontwerp die automatische en geavanceerde berekeningen, gemakkelijke specificering en BIM-modellering mogelijk maakt.

Probeer PROFIS Engineering Suite gratis uit

Snoerloze slagmoersleutels

Krachtig maar comfortabel voor dagelijks gebruik: ons gamma van SIW snoerloze slagmoersleutels is geoptimaliseerd voor het aanbrengen van HUS-ankerschroeven in beton en voor bekisting, handgrepen en tijdelijke bevestigingen. 

SIW snoerloze slagmoersleutels

Technische middelen

Zoek belastingstabellen van producten, download informatie over de recentste bouwcode of bespreek uw volgende project met de Hilti-community. 

Download technische documenten Surf naar Ask Hilti
Log in om verder te gaan
Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen