NIEUW OP HILTI ONLINE?Ontdek de voordelen van onze webshopRegistreer nu

Medium kanaalsysteem (MQ)

Kanaalsystemen met middelzware capaciteit voor de installatie van buissteunen, ventilatiekanalen en kabelgoten. Speciaal ontworpen voor meer flexibiliteit en gebruiksgemak

Kanaalsystemen met middelzware capaciteit voor de installatie van buissteunen, ventilatiekanalen en kabelgoten. Speciaal ontworpen voor meer flexibiliteit en gebruiksgemak
MQ-21.5-rail Verzinkt 21 mm hoog MQ-veerprofiel voor lichte/middelzware toepassingen
MQ-41-rail Verzinkt 41 mm hoog MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen
MQ-41-L Medium-duty installatierail met ankergaten
MQ-41 U Verzinkt 41 mm hoog MQ-veerprofiel zonder sleuven voor middelzware toepassingen
MQ-41/3 rail Verzinkt 41 mm hoog en 3 mm dik MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen
MQ-52-rail Verzinkt 52 mm hoog MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen
MQ-52-72 D Verzinkte dubbele MQ-installatierail voor (middel)zware toepassingen
MQ-72-rail Verzinkt 72 mm hoog MQ-veerprofiel voor (middel)zware toepassingen
MQ-72 U-rail Verzinkt 72 mm hoog MQ-veerprofiel zonder sleuven voor (middel)zware toepassingen
MQZ-E raileindkap Raileindkap voor het bedekken van de uiteinden van MQ-steunrails van Hilti
MQZ-RI Rubberen inlegstukken voor rails ten behoeve van geluidsisolatie
MQK-21-L Verzinkte console met een 21 mm hoog, enkel MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen binnen
MQK-21 D Verzinkte dubbele console voor middelzware toepassingen binnen
MQK-41 Verzinkte (HDG) console met een 41 mm hoog, enkel MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen
MQK-41 D Verzinkte dubbele console voor middelzware toepassingen
MQK-41/3 Verzinkte (HDG) console met een 41 mm hoog, 3 mm dik enkel MQ-veerprofiel
MQK-41/4 Verzinkte (HDG) console met een 41 mm hoog, enkel MQ-veerprofiel met een vierkante grondplaat voor meer stijfheid
MQK-72 Verzinkte (HDG) console met een 72 mm hoog, enkel MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen
MQK-SK Verzinkte hoekbeugel voor consoles
MQN-C Verzinkte railverbinder voor het verbinden van elementen met een vlinderopening
MQN-CP Ultiem verzinkte railverbinder met voorbevestigingsfunctie op alle vlinderopeningen – voor hogere productiviteit
MQA-S buisklemzadel Verzinkte buisklemzadel voor het verbinden van schroefdraadcomponenten met MQ-/HS-schoorkanalen
MQM-vleugelmoer Verzinkte vleugelmoer voor het verbinden van modulaire ondersteuningssysteemcomponenten
HHK 41 Standaard verzinkte hamerkopbout voor het verbinden van buisklemmen met MQ-veerprofielen
MQZ-TW Railring met geïntegreerde moer
MQZ-L Verzinkte gatenplaat voor brandwerende bevestiging van trapezes en ankers
MQZ-P Verzinkte railplaat voor bevestiging van trapezes en ankers
MQG-2 Verzinkte grondplaat voor het verbinden van schroefdraadcomponenten met MQ-veerprofielen
MQZ-U Thermisch verzinkte ring voor metrische bevestigingen in vlindergaten
MQA-B Ultiem verzinkt buisklemzadel - op brandwerendheid getest conform ETA
MQW-Q2 Voorgemonteerde verzinkte hoek van 90 graden voor het verbinden van meerdere MQ-veerprofielen
MQW-H2 Hoekbeugel met hoog horizontaal belastingsvermogen
MQW-S Verzinkte hoek van 90 graden voor het verbinden van meerdere MQ-veerprofielen voor (middel)zware toepassingen
MQV Verzinkte railverbinder die als een verlengstuk in lengterichting voor MQ-veerprofielen wordt gebruikt
MQV-2/2 D Verzinkte railvoet voor het bevestigen van rails op beton
MQP-41-CP Ultiem verzinkte voorgemonteerde railvoet voor het bevestigen van MQ-veerprofielen aan onderconstructies
MQP-1 Verzinkte railvoet om rails aan beton te bevestigen voor lichte tot middelzware toepassingen
MQP-2 Verzinkte railvoet om rails in geval van beperkte ruimte aan beton te bevestigen
MQP-2/1 Verzinkte railvoet om rails aan verschillende basismaterialen te bevestigen
MQP-45 Verzinkte railvoet om rails onder een hoek aan beton te bevestigen
MQP-E Verzinkte railvoet voor het bevestigen van liftdeuren
MQP-U Verzinkt zwenkelement voor het verstevigen van modulaire ondersteuningssystemen met draadstang
MQB Railklem (rail op rail)
MQT Verzinkte balkklem voor het direct verbinden van MQ-veerprofielen aan stalen balken
MQT balkklem Verzinkte balkklem voor het direct verbinden van MQ-veerprofielen aan stalen balken
MQT spanklauw Spanklauw voor bevestiging van veerprofielen aan stalen balken zonder te boren of lassen
MQT-K Verzinkte balkklem voor het verbinden van MQ-veerprofielen in de flenzen van stalen balken
MQI-AT Verzinkte verbinder voor stalen balken voor het direct bevestigen van MQ-veerprofielen aan stalen balken
MQI-K Verzinkte kruisverbinding voor het kruiselings monteren van rails op een geïntegreerde M12-verbinding om de hoogte aan te kunnen passen
MQI-LV Verzinkte verbinder voor bevestigingen in tal van toepassingen
MQ3D-connectoren Verzinkte elementen voor het ter plaatse assembleren van 3D-structuren
MQZ Railstrop, afschuifsteun
HGP-schroefdraadplaat Standaard verzinkte glijmoer voor het verbinden van schroefdraadelementen met MQ-veerprofielen
MQP-124 Verzinkte railvoet voor het bevestigen van MQ-rails op beton
MQP-82 Verzinkte railvoet voor het bevestigen van MQ-rails op beton
MQV-12 Verzinkte flexibele railverbinder die als een verlengstuk in lengterichting voor MQ-veerprofielen wordt gebruikt
MQV-P4 Verzinkte platte railverbinder die als een verlengstuk in lengterichting voor MQ-veerprofielen wordt gebruikt
MQV-T-railverbinder Verzinkte platte T-railverbinder voor aan elkaar bevestigen van twee MQ-schoorrails
MQW-2/45 Verzinkte hoek van 45 of 135 graden voor het verbinden van meerdere MQ-veerprofielen
MQW-3/135 Verzinkte hoek van 45 of 135 graden voor het verbinden van meerdere MQ-veerprofielen
MQW-3/45 Verzinkte hoek van 45 of 135 graden voor het verbinden van meerdere MQ-veerprofielen
MQW-3 Verzinkte hoek van 90 graden voor het verbinden van meerdere MQ-veerprofielen
MQW-P2 Verzinkte hoek van 90 graden voor het verbinden van meerdere MQ-veerprofielen
MQP-21-72 Verzinkte railvoet voor het bevestigen van MQ-rails op beton
MQV-3/2 D Verzinkte flexibele railverbinder voor tweedimensionale structuren
MQV-4/3 D Verzinkte railverbinder voor driedimensionale structuren
MQW-8/45 Verzinkte hoek van 45 of 135 graden voor het verbinden van meerdere MQ-veerprofielen
Terug naar producten ()
Vergelijk
Producten ()
Log in om verder te gaan