Licht kanaalsysteem voor het installeren van ventilatieapparatuur met akoestische isolatie-elementen
Licht kanaalsysteem voor het installeren van ventilatieapparatuur met akoestische isolatie-elementen
MM-C-16
Verzinkte 16 mm hoge MM-steunrail voor lichte toepassingen
MM-C-30
Verzinkt 30 mm hoog MM-veerprofiel voor lichte toepassingen
MM-C-36
Verzinkt 36 mm hoog MM-veerprofiel voor middelzware toepassingen
MM-B-30
Console
MM-B-36
Console
MM-S
Verzinkt pijpklemzadel voor het verbinden van schroefdraadcomponenten met MM-rails
MM-ST
Verzinkt voorgemonteerd pijpklemzadel voor het snel verbinden met MM-veerprofielen
HHK 30
T-kop bout
MM-WN
Verzinkte vleugelmoer voor het verbinden van modulaire ondersteuningssysteemcomponenten met MM-rails
MM-A-90
Voorgemonteerde verzinkte hoek van 90 graden voor het verbinden van meerdere MM-veerprofielen
MM-AH-90
Verzinkte hoek van 90 graden voor het verbinden van meerdere MM-veerprofielen
MM-R-16-36
Verzinkte railvoet om MM-rails aan verschillende basismaterialen te bevestigen
MM-T-16-36
Verzinkte balkklem voor het direct verbinden van MM-rails aan stalen balken
MM-CW
Onderlegring voor rail
MM-E
Rail eindkap
MM-RI
Rubberen inlegstuk
MM-AB
Hoeksteun