Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

Afstandsklem voor het bevestigen van tot 3 kabels met klembereik van 38-60 mm

  • Klembereik - D: 38 - 47 mm
  • Klemschroef: M5 x 25 mm
  • Doorsneebreedte en dikte - s: 2 mm

Klanten zochten ook naar afstandsklem of snelvergrendeling.

Opties kiezen

Klembereik - D
  • 38 - 47 mm
Klemschroef
  • M5 x 25 mm
Inhoud van de verpakking
  • 20 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
20
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
123,60 EUR
6,18 EUR
/
1 stuk

Technische gegevens

Klembereik - D
38 - 47 mm
Klemschroef
M5 x 25 mm
Doorsneebreedte en dikte - s
2 mm
Doorsneebreedte -b
16 mm
Breedte
79.7 mm
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt

Documenten

pdf Gebruikshandleiding ME-SHS, Chinees, Vietnamees, Oekraïens, Turks, Thai, Zweeds, Sloveens, Slowaaks, Sardijns, Russisch, Roemeens, Portugees, Pools, Noors, Nederlands, Maleis, Lets, Litouws, Koreaans, Kazachs, Japans, Italiaans, Hongaars, Kroatisch, Frans, Fins, Estisch, Spaans, Engels, Grieks, Duits, Deens, Tsjechisch, cn, Bulgaars, Arabisch [ 609.9 KB ]

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Snelvergrendeling voor een snellere en eenvoudigere montage
  • Volledig gamma aan beugels voor alle standaard klemgrootten
  • Drie kabels kunnen worden bevestigd in elke kabelgoot (volgens goedkeuring)
  • Volledig gamma buisbeugels voor alle klemgroottes

Toepassingen

  • Bevestigen van kabels en leidingen
Productdemonstratie vragen

Productdemonstratie vragen

Productdemonstratie vragen
Start live chat

Start live chat

Start live chat
Bel me terug

Bel me terug

Bel me terug