NIEUW OP HILTI ONLINE?Ontdek de voordelen van onze webshopRegistreer nu

Afkortzagen benzine

Laat me een reeks veelzijdige en eenvoudig te starten afkortzagen zien met gasaangedreven motor voor het zagen van metselwerk, metaal en beton met een zaagdiepte tot 150 mm (6")

Laat me een reeks veelzijdige en eenvoudig te starten afkortzagen zien met gasaangedreven motor voor het zagen van metselwerk, metaal en beton met een zaagdiepte tot 150 mm (6")
DSH 600-X afkortzaag Compacte benzinedoorslijpmachine van 63 cc met bladrem en lichte bovenhandgreep. Snijdiepte tot 120 mm met bladen van 300 mm
Terug naar producten ()
Vergelijk
Producten ()
Geïntegreerde starter van de thermische zaag DSH-X

THERMISCHE ZAAG DSH-X

Met de geïntegreerde starter van de thermische zaag DSH-X start de machine elke keer opnieuw

Ideaal voor het zagen van beton, asfalt of buizen.

 

De thermische zaag DSH-X van Hilti staat synoniem aan nauwkeurigheid, sterkte en duurzaamheid. Voer uw zaagwerkzaamheden op vol vermogen uit!

EEN THERMISCHE ZAAG OM OPTIMAAL TE WERKEN

Nauwkeurigheid

Werk nauwkeurig met de modus vlak zagen, ook geschikt voor wagens.

Sterkte en duurzaamheid

Bewerk moeiteloos de hardste materialen zoals beton of asfalt. Profiteer van een uniek filtersysteem dat de levensduur van uw materiaal met 30% verlengt.

THERMISCHE SNIJMACHINES EN ZAGEN VOOR ALLE TOEPASSINGEN

 

Het assortiment zagen en snijmachines voor beton DSH-X van Hilti past zich aan de eisen van veel professionals uit de bouw en openbare werken aan. 

Snijd alle materialen, zelfs de hardste

Deze veelzijdige thermische zagen bewerken moeiteloos betonplaten, stoepranden, stenen, asfalt of leidingen.

Voer alle soorten zaagwerkzaamheden uit

De snijmachines en thermische zagen van Hilti voor alle toepassingen kunnen net zo goed nat als droog zagen. 

PRAKTISCH EN PERFORMANT ZAGEN

Eenvoudig starten dankzij het easy start-systeem

Start uw zaag in een oogwenk dankzij de geïntegreerde easy start-starter. Een systeem dat zowel bij koud als warm weer feilloos werkt. Zet aan, stel de onderbreker in werking, trek aan het snoer en zaag. Starten lukt elke keer.

Een modus voor het vlak zagen met een uiterste nauwkeurigheid

Met het door Hilti ontwikkelde systeem voor vlak zagen bent u zeker van een ongeëvenaarde zaagkwaliteit en -nauwkeurigheid. Uw betonzaag kan op een wagen worden gemonteerd die speciaal is aangepast voor uw toepassingen. Werk zeer nauwkeurig met een minimum aan inspanning! Het beschermingscarter is er om uw veiligheid te vergroten.

Een hoogwaardig filtersysteem dat is gebouwd voor de levensduur

De snijmachines en zagen DSH-X van Hilti bezitten een cyclonisch filtersysteem dat de fragmenten en stofdeeltjes uitstoot. Geen risico meer dat deze de motor beschadigen. 

Een automatische spanning van de riem voor een beter rendement

De thermische zagen van Hilti zijn uitgerust met een automatisch riemspanningssysteem om u te verzekeren van een beter rendement. Scoor 30% beter inzake prestaties en levensduur.

ZAAGWERKEN VOLGENS DE NORM

Vergroot uw productiviteit

Met de performante technologieën van de thermische zagen van Hilti kunt u kostbare tijd winnen.

U wint aan efficiëntie en productiviteit!

Zorg voor de tevredenheid van uw klanten

Deze hoogwaardige thermische snijmachines en zagen combineren nauwkeurigheid en kracht. Gereedschap om een altijd perfect te zagen en de tevredenheid van uw klanten veilig te stellen. 

Maak uw materiaal rendabel

Het assortiment snijgereedschap van Hilti is ontwikkeld voor een lange levensduur. Onze zagen hebben een levensduur die tot wel 30% hoger ligt dan de normen. Het is een rendabele keuze voor uw werken en werven.

 

DSH 600-X  onderhoudskit

Eenvoudig onderhoud van uw DSH

Hoe uw thermische zaag onderhouden

De DSH-X van Hilti wordt geleverd met een complete onderhoudskit. Deze kit bestaat uit twee filters, 5 snoeren, een bougie en een benzinefilter. Verwissel eenvoudig en snel het startsnoer en de filter met behulp van een unieke sleutel.

En dankzij de transparante meter controleert u eenvoudig en op elk moment het benzineniveau.

Bekijk onze instructievideo's om zelf uw thermische zaag te onderhouden.

Log in om verder te gaan