PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

Zoek in ons volledige assortiment cirkelzagen, reciprozagen, decoupeerzagen en meer, ontworpen om de zaagsnelheid en prestaties te optimaliseren bij het zagen van metaal, hout, gipsplaat en andere materialen

22 producten

Filteren

Nuron

SM 60-22 snoerloos verstekzaag


Omschrijving
Dubbele schuifbare dubbelverstekzaag met een dwarsdoorsnede capaciteit tot 100 x 355 mm│4"x 13-3/4" (Nuron accu platform)
Zaagbladdiameter
305 mm
Basismateriaal
Hout, Kunststof
Nullast tpm
Versnelling 1: 4300 rpm

Nuron

SR 6-22 Reciprozaag


Omschrijving
Snoerloze reciprozaag voor zware toepassingen, afbraak en snijden met beter comfort en hogere snelheid (Nuron accuplatform)
Basismateriaal
Hout met metaal, Hout met nagels, Houtcomposieten, Hout, Staal, Roestvrij staal, Sandwichpaneel, Multiplex, Kunststof, Metalen plaat, Metaal, Metselwerk, Holle baksteen, Gipsplaat, Gietijzer
Slaglengte
32 mm
Slagfrequentie
2600 slagen/minuut

Nuron

SR 4-22 Met één hand te bedienen reciprozaag
Omschrijving
Compacte, lichte, snoerloze, met één hand te bedienen en koolborstelloze reciprozaag voor gewone afbraak en snel, nauwkeurig snijden (Nuron accuplatform)
Basismateriaal
Hout met metaal, Hout met nagels, Houtcomposieten, Hout, Staal, Roestvrij staal, Sandwichpaneel, Multiplex, Kunststof, Metalen plaat, Metaal, Metselwerk, Holle baksteen, Gipsplaat, Gietijzer
Slaglengte
23 mm
Slagfrequentie
3000 slagen/minuut

Nuron

SC 30WR-22 Accu cirkelzaag


Omschrijving
Snoerloze cirkelzaag met een extreem zaagdieptebereik voor nauwkeurige zaagsneden tot een diepte van 70 mm│2-5/8" (Nuron batterijplatform)
Max. zaagdiepte
70 mm
Zaagbladdiameter
190 mm
Basismateriaal
Hout

Nuron

Nuron

Nuron


Max. zaagdiepte
70 mm
Zaagbladdiameter
190 mm
Basismateriaal
Hout

Nuron

SC 6WL-22 Snoerloze cirkelzaag voor hout
Omschrijving
Snoerloze cirkelzaag voor zagen van hout tot 60 mm | 2-3/8" met een sneller universeel houtzaagblad met een diameter van 165 mm | 6-1/2"
Max. zaagdiepte
60 mm
Zaagbladdiameter
165 mm
Basismateriaal
Spaanplaat, Gipsplaat, Glasvezelplaat, Vezelcementplaat, Gips, Gipsplaat, Gipsvezel, Hardhout (beuk, eik, enz.), Hogedruklaminaat, Gelamineerde plaat, Kunststof, Plexiglas, Multiplex, Zachthout (spar, den, enz.), Hout, Houtcomposieten, Triplex met houtkern

Nuron

SC 6WP-22 Snoerloze invalzaag


Omschrijving
Precisie invalcirkelzaag met hoog stofopvangpercentage voor zuiver en gecontroleerd recht zagen in hout tot 53 mm diepte met geleiderail
Max. zaagdiepte
57 mm
Zaagbladdiameter
165 mm
Basismateriaal
Spaanplaat, Gipsplaat, Glasvezelplaat, Vezelcementplaat, Gipsplaat, Gipsvezel, Hardhout (beuk, eik, enz.), Hogedruklaminaat, Gelamineerde plaat, Kunststof, Plexiglas, Multiplex, Zachthout (spar, den, enz.), Hout, Hout, Houtcomposieten, Triplex met houtkern

Nuron

SC 6ML-22 Snoerloze cirkelzaag voor metaal
Omschrijving
Koud zagen met een snoerloze metaalzaag voor snelle, nauwkeurige zaagsneden tot een zaagdiepte van 60 mm│ 2-3/8” (Nuron-accuplatform)
Max. zaagdiepte
60 mm
Zaagbladdiameter
165 mm
Basismateriaal
Metaal, Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometaal

Nuron

SC 4MR-22 Snoerloze cirkelzaag


Omschrijving
Compacte, lichtgewicht, snoerloze cirkelzaag om bovenhoofds te zagen tot op een diepte van 51 mm | 2 inch (Nuron-accuplatform)
Max. zaagdiepte
51 mm
Zaagbladdiameter
136 mm
Basismateriaal
Metaal, Staal, Roestvrij staal

Nuron

SB 6-22 diepsnijdende bandzaag


Omschrijving
Diepsnijdende bandzaag met tweehandige bediening voor stille en nagenoeg vonkvrije nauwkeurige zaagsneden door metaal tot een zaagdiepte van 127 mm | 15 cm (Nuron-accu platform)
Basismateriaal
Metaal, Roestvrij staal, Gietijzer, Aluminium, Koolstofstaal
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
6.32 kg
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
75 dB (A)

Nuron

STR 4-22 Snoerloze draadstangzaag


Omschrijving
Snoerloze compacte draadstangzaag inclusief M10 (W3/8)-blad om draadstangen tot 10mm in diameter te snijden
Materiaaltype
Draadstang, Stalen draadstang, Roestvrije draadstang
Nominale spanning
21.6 V
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
2.69 kg

Nuron

SB 4-22 Draagbare bandzaag


Omschrijving
Snoerloze draagbare bandzaag met 14/18 TPI-blad voor een nauwkeurige snit, met een laag geluidsniveau en weinig vonken door metaal met een snijdiepte tot 63,5 mm│2-1/2" (Nuron-accuplatform)
Basismateriaal
Metaal, Roestvrij staal

Nuron

Snoerloos oscillerend multigereedschap SMT 6-22
Omschrijving
Krachtig snoerloos multigereedschap met StartlockMax-interface, AVR en oscillerende hoek van 4°
Basismateriaal
Gipsplaat, Hout, Mortel, Verf, Hout met nagels, Zachthout (spar, den, enz.), Cement, Metaal, PVC, Hout
Nullast tpm
Versnelling 1: 20000 rpm
Triaxiale vibratiewaarde inzake zagen plaat (ah, B)
2.5 m/s²

Nuron

SJT 6-22 Snoerloze decoupeerzaag


Omschrijving
Krachtige snoerloze decoupeerzaag met langere werkduur voor nauwkeurige rechte of gebogen zaagsneden (Nuronaccuplatform)
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
2.1 kg
Basismateriaal
Hout, Metaal, Gipsplaat, Kunststof, Aluminium, Staal
Slaglengte
28 mm

Nuron

SJD 6-22 Snoerloze decoupeerzaag


Omschrijving
Krachtige snoerloze decoupeerzaag met krachtige bovengreep met optionele stofopvang voor nauwkeurige rechte of gebogen zaagsneden (Nuron-accuplatform)
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
2.2 kg
Basismateriaal
Hout, Metaal, Gipsplaat, Kunststof, Aluminium, Staal
Slaglengte
28 mm

Nuron

SCO 6-22 Uitsnijgereedschap


Omschrijving
Koolborstelloos, snoerloos uitsnijgereedschap voor gipswanden, zuivere en nauwkeurige zaagsneden in plaatwerk en dunne metaalplaat (Nuron-accuplatform)
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
1.4 kg
Basismateriaal
Gipsplaat
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
79 dB (A)
SR 2-A12 Reciprozaag


Omschrijving
12V accu-reciprocating saw voor licht sloopwerk, met LED-verlichting - ontworpen voor trillingsarm, soepel zagen
Basismateriaal
Hout, Metaal, Kunststof, Gipsplaat, Sandwichpaneel
Slaglengte
16 mm
Slagfrequentie
2900 slagen/minuut
SR 30 Reciprozaag
Omschrijving
Reciprozaag die is ontworpen voor zeer ware, serieel sloopwerk en zagen op lengte met minimale vibratie en geavanceerde ergonomie
Basismateriaal
Metaal, Hout, Mineraal
Slaglengte
32 mm
Slagfrequentie
2650 slagen/minuut
WSC 85-cirkelzaag
Omschrijving
Cirkelzaag met gecombineerde duik- en pendelbeweging, voor zware zaagtoepassingen met rechte sneden tot 85 mm dik
Max. zaagdiepte
85 mm
Bladdiameter - bereik
207 - 230 mm
Zaagdiepte bij 45 graden
60 mm
SCW 70-cirkelzaag
Omschrijving
Cirkelzaag voor zwaar zaagwerk met rechte sneden tot 70 mm
Max. zaagdiepte
67 mm
Bladdiameter - bereik
184 - 190 mm
Zaagdiepte bij 45 graden
49 mm
SC 55W Cirkelzaag
Omschrijving
Cirkelzaag met een maximale zaagdiepte van 55 mm
Max. zaagdiepte
55 mm
Bladdiameter - bereik
160 - 165 mm
Zaagdiepte bij 45 graden
41 mm
SJD 6 Excentrische decoupeerzaag met D-greep
Nominaal ingangsvermogen
850 W
Handgreep
Lusgreep
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
2.4 kg

SNOERLOZE CIRKELZAGEN

Krachtige cirkelzaag voor vrijwel alle toepassingen

Klaar om afscheid te nemen van het snoer en snoerloos te gaan? Dankzij de snoerloze cirkelzagen van Hilti kunt u snel verschillende soorten materialen doorzagen. Dankzij de krachtige Nuron lithium-ion accu's krijgt u meer gedaan zonder te moeten stoppen om uw accu te vervangen of op te laden.

De geïntegreerde veiligheidsfuncties, zoals een snelle zaagbladstop, minimaliseren het risico op verwondingen op de werf. U kunt onze accucirkelzagen aansluiten op een stofzuiger om vrijwel stofvrij te zagen, en ze combineren met een geleiderail voor nauwkeurig zagen. U kunt ook profiteren van ons brede assortiment cirkelzaagbladen die ontworpen zijn om aan al uw behoeften te voldoen.

Vereenvoudig uw projecten met onze cirkelzagen voor hout tot 70 mm diep

Scie circulaire sans fil SC 6WP-22

NIEUW - Invalcirkelzaag SC 6WP-22

Precisie invalcirkelzaag met superieure stofopvang voor rechte, zuivere en precieze zaagsneden in hout tot 53 mm diep met geleiderail.

  • Maximale zaagdiepte: 57 mm (zonder rail)
  • Diameter zaagblad: 165 mm
Scie circulaire sans fil SC 6WL-22

Snoerloze cirkelzaag voor hout SC 6WL-22

Snoerloze cirkelzaag voor hout, ontworpen voor efficiënter en preciezer zagen met een batterij die langer meegaat. De combinatie van inductiemotor en universele houtzaag zorgt voor minder stilstand en een hogere productiviteit.

  • Maximale zaagdiepte: 60,4 mm
  • Diameter zaagblad: 165 mm
Scie circulaire bois SC 30WR-22

Snoerloze cirkelzaag voor hout SC 30WR-22

Krachtige draadloze cirkelzaag met extreem groot zaagdieptebereik voor preciezere sneden.

  • Maximale zaagdiepte: 70 mm
  • Mesdiameter: 190 mm

Metaal zagen wordt kinderspel met onze metaalcirkelzagen tot 60 mm diep

Scie circulaire métal SC 4MR-22

Snoerloze cirkelzaag voor metal SC 4MR-22

Compacte, lichte zaag ontworpen voor gebruik met één hand, ideaal voor moeilijk te bereiken toepassingen.

  • Maximale zaagdiepte: 51 mm
  • Mesdiameter: 136 cm
Scie circulaire métal SC 6ML-22

Snoerloze cirkelzaag voor metal SC 6ML-22

De accuboorzaag zorgt voor snel en nauwkeurig koud zagen. Ontworpen om minder vonken te maken bij het zagen van metaal/roestvrij staal en het basismateriaal blijft koel wanneer je het zaagt met TCT bladen

  • Maximale zaagdiepte: 65,8 mm
  • Diameter zaagblad: 165 mm

Schijven en accessoires voor snoerloze cirkelzagen

Lame de scie circulaire pour le bois

Bladen voor hout

Lame de scie circulaire pour le métal

Bladen voor metaal

Rail  de guidage pour scie circulaire

Geleiderail

Aspirateurs de chantier Hilti

Stofzuigers

Kenmerken en voordelen van de Hilti snoerloze cirkelzagen

Lithium-ion accu’s die langer meegaan

Krijg meer gedaan zonder te moeten stoppen om de accu te vervangen of op te laden. De nieuwe Nuron-accutechnologie geeft u meer werktijd per oplaadbeurt.

Nieuwe inductiemotor

Cirkelzagen met een inductiemotor vereisen minder onderhoud en genereren minder warmte. Inductiemotoren zijn ook lichter en efficiënter voor makkelijker werken.

Ergonomische handgrepen en geleiderails

De ergonomische handgrepen zorgen voor snel, nauwkeurig zagen en een verbeterde hanteerbaarheid.

Snelle messtop

Veiligheidsfuncties zoals de snelle messtop helpen het risico op verwondingen te minimaliseren.

Stofopvangsysteem inbegrepen

 Sluit de snoerloze cirkelzaag aan op een externe stofzuiger voor vrijwel stofvrij zagen.

Energiezuinige bladen

Gebruik de cirkelzaagbladen van Hilti voor nog meer kracht en vermogen zonder compromissen. U kunt de zaag nog langer gebruiken met slechts één enkele opgeladen accu.

Snoerloze cirkelzaag

De snoerloze cirkelzagen van Hilti presteren in een groot aantal toepassingen

  • Zagen van dakspanten 

  • Zagen van draadstangen en andere hulpstukken  

  • Zagen van metalen profielen voor gipsplaten 

  • Zagen van metalen buizen en leidingen  

  • Zagen van metalen buizen (EMT) en kabelgoten 

  • Zagen van betonstaal  

  • Zagen van spiraalbuizen en HVAC-systemen 

  • Zagen van metaalplaten  

  • Zagen van hoekstaal voor ondersteuning 

  • Zagen van stalen en koperen buizen 

Commercial Hilti remettant une mallette à outils Hilti à un client sur un chantier

FLEET UW GEREEDSCHAP

Geniet van gemoedsrust dankzij onze dekking voor diefstal en onderhoud en reparaties die zijn inbegrepen in uw Fleet

Met de Fleet formule betaalt u voor het gebruik van het gereedschap dat u nodig hebt aan een laag maandelijks tarief. Hierin zit alles inbegrepen dat u nodig hebt zodat u uw gereedschap zonder zorgen kunt blijven gebruiken.

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze producten en bieden een uitgebreide garantie van twee jaar, inclusief onderdelen, verzending en arbeid, om eventuele slijtage te dekken. Bovendien zetten we ons in voor snelle reparaties in onze servicecentra zodat u zo terug aan het werk kunt.

Dankzij Nuron kunt u nu al uw gereedschap met één snoerloos platform gebruiken, met een langere levensduur van de accu. Dit betekent dat u het aantal benodigde accu’s en laders op de werkplaats kunt verminderen, terwijl u profiteert van een grotere autonomie. Bovendien leveren onze gereedschappen meer vermogen dan het 36 V gereedschap met snoer of op gas, voor optimale prestaties zonder gedoe.

Verbeter uw productiviteit, beperk kostbare stilstandtijd en beheer uw voorraad en kosten effectiever dankzij de Hilti services en oplossingen. Laat uw werk niet langer verstoren door onverwachte gebeurtenissen: kies voor vlot, kosteneffectief gereedschapbeheer.