Nuron
SF 4-22 Snoerloze schroefboormachine
Kit SF 4-22 + S-BSC UNI 50/2" T doos #2343660
Compacte snoerloze boor- en schroefmachine met Active Torque Control voor dagelijks boren en schroeven, vooral op moeilijk te bereiken plaatsen (Nuron-accuplatform)
- Maximum koppel (zachte/harde verbinding): 36 Nm (zachte verbinding), 62 Nm (harde verbindng)
- Nullast tpm: Versnelling 1: 610 rpm; Versnelling 2: 2100 rpm
- Klembereik gereedschapsopname: 2 - 13 mm
Klanten zochten ook naar SF 4, schroefboormachine, schroefmachine, schroeftoestel of visseuse.
Stel uw snoerloze kit samen


Machine body in doos Bevat: 1x Bitset S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk
Hoeveel kits wenst u te bestellen?
Nettoprijs (excl BTW)
187,00 EUR