PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie
Nuron

SC 30WR-22 Accu cirkelzaag

Accu handcirkelzaag SC 30WR-22 02 doos #2422268

Snoerloze cirkelzaag met voorgemonteerde 190 mm – 7-1/4" blad, voor nauwkeurige zaagsneden tot 70 mm│2-3/4" in hout en houten panelen (Nuron accu-platform)

  • Max. zaagdiepte: 70 mm
  • Zaagbladdiameter: 190 mm
  • Basismateriaal: Hout

Stel uw snoerloze kit samen

Machine body
Machine body in doos Bevat: 1x Parallelgeleider SC groot
Hoeveel kits wenst u te bestellen?
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
574,03 EUR
Hilti-klant gebruikt nuron cirkelzaag om hout te zagen

Zagen

Onze reeks snoerloze zagen omvat een brede waaier aan toestellen – van cirkelzagen, reciprozaagmachines en decoupeerzagen tot invalzagen, lintzagen en afkortzagen.

Elke zaag is ontworpen voor verschillende toepassingen en noden in de bouw. Ze werken allemaal op ons Nuron accuplattform, wat zorgt voor maximaal gebruiksgemak.

Of je nu op zoek bent naar betere hanteerbaarheid, meer comfort of krachtige prestaties: onze zagen zijn gebouwd om je werk sneller én nauwkeuriger te maken.

Snoerloze kettingzaag SNC 60-22
NIEUW

SNC 60-22 : De eerste snoerloze kettingzaag van Hilti

Snoerloze kettingzaag

De SCN 60-22 is de eerste snoerloze kettingzaag van HILTI.

Ze heeft een geoptimaliseerde gewichtsverdeling voor minder vermoeidheid en betere controle tijdens het zagen onder alle omstandigheden, met een van de snelste en soepelste zaagprestaties op de markt.

Ze werkt op ons krachtige Nuron-platform.

Gewicht/Evenwicht

Geoptimaliseerde gewichtsverdeling voor minder vermoeidheid en betere controle tijdens het zagen onder alle omstandigheden.

Ergonomische handvaten

Snijden in alle richtingen mogelijk.

Veilige activatievolgorde met LED-ondersteuning

SC 30WR(2)-22
NIEUW

SC 30WR(2)-22: de best presterende houtzaag in zijn categorie!

De SC 30WR(2)-22 is NUMMER 1 in vermogen, zaagsnelheid, bereik en stofafzuiging onder 190 mm cirkelzagen voor hout.

Verbeterde prestaties

Betere zaagsnelheid en batterijbereik (+22% zaagsnelheid en +18% batterijbereik ten opzichte van de 1e generatie).

Geoptimaliseerde veiligheid

Verbeterde stofafzuiging dankzij een apart stofafvoerkanaal (83% minder stofemissie in de lucht vergeleken met de 1e generatie).

Geoptimaliseerd systeemaanbod

Draaibare klikverbinding voor stofzuiger op 36 mm stofslang (geen stofzuigeradapter nodig).

SNOERLOZE CIRKELZAGEN

Krachtige cirkelzaag voor vrijwel alle toepassingen

Klaar om afscheid te nemen van het snoer en snoerloos te gaan? Dankzij de snoerloze cirkelzagen van Hilti kunt u snel verschillende soorten materialen doorzagen. Dankzij de krachtige Nuron lithium-ion accu's krijgt u meer gedaan zonder te moeten stoppen om uw accu te vervangen of op te laden.

De geïntegreerde veiligheidsfuncties, zoals een snelle zaagbladstop, minimaliseren het risico op verwondingen op de werf. U kunt onze accucirkelzagen aansluiten op een stofzuiger om vrijwel stofvrij te zagen, en ze combineren met een geleiderail voor nauwkeurig zagen. U kunt ook profiteren van ons brede assortiment cirkelzaagbladen die ontworpen zijn om aan al uw behoeften te voldoen.

Vereenvoudig uw projecten met onze cirkelzagen voor hout tot 70 mm diep

Scie circulaire sans fil SC 6WP-22

NIEUW - Invalcirkelzaag SC 6WP-22

Precisie invalcirkelzaag met superieure stofopvang voor rechte, zuivere en precieze zaagsneden in hout tot 53 mm diep met geleiderail.

  • Maximale zaagdiepte: 57 mm (zonder rail)
  • Diameter zaagblad: 165 mm
Scie circulaire sans fil SC 6WL-22

Snoerloze cirkelzaag voor hout SC 6WL-22

Snoerloze cirkelzaag voor hout, ontworpen voor efficiënter en preciezer zagen met een batterij die langer meegaat. De combinatie van inductiemotor en universele houtzaag zorgt voor minder stilstand en een hogere productiviteit.

  • Maximale zaagdiepte: 60,4 mm
  • Diameter zaagblad: 165 mm
Untitled design - 1

Snoerloze cirkelzaag voor hout SC 30WR-22

Krachtige snoerloze cirkelzaag met extreem groot zaagdieptebereik voor preciezere sneden.

  • Maximale zaagdiepte: 70 mm
  • Mesdiameter: 190 mm

Metaal zagen wordt kinderspel met onze metaalcirkelzagen tot 60 mm diep

Scie circulaire métal SC 4MR-22

Snoerloze cirkelzaag voor metal SC 4MR-22

Compacte, lichte zaag ontworpen voor gebruik met één hand, ideaal voor moeilijk te bereiken toepassingen.

  • Maximale zaagdiepte: 51 mm
  • Mesdiameter: 136 cm
Scie circulaire métal SC 6ML-22

Snoerloze cirkelzaag voor metal SC 6ML-22

De accuboorzaag zorgt voor snel en nauwkeurig koud zagen. Ontworpen om minder vonken te maken bij het zagen van metaal/roestvrij staal en het basismateriaal blijft koel wanneer je het zaagt met TCT bladen

  • Maximale zaagdiepte: 65,8 mm
  • Diameter zaagblad: 165 mm

Schijven en accessoires voor snoerloze cirkelzagen

Lame de scie circulaire pour le bois

Bladen voor hout

Lame de scie circulaire pour le métal

Bladen voor metaal

Rail  de guidage pour scie circulaire

Geleiderail

Aspirateurs de chantier Hilti

Stofzuigers

Kenmerken en voordelen van de Hilti snoerloze cirkelzagen

Lithium-ion accu’s die langer meegaan

Krijg meer gedaan zonder te moeten stoppen om de accu te vervangen of op te laden. De nieuwe Nuron-accutechnologie geeft u meer werktijd per oplaadbeurt.

Nieuwe inductiemotor

Cirkelzagen met een inductiemotor vereisen minder onderhoud en genereren minder warmte. Inductiemotoren zijn ook lichter en efficiënter voor makkelijker werken.

Ergonomische handgrepen en geleiderails

De ergonomische handgrepen zorgen voor snel, nauwkeurig zagen en een verbeterde hanteerbaarheid.

Snelle messtop

Veiligheidsfuncties zoals de snelle messtop helpen het risico op verwondingen te minimaliseren.

Stofopvangsysteem inbegrepen

 Sluit de snoerloze cirkelzaag aan op een externe stofzuiger voor vrijwel stofvrij zagen.

Energiezuinige bladen

Gebruik de cirkelzaagbladen van Hilti voor nog meer kracht en vermogen zonder compromissen. U kunt de zaag nog langer gebruiken met slechts één enkele opgeladen accu.

Snoerloze cirkelzaag

De snoerloze cirkelzagen van Hilti presteren in een groot aantal toepassingen

  • Zagen van dakspanten 

  • Zagen van draadstangen en andere hulpstukken  

  • Zagen van metalen profielen voor gipsplaten 

  • Zagen van metalen buizen en leidingen  

  • Zagen van metalen buizen (EMT) en kabelgoten 

  • Zagen van betonstaal  

  • Zagen van spiraalbuizen en HVAC-systemen 

  • Zagen van metaalplaten  

  • Zagen van hoekstaal voor ondersteuning 

  • Zagen van stalen en koperen buizen 

Découpe du bois une scie à onglet SM 60-22 Hilti

Nieuw !

SM 60-22 snoerloze verstekzaag

Voor nauwkeurige hoek- of invalzaagsneden in verschillende soorten constructiehout en niet-constructiehout is een verstekzaag een onmisbaar gereedschap op elke werf. Onze SM 60-22 is een volledig snoerloze verstekzaag van 305 mm, geschikt voor de zwaarste klussen met het oog op veiligheid en productiviteit.

Dankzij een compleet assortiment aan verstek-, schuine en glijdende zaagsneden die met het toestel kunnen worden uitgevoerd, kunt u alle soorten zaagsneden voor uw projecten maken. Het toestel is uitgerust met een variabele snelheidsregelaar, waardoor gladde oppervlaktezaagsneden in hout en aluminium profielen mogelijk zijn, en is volledig compatibel met alle Hilti stofzuigers. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van stof, waardoor u veiliger kunt werken.

Metaal zagen met een reciprozaag SR 6-22

Reciprozagen

Onze reciprozagen kunnen gebruikt worden voor een brede waaier aan materialen, waaronder hout, metaal, kunststof, gipsplaten en meer. Op zoek naar gebruiksgemak? Onze SR 4-22 is ontworpen voor éénhandig gebruik in tal van toepassingen. Wil je echter zwaarder zaagwerk uitvoeren, dan is de SR 6-22 ideaal om efficiënt te werken in uiteenlopende materialen.

En met tot 26% minder trillingen dankzij geavanceerde trillingsreductie (AVR), een verbeterde balans van het toestel en ingebouwde LED-verlichting, biedt de SR 6-22 de beste hanteerbaarheid die Hilti tot nu toe te bieden heeft.

Onze snoerloze reciprozagen

Scie sabre SR 2-A12

SR 2-A12

Lichte en wendbare reciprozaag met LED-verlichting, ideaal voor bovenhandse werkzaamheden en moeilijk bereikbare zones.

Met een zaagsnelheid van 2900 slagen per minuut en een zaaglengte van 16 mm zaagt u moeiteloos door allerlei materialen heen.

scie sabre SR 4-22

SR 4-22

Accu-reciprozaag 22 V voor intensieve sloopwerkzaamheden.

Voor het zagen van metaal, hout en mineralen biedt de SR 4-22 een zaagsnelheid van 2800 slagen per minuut en een zaaglengte van 28 mm.

Design ohne Titel - 1

SR 6-22

Hoog performante zaag voor het slopen van hout, metaal en bakstenen. De koolborstelloze motor garandeert een lange levensduur.

De combinatie van zaagsnelheid en zaaglengte (2600 slagen/min, 32 mm) maakt de SR 6-A2 het krachtigste gereedschap in het 22V-assortiment.

Een stofopvangbak en een zaagassistent zijn compatibel met dit model.

Hilti SJD 6-22 decoupeerzaag in gebruik

Decoupeerzaag

Decoupeerzagen worden vaak gebruikt voor het maken van ongewone of onregelmatige zaagsneden. Daarom zijn wendbaarheid en gewicht essentieel tijdens het gebruik. De SJT 6-22 garandeert eenvoudig gebruik op de gekozen oppervlakken dankzij het lage gewicht en de cilindrische handgreep voor een vlotte bediening. Tegelijk zorgt de D-vormige bovengreep van de SJD 6-22 voor een comfortabelere geleiding van de machine bij de meest veeleisende zaagklussen.

En zoals je van een Hilti decoupeerzaag mag verwachten, bieden deze toestellen ook een snelle zaagbladrem en actieve trillingsdemping voor meer comfort en betere hanteerbaarheid.

Een werkneemster met een Hilti-lintzaag

Bandzaag

Voor het zagen van verschillende soorten metalen materialen, buizen of staven kan een geschikte lintzaag het verschil maken. Voor optimaal comfort en wendbaarheid kunt u met de snoerloze bandzaag SB 4-22 bijna overal zagen, ook op hoogte, wanneer u in krappe ruimtes werkt. Maar als u op zoek bent naar een grotere zaagdiepte, biedt de dieptezaagzaag SB 6-22 meer diepte tot 125 mm, hoge prestaties en geavanceerde veiligheidsfuncties.

Onze zagen laten u toe om vrijwel overal te zagen, met nauwelijks vonken, stof of lawaai.

Snoerloze invalzaag SC 6WP-22

Snoerloze invalzaag

Voor lange en nauwkeurige zaagsneden, waarbij ook een specifieke zaagdiepte vereist is, is een invalzaag onmisbaar in elk professioneel gereedschapspark. Ze biedt een veiligere aanpak dan andere soorten zagen, maar het is vooral de precisie die voor de meeste gebruikers centraal staat. Met een 165 mm houtzaagblad en geleiderail is dit een essentieel hulpmiddel voor wie werkt met houtmaterialen die een fijne afwerking vereisen. Ideaal voor wie absolute precisie en een hoogwaardige zaagkwaliteit wil garanderen bij het bewerken van houten balken en platen.

Commercial Hilti remettant une mallette à outils Hilti à un client sur un chantier

FLEET UW GEREEDSCHAP

Geniet van gemoedsrust dankzij onze dekking voor diefstal en onderhoud en reparaties die zijn inbegrepen in uw Fleet

Met de Fleet formule betaalt u voor het gebruik van het gereedschap dat u nodig hebt aan een laag maandelijks tarief. Hierin zit alles inbegrepen dat u nodig hebt zodat u uw gereedschap zonder zorgen kunt blijven gebruiken.

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze producten en bieden een uitgebreide garantie van twee jaar, inclusief onderdelen, verzending en arbeid, om eventuele slijtage te dekken. Bovendien zetten we ons in voor snelle reparaties in onze servicecentra zodat u zo terug aan het werk kunt.

Dankzij Nuron kunt u nu al uw gereedschap met één snoerloos platform gebruiken, met een langere levensduur van de accu. Dit betekent dat u het aantal benodigde accu’s en laders op de werkplaats kunt verminderen, terwijl u profiteert van een grotere autonomie. Bovendien leveren onze gereedschappen meer vermogen dan het 36 V gereedschap met snoer of op gas, voor optimale prestaties zonder gedoe.

Verbeter uw productiviteit, beperk kostbare stilstandtijd en beheer uw voorraad en kosten effectiever dankzij de Hilti services en oplossingen. Laat uw werk niet langer verstoren door onverwachte gebeurtenissen: kies voor vlot, kosteneffectief gereedschapbeheer.