- Home
- Oplossingen
- Oplossingen op maat
- Design Center
- Structural connections

STRUCTURELE VERBINDINGEN
Betrouwbare technische oplossingen voor de meest complexe projecten.
Innovatie drijft onze technologieën, software en diensten. Alles wat u nodig heeft voor het ontwerp en de specificatie van Hilti-producten voor structurele verbindingen is binnen handbereik via onze toepassingsspecifieke ontwerpcentra.
Vind snel essentiële productinformatie, aanbevolen producten voor specifieke toepassingen, technische ontwerpgidsen, goedkeuringen, specificatieteksten en andere ondersteunende bronnen.
VERKEN ONZE ONTWERPCENTRA VOOR TOEPASSINGEN
Ankerontwerp Centrum
Voor ons portfolio van mechanische en chemische ankers combineert Hilti innovatieve productontwikkeling met tientallen jaren praktijkervaring op de werf. Onze chemische en mechanische ankers bieden hoogwaardige oplossingen voor verbindingen van voetplaten en draagplaten met verschillende basismaterialen.
Wapeningsstaal Ontwerpcentrum
Vooruitgang in bouwtechnologie heeft nieuwe oplossingen gecreëerd om ontwerpers te ondersteunen, vooral bij beton-beton verbindingen met nagespannen wapeningsstaven. Het Hilti-portfolio van chemische ankers en softwareoplossingen biedt ondersteuning bij de meest voorkomende uitdagingen op de werf.
Detectiesystemen
Detectiesoftware en -tools bieden talloze voordelen en zijn essentieel voor efficiënte en veilige werkzaamheden. Door de noodzaak van het demonteren van bestaande structuren te elimineren, maken ze nauwkeurige metingen van wapeningselementen mogelijk en lokaliseren ze verborgen objecten zonder schade te veroorzaken. Dit voorkomt niet alleen ongelukken op de werf, zoals het doorsnijden van actieve of nagespannen kabels, maar helpt ook projectvertragingen te minimaliseren. Bovendien verminderen deze systemen het risico op structurele schade aanzienlijk, waardoor dure reparaties worden voorkomen en de bouwintegriteit van begin tot eind wordt gewaarborgd.
Bevestiging op Staal
Hilti is uw betrouwbare partner, van ontwerp tot uitvoering van bouw- en renovatieprojecten in de energie- en industriesector. Onze oplossingen zijn ontworpen om te voldoen aan de meest veeleisende omstandigheden. Onze corrosiebestendige roosterbevestigingssystemen bieden ongeëvenaarde productiviteit en betrouwbaarheid. Daarnaast biedt ons assortiment draadeinden een praktisch alternatief voor lassen en andere traditionele bevestigingsmethoden. Deze bevestigingsmiddelen maken een breed scala aan staaltoepassingen mogelijk, zowel met als zonder corrosiebestendige coatings, snel en veilig
Bevestiging van Zware Apparatuur
Bij Hilti bieden we geavanceerde oplossingen voor het bevestigen van zware apparatuur, ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van de bouw- en industriesector. Onze heavy-duty bevestigingssystemen zijn ontwikkeld voor maximale veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties, zelfs in de meest uitdagende omgevingen. Of u nu werkt met grote machines, structurele componenten of complexe infrastructuurprojecten, onze oplossingen garanderen een uitzonderlijke houdkracht en langdurige duurzaamheid.

SPEC2SITE
SPEC2SITE – OPLOSSINGEN VOOR STRUCTURELE VERBINDINGEN
Ontworpen voor het bevestigen van platen, betonwapening, gevels, houtconstructies en samengestelde balken.
Van het ontwerp van structurele verbindingen tot de installatie op de werf, SPEC2SITE-oplossingen zijn ontwikkeld om projecten productiever, veiliger en duurzamer te maken.
- Hoogwaardige oplossingen ontworpen om een breed scala aan technische uitdagingen aan te gaan..
- Innovatieve ontwerpen met een hoge toegevoegde waarde, conform de normen en ontwikkeld met software die compatibel is met het ecosysteem van structurele gereedschappen.
- Extra gemoedsrust dankzij ontwerptools gericht op veiligheid, systemen die de uitvoering op de werf vereenvoudigen en persoonlijke ondersteuning, inclusief training en onsite begeleiding.
- Duurzame ontwerpen die zorgen voor een meetbare vermindering van de CO₂-uitstoot.


PROFIS Engineering
Onze cloud-gebaseerde software voor ankerontwerp maakt automatische en geavanceerde berekeningen mogelijk, vereenvoudigt de specificatie en integreert BIM-modellering – waardoor de productiviteit toeneemt en de waarde wordt verbeterd.

ONTDEK MEER HULPMIDDELEN VAN HET ENGINEERING CENTER
Technische gegevens
Onze technische productgidsen bevatten technische gegevens voor ons volledige portfolio van ankers voor beton, metselwerk en gips. Raadpleeg productbelastingstabellen en andere ontwerpinformatie.
Raadpleeg technische productgidsenSpecificaties / CAD-details
Zorg ervoor dat je ontwerp correct is gedocumenteerd. Integreer Hilti ankers, wapeningsstaven, brandwerende oplossingen, modulaire systemen en directe bevestigingsproducten in jouw ontwerp met onze voorbeeldspecificaties en standaarddetails.
Bekijk BIM / CAD-oplossingenReferentieprojecten
Hilti ondersteunt grootschalige projecten wereldwijd. Ontdek voorbeelden van projecten waar onze ankersystemen, ondersteuningssystemen of brandwerende oplossingen het verschil hebben gemaakt.
Ontdek onze referentieprojectenEngineering Center
Onze online engineering community biedt opleidingen en webinars over technische onderwerpen zoals ankerontwerp, betonsterktebewaking en duurzaam bouwen. Blijf op de hoogte van veranderende ontwerpmethoden en industriële normen met geaccrediteerde trainingen die ontworpen zijn om de efficiëntie te verbeteren.
Bezoek het Engineering Cente