Referentiewerven

Referentiewerven

In België en over de hele wereld

Bij Hilti ondersteunen we grote projecten over de hele wereld.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van hoe onze systemen en oplossingen op het vlak van verankeringen, ondersteuning en brandwerendheid het verschil hebben gemaakt.

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Neem contact met ons op!

tunnelbouw

Bouw van bruggen en tunnels

Het koningsnummer van de burgerlijke bouwkunde

De veiligheid en sterkte van bruggen en tunnels moeten honderd procent kunnen worden gegarandeerd. De veroudering ervan brengt het leven van wie ze gebruikt in gevaar. De toestand van dergelijke kunstwerken moet dus op regelmatige basis worden gecontroleerd. Als ze verwaarloosd zijn, slecht zijn ontworpen of aan al te grote belastingen worden blootgesteld, veroorzaken ze belemmeringen voor het verkeer zoals sluitingen of beperkingen van snelheid of gewicht. De kosten uit de verstoring van deze verbindingen lopen vaak in de miljoenen.

Tijdens de planning van bruggen en tunnels moet er rekening worden gehouden met alle bijzondere technische en architecturale vereisten, zoals de verkeersmodellen van het Agentschap Wegen en Verkeer. Bij herstellingen is een snelle vooruitgang van de werkzaamheden van cruciaal belang om de negatieve gevolgen voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken. Bovendien moeten de renovatiewerkzaamheden duurzaam en rendabel zijn.

Wij bieden ontwerpers een uitgebreid assortiment aan producten en diensten voor de bouw van bruggen en tunnels.

Onze oplossingen, speciaal ontworpen voor de burgerlijke bouwkunde, overtreffen zelfs de strengste wettelijke vereisten en garanderen een snelle en vlotte voortgang van de werken. Het spreekt voor zich dat onze producten voorzien zijn van alle nodige ondersteunende documenten en de levensduur van de werken garanderen.

Voor alles wat met bruggen- en tunnelbouw te maken heeft, stellen wij speciale oplossingen inzake bevestigingstechniek en betonherstelling voor.

Documenten en software

Onze professionele softwareoplossingen maken het werk een stuk eenvoudiger, van de planning tot de uitvoering. Bovendien beschikken we over een bibliotheek met al onze technische documentatie.

Ontdek PROFIS Engineering Raadpleeg onze goedkeuringen en technische gegevens Blader door onze technische documentatie

Diensten en ondersteuning

Wij weten als geen ander hoe moeilijk en duur het kan zijn om complexe plannen voortdurend aan te passen. Onze ingenieurs hebben alle ervaring die nodig is om zelfs de moeilijkste problemen op te lossen.

Wilt u meer weten over onze opleidingen Profiteer van technisch advies

Referentieproducten

Onze producten zijn ontworpen om u te helpen om uw projecten probleemloos uit te voeren. Ontdek onze oplossingen voor de bouw van bruggen en tunnels.

HIT-HY 200-A injectiemortel HIT-HY 270 injectiemortel HUS4 betonschroefanker HST3 keilnagel HFB keilnagel
Luchtfoto van de werf van Lascaux na de werkzaamheden

Replica van de grot van Lascaux (Frankrijk)

Meer dan 6.000 boringen en wapeningen

Op de uitzonderlijke site van Lascaux in de gemeente Montignac in de Dordogne kwam de samenwerking tussen Lagarrigue, Sud Fondation, Sopreco en Hilti tot stand. Op deze referentiewerf – die sinds december 2016 onderdak biedt aan het Centre International de l’Art Pariétal – werkte een team van de meest verscheiden talenten samen met aannemers. Alle technische teams werkten hand in hand om deze natuurgetrouwe replica van de grot van Lascaux tot leven te brengen.

De technische uitdaging van de grot van Lascaux had alles te maken met de bijzondere configuratie van het bouwwerk, met de vele schuine bekistingsschotten en wanden. Binnen deze context was een van de sleutelmomenten van de hele operatie de bevestiging van de 7 tot 13 meter lange stutten die de schuine bekistingsschotten ondersteunden.

Met een totaal volume van 3.000 m3 op een oppervlakte van 8.500 m2 waren de vaardigheden van een expert onmisbaar voor het evenwicht en de duurzaamheid van de structuur. Door de unieke architectuur was ook de binnenkant van de grot een enorme uitdaging voor alle technische teams.

Oplossingen voor de bevestiging van de stutten

Om het hoofd te bieden aan de gecombineerde trek- en schuifkrachten van meer dan 7,4 ton werden de voetstukken van de stutten met behulp van HUS3-H betonschroefankers van Hilti bevestigd.

Met 3 inbouwdieptes voor een maximale flexibiliteit op de werf is het betonschroefanker bestand tegen zware belasting.

HUS3-H betonschroefanker

Oplossingen voor wapeningsbekisting

De wapeningsbekistingen voor de Parijse wand werden met behulp van HIT-HY 200-A mortel in combinatie met de automatische reiniging van de SafeSet technologie uitgevoerd.

Het noodzakelijke aantal patronen werd met de Hilti Volume Calculator voor smartphones berekend.

HIT-HY 200-A injectiemortel SafeSet systeem VolumeCalculator
Installatie van rookafvoerkanalen met behulp van 6.000 HDA mechanische ankers

Tunnel van de Périphérique Nord, Lyon (Frankrijk)

Installatie van rookafvoerkanalen met behulp van 6.000 HDA mechanische ankers

Tussen 2016 en 2018 voerde de Métropole du Grand Lyon grote renovatiewerkzaamheden uit aan de vier tunnels van de Périphérique Nord. Het consortium tussen Razel-Bec en Satelec was verantwoordelijk voor de verbetering van de rookafvoersystemen.

Het project omvatte de aanpassing van de verschillende tunnels van de ringweg aan de brandnormen door de installatie van een nieuwe rookafvoerschacht waarlangs de rook in geval van brand wordt afgevoerd. De grote uitdaging was om een gewelfvormig nieuw rookafvoerkanaal te installeren dat uit 732 geprefabriceerde betonnen elementen van elk 10 ton bestond.

Omdat de tunnel van 21 uur tot 6 uur voor alle verkeer was gesloten, was het van vitaal belang dat de afzonderlijke elementen snel en veilig konden worden bevestigd. Gezien het strakke schema moesten de 6.000 ankers op voorhand worden geplaatst a rato van 8 ankers per element en 7 elementen per nacht.

 Onze afdeling Methodes was vanaf het begin bij het project betrokken en kon het consortium ondersteunen bij het kiezen van de oplossingen die ter plaatse moesten worden gebruikt om de productiesnelheid bij te houden.  De aanvankelijk beoogde oplossing van chemische verankering werd bijvoorbeeld vervangen door mechanische HDA-ankers vanwege de benodigde droogtijd. Daarnaast stelden we een gemechaniseerd boorinstallatiesysteem voor dat ervoor zorgde dat de haringen onder een precieze hoek ten opzichte van het gewelf werden geïnstalleerd, zowel tijdens het boren als tijdens de installatie. De installatietijd werd geoptimaliseerd, met 8 haringen geïnstalleerd in 8 minuten, terwijl het comfort voor de operator werd verhoogd. De training van het installatiepersoneel en de dagelijkse assistentie ter plaatse waren de sleutels tot een veilige voltooiing van de installatie, 2 maanden eerder dan gepland.

Referentieproducten

Découvrez les produits utilisés pour mener à bien ce projet :

HDA-TF anker TE 70-ATC/AVR combihamer
Brandbeveiligingsoplossingen

Installatie van brandbeveiliging in een ziekenhuis

Een breed assortiment aan brandbeveiligingsproducten voor alle toepassingen

De uitbreiding van de polikliniek van Catania in Italië vereiste het gebruik van de allerbeste brandbeveiligingsoplossingen.

Ziekenhuisfaciliteiten brengen vaak een aantal speciale beperkingen met zich mee en de polikliniek van Catania is een perfect voorbeeld hiervan. Zo liepen er leidingen door de nieuwbouw en moesten de openingen brandwerend zijn.

De oplossingen van Hilti zijn speciaal ontworpen om de doorgang van hitte, vlammen en rook in gebouwen te voorkomen en beschermen zo niet alleen het gebouw, maar ook de mensen in het gebouw.

Industrieel magazijn

Industrieel magazijn in Vicenza (Italië)

Installatie van een aardschokbestendig sprinklersysteem

In een industrieel magazijn moest er een sprinklersysteem worden geïnstalleerd. De uitdagingen bij dit project waren legio:

  • De oppervlakte van het magazijn bedroeg meer dan 3.000 m2;
  • Het ondersteuningssysteem moest bestand zijn tegen aardschokken, maar het dragende materiaal was erg dun, waardoor de verankering van het systeem een helse klus was.

We werkten nauw samen met de aannemer, Idrotermotre, en kozen voor het MQS installatiesysteem van Hilti. Dit systeem is extreem flexibel, eenvoudig te monteren en speciaal ontworpen om de gevolgen van aardschokken te weerstaan.

Niet alleen moest dit ondersteuningssysteem in kleine ruimten worden geïnstalleerd, het moest ook de problemen met de vorm van de dakbalken overwinnen. Dit hield in dat er ter plaatse een aantal beslissingen moesten worden genomen over de plaatsing van de leidingen en de locatie van de bevestigingspunten. Tijdens de volledige installatie werkte het technische team van Hilti nauw samen met de aannemer.

We identificeerden de benodigde installatiesystemen, voerden meerdere inspecties uit en boden technisch advies en assistentie aan de verschillende aannemers die bij het project waren betrokken. Op deze manier droegen onze teams hun steentje bij aan de kwaliteit, snelheid en veiligheid van de installatie van het ondersteuningssysteem.

Gebruikte ondersteuningssystemen

MQ rail

Gebruikte mechanische en chemische deuvels

HST3 keilnagel HUS3-H betonschroefanker HIT-HY 270 mortel