Werknemer maakt invenstaris op van machines in bestelwagen

Huurtoestellen op aanvraag

Onze flexibele, on-demand toolservice helpt je om piekperiodes op te vangen

Met de Huurtoestellen-service heb je gemakkelijk en op aanvraag toegang tot ons hoogwaardige gereedschap wanneer je het nodig hebt, zodat je voorbereid bent wanneer het werk begint.

Komt er een speciale opdracht aan? Heb je snel meer machines nodig tijdens het hoogseizoen? Zet onze service op de proef en ontdek hoe flexibel jouw machinepark kan zijn. Als onderdeel van onze Fleet Management oplossing, biedt Tools on Demand (Huurtoestellen) toegewijde, deskundige ondersteuning en klantenservice – voor het geval dat.

Waarom Huurtoestellen?

Gemak en flexibiliteit

Verkrijg direct toegang tot Hilti's volledige reeks van hoogwaardige machines en toegewijde klantenservice – plus gereedschaptracking en verzekering.
 
 
  • Breid je machinepark uit, wanneer nodig, zonder stilstand of langetermijnverplichtingen.
  • Verhoog je flexibiliteit en vermijd kosten door onnodige machineaankopen.
  • Geniet van gemoedsrust met één machinepartner waarop je kunt rekenen voor snelle reparaties en vervangingen.
  • Profiteer van de datagestuurde diensten van Nuron die je voorzien van machinedata en je helpen stilstand te minimaliseren.
  • Houd je machine bij via naadloze integratie met ON!Track software.

Hoe werkt het?

Plaats je bestelling van machines

Log eenvoudig in op je Fleet account. Selecteer de gewenste huurtoestellen. Vergeet niet om ook je verbruiksgoederen te bestellen.

Machine wordt geleverd op de werf

Begin meteen met het gebruik van je machine – geen afhaling nodig.

Gebruik je machine zolang je het nodig hebt

Geniet van volledige flexibiliteit, afhankelijk van je behoeften.

Vraag de ophaling aan

Laat je machine eenvoudig ophalen wanneer je ze niet meer nodig hebt.

Hilti Fleet Management

Vereenvoudig je werkzaamheden en verhoog je productiviteit

Wanneer je een gewaardeerde Fleet Management-klant wordt, krijg je toegang tot een volledig assortiment machine en diensten:

  • Hoogpresterende Nuron snoerloze machines, en ook gratis reparaties en diefstalbescherming tegen een vast maandelijks tarief
  • Machinetracking en assetmanagement-oplossingen
  • Toegewijde klantondersteuning

Ontdek hoe wij je kunnen helpen de stress van het beheren van je machinepark te verminderen, zodat je je beter kunt richten op het beheer van je bedrijf.

Meer Fleet Management-diensten

Person scanning a tool's QR code using the On!Track App

Nuron snoerloos platform

Met één 22V snoerloos batterijplatform kun je meer dan 100 machines van stroom voorzien – van boor-schroefmachines tot breekhamers. Hilti Nuron helpt je stilstand te verminderen, meer werk per acculading te doen en je machinepark te stroomlijnen.

Ontdek het verschil van Nuron
On!Track QR Code Stickers display

Vereenvoudigd machineparkbeheer

Bouw je machinepark van geconnecteerde machines op met vereenvoudigde tracking, reparaties en vervangingen – alles voor een vast maandelijks bedrag. Profiteer van eenvoudig bestellen en snelle levering, zodat je je meer kunt concentreren op het runnen van je bedrijf.

Stroomlijn je machineparkbeheer

ON!Track

Volg je assets, beheer je machines en blijf op de hoogte van het onderhoud met Hilti ON!Track. Het was nog nooit zo eenvoudig om productief, conform en up-to-date te blijven op de werf.

Ontdek ON!Track