Krachtige schroefboormachines

Voor veeleisende boor- en schroeftoepassingen

De geheel nieuwe koolborstelloze motor van onze SF 6(H)-A22 schroefboormachines geeft u 20% meer vermogen en autonomie, voor een breed scala aan toepassingen - en dat alles in een zeer compact toestel.

We stellen de SF 6(H)-A22 snoerloze schroefboormachines voor

Geschikt voor een uitgebreid gamma van materialen

SF 6(H)-A22 voor toepassingen met hout

Hout

SF 6(H)-A22 voor toepassingen met metaal

Metaal

SF 6(H)-A22 voor toepassingen met gipsplaat

Gipsplaat

SF 6(H)-A22 voor toepassingen met metselwerk

Metselwerk (SF 6H-A22)

Precision boren met de SF 6 (H)-A22

Krachtig en precies boren

De SF 6-A22 en SF 6H-A22 leveren de kracht om schroeven en bouten in hout, metaal, gipsplaat en metselwerk te bevestigen zonder het basismateriaal te beschadigen. 

De SF 6(H)-A22 is uitgerust met een koolborstelloze motor

Koolborstelloze motor

De nieuwe koolborstelloze Hilti-motor die de SF 6-A22 en SF 6H-A22 aandrijft, levert 20% betere prestaties en extra autonomie per acculaadbeurt.

De SF 6(H)-A22 heeft een actieve koppelcontrole

Actieve koppelcontrole (ATC)

Buigende of blokkerende boren of bits kunnen ongevallen veroorzaken. Hilti ATC voorkomt dat de machine doordraait: zo wordt uw team beschermd en de veiligheid op de werf geoptimaliseerd.

De elektronische koppeling die de SF 6 (H)-A22 gebruikt, zorgt voor een langere levensduur

Elektrische slipkoppeling voor een langere levensduur

Een elektronische slipkoppeling voorkomt dat schroeven te hard vastgedraaid worden en vermindert slijtage aan uw machine: zo krijgen uw Hilti schroefboormachine en boor een langere levensduur.

Grootse boorprestaties met de SF 6(H)-A22

Snel en gemakkelijk boren

Met hun ruim gamma aan boren van verschillende diameters kunnen de SF 6-A22 en SF 6H-A22 flexibel ingezet worden om snel en vlot door veel verschillende materialen te boren. 

De SF 6-A22 en SF 6H-A22 zijn compatibel met het volledige gamma van 22V-machines

Compatibel met 22 V-accu's

De SF 6-A22 en SF 6H-A22 werken allebei met Hilti B22-accu’s. Dit betekent dat uw machines onderdeel zijn van een groeiend platform van elektrische 22V-machines voor professionelen.

Hoogwaardige boorprestaties in metselwerk met de SF 6H-A22

Hoogwaardige boorprestaties

Met de SF 6H-A22 boort u door metselwerk en licht beton. Boort u geleidegaten of gebruikt u gatenzagen: wij hebben wat u zoekt.

De SF 6-A22 en SF 6H-A22 hebben een compact en evenwichtig ontwerp

Compact en evenwichtig ontwerp

De kleine behuizing en het ergonomische ontwerp maken de machine beter hanteerbaar voor boor- en schroeftoepassingen. De smalle loopgreep maakt het gemakkelijker om de machine tijdens hout-, metaal- en metselbewerkingen vast te houden en te controleren.

Ontdek de belangrijkste eigenschappen van de SF 6-A22 en SF 6H-A22

Loading
Introducing the SF 6-A22 and SF 6H-A22

Kiezen zonder compromissen 

Schroefboormachines zijn een van de snoerloze elektrische machines die het vaakst worden gebruikt op de werf. Ze zijn veelzijdig en krachtig en ze geven arbeiders de mogelijkheid om gaten te boren of schroeven vast te zetten in hout en metaal. Met hamerboren kunt u dan weer gaten boren en schroeven draaien in beton en metselwerk.

Toch was er niet eens zo lang geleden nog maar een beperkt gamma van krachtige schroefboormachines. Maar omdat er een enorme verscheidenheid aan toepassingen voor schroefboormachines bestaat, hebt u keuzemogelijkheden qua vermogensklassen en kenmerken nodig.
De belangrijkste kenmerken om in acht te nemen zijn:

Onklopbare prestaties: 

  • De nieuwe, krachtige koolborstelloze motor levert grootse prestaties voor alle belangrijke boortoepassingen in metaal en hout
  • Maximumkoppel tot 60 Nm (65 Nm met B22/8.0) voor de 1e versnelling en tot 65 Nm met de nieuwe B22 8.0-accu.
  • Hogere onbelaste snelheid tot 2000 rpm voor de 2e versnelling: ideaal voor gemiddeld veeleisende metaalboortoepassingen.

Ergonomie: 

  • Compacter (3 mm korter dan de SF 6H G01 en 6 mm korter dan de SF 6 G01)
  • Nieuw zijhandgreep-concept (waardoor montage met één hand eenvoudiger wordt)
  • Verbeterde elektronische slipkoppeling (verbeterde “reactie”)
  • Greep met textuur (draagt bij tot de hanteerbaarheid en het gevoel van de greep)

 Gezondheid en veiligheid:

  • ATC – actieve koppelcontrole: het systeem dat het terugslageffect vermindert wanneer boren of bits vastlopen in het basismateriaal
  • 2 ledlampen in de machinevoet om de toepassing te verlichten zonder schaduwen te werpen

 

Het Hilti-voordeel 

Om er zeker van te zijn dat u de juiste machine voor de juiste job hebt, bieden we bij Hilti een ruim assortiment van schroefboormachines met verschillende formaten en prestaties aan. De SF 6-A22 en SF 6H-A22 zijn machines uit de krachtige klasse. Dit wil zeggen dat ze in verhouding tot hun formaat veel vermogen leveren voor een brede waaier van toepassingen. Ze hebben ook de unieke actieve koppelcontrole (ATC) van Hilti voor extra bescherming tegen terugslag. 

De koolborstelloze motor van beide toestellen levert tot 65 Nm koppel voor zachte verbindingen en een maximale onbelaste snelheid van 2000 rpm in de 2e versnelling. Daarbovenop garanderen ze de beste toepassingssnelheden van deze klasse voor een hoge productiviteit! Boort u dus geleidegaten in staal of gaten met een grote diameter in hout: u hebt altijd de nodige kracht en veelzijdigheid in huis voor een hele waaier van boor- en schroeftaken. 

Combineer de SF 6(H)-A22 met ons brede gamma van boren en bits voor optimale prestaties

Mèches plates pour le bois

Vlinderboren voor hout

WDS-B-vlinderboren voor hout hebben een zelfvoedende top met een innovatief ontwerp om snel ondiepe gaten te boren in hout.

Hogesnelheidsboren voor staal (HSS)

Hogesnelheidsboren voor staal (HSS)

Kies uit de opties Standard (gewalst), Premium (geslepen) of Ultimate (kobalt) om uw prestatiebehoeften te vervullen.

Metselwerkboren

Metselwerkboren

MDB-metselwerkboren werden speciaal ontworpen om in combinatie met klopboormachines zoals de SF 6H-A22 in metselwerk en licht beton te boren.

Gatenzagen

Gatenzagen

BiMetal-, MultiCut-, en Carbide-gatenzagen zagen gaten in verschillende materialen en hebben een snelsluitboorkop voor eenvoudige wissels.

Trapboren

Trapboren

Kies trapboren om gaten van verschillende diameters in metaalplaten te boren

Spiraalboren

Spiraalboren

Spiraalboren om snel en vlot diepe gaten te boren in hout en hardhout

SF 6(H) toepassingen

Boren met gatenzaag
1 / 5
Boren met gatenzaag

Intensief boren in multiplex met vlinderboren
2 / 5
Intensief boren in multiplex met vlinderboren

Boren in metaal met trapboren
3 / 5
Boren in metaal met trapboren

Boren in hout met spiraalboren
4 / 5
Boren in hout met spiraalboren

Boren in metselwerk, baksteen en licht beton met metselwerkboren in combinatie met de SF 6H-A22
5 / 5
Boren in metselwerk, baksteen en licht beton met metselwerkboren in combinatie met de SF 6H-A22