ST 1800-A22 Snoerloze schroevendraaier
Nieuw productArtikel #r5036
Snoerloze schroefmachine met aanpasbare koppel voor stalen en metalen toepassingen
- RPM: 2000 toeren / min
- Max. koppel: 12 Nm
- Nominale spanning: 21.6 V
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Krachtige snoerloze accuschroevendraaier met het vermogen van een gereedschap met snoer, speciaal ontworpen voor de metaalconstructie
- Compact, goed uitgebalanceerd ontwerp met praktische en comfortabele in-lijngreep
- Ingebouwde torsiekoppeling en dieptemeter voor het plaatsen van zelfborende schroeven (torsie gecontroleerd en diepte-gecontroleerde schroeven)
- Gemaakt om kracht en snelheid te balanceren – voor hogere productiviteit in staal en metalen schroefwerk
- Gebruik voor hogere, snoerloze productiviteit en meer werkcomfort de staande SDT-hendel en de ST-SG-schroefgeleiding
Toepassingen
- Bevestigen van zelfborende en zelftappende schroeven in een hele reeks van materialen, zoals staal, aluminium en hout
- Bevestiging van overlappende metalen profielplaten voor gevelbeplating en dakbedekking (waaronder schroeven op strip)
- Bevestiging van sandwichpanelen
- Bevestiging van profielen
- Vastschroeven van staal of aluminiumprofielen
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.