Nuron
B 22-110 Nuron-accu.
Kit B 22-110(2) + C 6-22(1) #2479300
Langere levensduur 22V Li-ion batterij met langere gebruiksduur en een hoger vermogen voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
- Batterijcapaciteit: 5,2 Ah
- Gewicht: 0.91 kg
- Afmetingen (l x b x h): 133 x 82 x 67 mm
Klanten zochten ook naar Accu, Batterij of NURON.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
599,00 EUR
599,00 EUR
/
1 stuk




