Robuuste buitenlaser met automatische functies om over een lange afstand te nivelleren, uit te lijnen, vierkant maken en dubbele helling (Nuron accuplatform)

  • Nauwkeurigheid: ±1.5 mm aan 30 m
  • Laserklasse: < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur: ±5(±8.7%) °

Opties kiezen

Inhoud van de verpakking
  • 1 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 3 274,96 EUR

Werflasers

Ontdek de nauwkeurigheid van onze werflasers

Bent u een wandplaatser, loodgieter of elektricien en zoekt u oplossingen voor de nivellering van verlaagde plafonds, de plaatsing van wanden, de installatie van leidingen en kabelgoten, en nog zoveel meer? 

Ontdek hoe u productiever kunt werken dankzij onze performante werflasers.

Waarom kiezen voor een Hilti werflaser?

illustration validé

Eenvoudig in gebruik

De Nuron-lasers zijn ontworpen om elke stap van uw werk te vereenvoudigen. Dankzij een overzichtelijke interface, intuïtieve bedieningselementen en onmiddellijke gebruiksklaarheid worden zelfs complexe instellingen snel uitgevoerd. Het ontwerp maakt bediening door één persoon mogelijk, waardoor de nood aan hulp vermindert en de productiviteit op de werf toeneemt. Ongeacht uw ervaringsniveau kunt u met dit gamma sneller en nauwkeuriger werken – zonder compromissen.

illustration d'un trophée

Geen compromissen op het vlak van robuustheid

Op werven zijn de omstandigheden zelden ideaal. Daarom is het volledige Nuron-laserassortiment gebouwd om bestand te zijn tegen schokken, stof, water en extreme weersomstandigheden. Dankzij materialen zoals versterkt aluminium, interne schokdempers en een IP66-bescherming blijven deze tools betrouwbaar, zelfs in de zwaarste omgevingen.

Meer dan alleen een tool: een volledige service-ervaring

Met de volledige Hilti-gereedschapsservices geniet u van veel meer dan alleen krachtige tools – u krijgt toegang tot de nieuwste technologieën die ontworpen zijn om de productiviteit op al uw werven te verbeteren.
Bij diefstal is een dekking inbegrepen om financiële risico’s te beperken en onverwachte kosten te vermijden.

Wij bieden bovendien gratis precisiecontroles aan, zodat uw gereedschappen blijven voldoen aan de normen van de fabrikant.
En als een toestel hersteld moet worden, stellen wij een vervangtoestel ter beschikking om elke onderbreking van uw werf te vermijden.

Dit alles is inbegrepen in een eenvoudig maandelijks forfait, dat u volledige transparantie over uw kosten biedt en de administratieve last vermindert.

illustration recherche et développement

Lange autonomie en slimme beheermogelijkheden met Nuron

Ons volledige laserassortiment is nu beschikbaar in een draadloze versie op het Nuron-platform.

Van realtime gegevensanalyse over de toestand van uw batterijen tot voorspellend onderhoud – het Nuron-platform helpt u uw workflow te optimaliseren.

Ons draadloze Nuron-platform biedt een uitgebreide autonomie: tot 15 uur (met de B22 55-batterij) of tot 24 uur (met de B22 95-batterij). U kunt rekenen op de Nuron-lasers om het tempo van uw drukste werkdagen bij te houden.
We bieden ook gratis precisiecontroles aan zodat uw gereedschappen blijven voldoen aan de normen van de fabrikant. Moet een tool worden hersteld? Dan wordt een vervangtoestel ter beschikking gesteld zodat uw werf niet stilvalt. Dit alles is inbegrepen in een eenvoudig maandelijks forfait, wat u volledige kostentransparantie en minder administratieve lasten biedt.

NIEUW PRODUCT

PR 400-22 & PR 4-22 ROTERENDE LASERS

Een hoger niveau van precisie en efficiëntie op je werven

Hilti presenteert met trots twee nieuwe roterende lasers, ontworpen om je productiviteit op de werf naar een hoger niveau te tillen.

De PR 400-22 is ideaal voor langeafstandstoepassingen zoals nivelleren, uitlijnen, haaks stellen en dubbele helling. Perfect voor graafwerken, betonstorten en uitzetwerk waar flexibiliteit en precisie belangrijk zijn.

De PR 4-22, speciaal ontwikkeld voor horizontaal nivelleren, biedt een eenvoudige oplossing met een vaste rotatiesnelheid van 600 t/min – geoptimaliseerd voor snel en betrouwbaar nivelleren op de werf.

Gebouwd op het Nuron-accuplatform

  • Compatibel met het volledige Nuron-ecosysteem
  • Tot 35 uur autonomie met de B22-85 accu
  • Maakt het beheren van accu’s in je volledige machinepark eenvoudiger

 

Eén afstandsbediening. Eén ontvanger. Maximale eenvoud.

  • Gebruik dezelfde afstandsbediening en ontvanger voor al je Nuron roterende lasers
  • Vereenvoudigt je machinepark en verkort de opstarttijd
  • Minder accessoires om op te volgen = eenvoudiger machineparkbeheer

Intuïtieve gebruikersinterface

  • Nieuwe human-machine interface (HMI) op de afstandsbediening
  • Duidelijk scherm en gebruiksvriendelijke bediening voor snelle inzet
  • Geïntegreerde QR-codes voor directe toegang tot taakspecifieke handleidingen

Grote werkafstand

  • Tot 800 m werkdiameter met de PRA 4-ontvanger
  • Instelbare rotatiesnelheid op de PR 400-22: 300, 600 of 1000 t/min
  • Vaste rotatiesnelheid van 600 t/min op de PR 4-22 – ideaal voor eenvoudige horizontale toepassingen

 

 

Wat is de beste laser voor mijn beroep?

Design ohne Titel - 1

PR-40-22

De PR 40 is een compacte, robuuste en gebruiksvriendelijke roterende laser die optimale precisie biedt voor nivellering en uitlijning op de vloer en muren. Dankzij het bereik, geschikt voor kleine en middelgrote werven, en de weerstand tegen zware omstandigheden, is dit het perfecte gereedschap voor metselaars die een betrouwbare en snelle laser nodig hebben voor het leggen van funderingen, het uitlijnen van muren of bekistingen.

Laser PM 50MG-22

PM 50MG-22

De PM 50MG-22 biedt een groot bereik en een verbeterde zichtbaarheid dankzij zijn krachtige roterende straal, ideaal voor grote binnenoppervlakken. Zijn hoge precisie en eenvoudige gebruik maken het mogelijk voor plaatserders om perfecte uitlijningen op muren en plafonds te realiseren, wat het plaatsen van platen en raamwerken snel en efficiënt maakt.

Untitled design - 1

PM 50MG-22 & PM 20-CG

Deze multi-lijn lasers projecteren meerdere lijnen (horizontaal en verticaal) die een nauwkeurige markering van bevestigingspunten en meerdere uitlijningen mogelijk maken, wat essentieel is voor uw installaties.

De PM 50, met zijn heldergroene lijnen voor hoge zichtbaarheid, vergemakkelijkt het werk in goed verlichte omgevingen, terwijl de compactere PM 20-CG perfect is voor kleine ruimtes en snelle interventies.

Untitled design - 1

PM 50MG-22 & PM 20-CG

Het vermogen om perfect rechte uitlijningslijnen over 360° te projecteren stelt slotenmakers in staat deuren, kozijnen en sluitingssystemen met verhoogde precisie af te stellen. Hun gebruiksgemak en veelzijdigheid maken ze onmisbare hulpmiddelen om een nauwkeurige en betrouwbare montage te garanderen.

 PM 40-MG

PM 40-MG

De PM 40-MG combineert robuustheid, precisie en meerdere lijnen in een formaat dat geschikt is voor de veeleisende omgevingen van metaalconstructeurs. Zijn lijnen zorgen voor een snelle en nauwkeurige markering van bevestigingspunten en complexe uitlijningen, terwijl zijn stevigheid een constante prestatie garandeert op industriële en buitenwerven.

Hoe kies ik mijn roterende laser?

PR 4-22PR 40-22PR 400-22PR 40-G
NauwkeurigheidNauwkeurigheidNauwkeurigheid±1,5 mm à 30mNauwkeurigheid±1,5 mm à 30mNauwkeurigheid±1,5 mm à 30mNauwkeurigheid±1,5 mm à 30m
BereikBereikBereik800 mBereik800 mBereik800 mBereik300 m
IP-klasseIP-klasseIP-klasseIP 66IP-klasseIP 66IP-klasseIP 66IP-klasseIP 66
Automatische nivelleringsmargeAutomatische nivelleringsmargeAutomatische nivelleringsmarge+/-5°Automatische nivelleringsmarge+/-5°Automatische nivelleringsmarge+/-5°Automatische nivelleringsmarge+/-5°
BatterijduurBatterijduurBatterijduur35 urenBatterijduur35 urenBatterijduur35 urenBatterijduur35 uren
Beschikbare rotatiesnelhedenBeschikbare rotatiesnelhedenBeschikbare rotatiesnelheden600Beschikbare rotatiesnelheden300, 600, 1000Beschikbare rotatiesnelheden300, 600, 1000Beschikbare rotatiesnelheden300, 600, 1000
Hellingsmarge as XHellingsmarge as XHellingsmarge as XxHellingsmarge as X+8.6% à -15%Hellingsmarge as X+8.6% à -15%Hellingsmarge as X+8.6% à -15%
Hellingsmarge as YHellingsmarge as YHellingsmarge as YxHellingsmarge as YxHellingsmarge as Y+8.6% à -8.6%Hellingsmarge as Yx

Hoe kies ik mijn multilijnlaser?

PM 2-PGPM 2-PEPM 2-LPM 2-LG (02)PM 20-CG A12PM 20-CGEPM 30 MGPM 40-MGPM 50-22PMD 200
CategorieCategorieCategoriePuntCategoriePuntCategorieLijnCategorieLijnCategorieCombiCategorieCategorieCategorieCategorieCategorieImplentation
PositiePositiePositieStandaardPositieSpécialePositieStandaardPositieStandaardPositiePremiumPositieSpécialePositieStandaardPositieStandaardPositiePremiumPositiePremium
KleurKleurKleurGroenKleurRougeKleurRougeKleurGroenKleurGroenKleurGroenKleurGroenKleurGroenKleurGroenKleurGroen
MeettakenMeettakenMeettakenLoodgieterswerkMeettakenLoodgieterswerkMeettakenOverdrachtshoogte, UitlijningMeettakenOverdrachtshoogte, UitlijningMeettakenLoodgieterswerk, Overdrachtshoogte, Uitlijning, RasterMeettaken/MeettakenLoodgieterswerk, Overdrachtshoogte, Uitlijning, RasterMeettakenLoodgieterswerk, Overdrachtshoogte, Uitlijning, Raster, HoekenMeettakenLoodgieterswerk, Overdrachtshoogte, Uitlijning, Raster, HoekenMeettakenAlignement, Raster, Hoeken, Puntindeling, Bogen
De Hilti PM 50 MG Laser gebruiken op een werf
NIEUW PRODUCT

Snoerloze laser PM 50MG-22

Revolutie in laser technologie met Nuron

Verbeter uw laserervaring met de PM 50MG-22, de nieuwste innovatie op het Nuron-platform. Deze geavanceerde laser is ontworpen als een verbeterde versie van de PM 30 en verhoogt uw productiviteit aanzienlijk.

Verbeterde zichtbaarheid van de laserstraal

Zeg vaarwel tegen oogvermoeidheid of moeilijkheden bij het zien van de laser in uitdagende verlichtingsomstandigheden. Met zijn krachtige nieuwe laserdiodes biedt deze laser het beste zicht op de markt. 

Robuuste duurzaamheid

De PM 50MG-22 is niet alleen een krachtig toestel, het is ook ongelooflijk robuust. Met een stevig ontwerp dat een val van een meter kan weerstaan, is deze laser ontworpen om zelfs de zwaarste werkomgevingen te doorstaan. 

 

Uitgerust met Nuron-technologie

De PM 50MG-22 is de eerste laser op het Nuron platform en biedt toegang tot een reeks innovatieve functies en diensten. Van realtime gegevensanalyse over de conditie van uw batterijen tot een voorspellende onderhoudsservice, het Nuron platform stelt u in staat om uw workflow te optimaliseren. Bovendien biedt het een indrukwekkende autonomie tot 15 uur (met de B22 55 batterij) of 24 uur (met de B22 95 batterij). U kunt erop rekenen dat de PM 50MG-22 uw drukste dagen bijhoudt.

Aanvullende diensten voor werflasers

gestion de parc machines

Machineparkbeheer

Verwijder de stress van het beheren van uw toestellen: met onze machineparkbeheeroplossing hebt u toegang tot de nieuwste innovaties en een compleet pakket van diensten die zijn opgenomen in uw abonnement, van toestelsreparatie tot diefstalbescherming.

Réparation d'outillage

Reparatie van machines

Wij zetten ons in om uw toestellen zo snel mogelijk te repareren. Uw machine wordt bij u thuis, op de werf of in de Hilti Store opgehaald en gerepareerd geleverd op het door u gekozen adres.

Logo du service de vérification des appareils de mesure Hilti

Controle service

Onze apparaten zijn ontworpen om een optimale precisie te garanderen. Deze precisie kan echter worden aangetast (onjuiste opslag, temperatuurvariaties, onjuiste hantering...). Om dit te verhelpen, bieden wij een controle service aan die uw Hilti meetapparatuur onderwerpt aan strenge tests en afstellingen.