PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

110 Products for "nuron platform"

Filteren

Nuron

PR 40G-22 Singel helling groen roterende laser niveau
Omschrijving
Robuuste roterende binnenwaterpas met goed zichtbare groene straal en automatische functies voor waterpas stellen, uitlijnen, schuin zetten en haaks zetten (Nuron-platform)
Nauwkeurigheid
±1.5 mm aan 30 m
Laserklasse
< 4,85 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
±5(±8.7%) °

Nuron

C 6-22 Nuron-snellader


Omschrijving
Hoge snelheidslader voor alle Hilti Nuron-accu's
Compatibiliteit met accusysteem
Nuron
Outputvermogen
240 W
Uitgangsspanning
9.6 A

Nuron

B 22-170 Nuron-accu


Omschrijving
Ultieme 22V Li-ion accu gebouwd om de prestaties en gebruiksduur van elektrische Nuron-toestellen te verbeteren
Batterijcapaciteit
8,0 Ah
Gewicht
1.31 kg
Afmetingen (l x b x h)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

B 22-55 Nuron-accu


Omschrijving
Compacte en lichte Li-ion-accu van 22 V voor lichte taken met behulp van elektrische Nuron-toestellen
Batterijcapaciteit
2,6 Ah
Gewicht
0.55 kg
Afmetingen (l x b x h)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

B 22-85 Nuron-accu


Omschrijving
Veelzijdige 22V Li-ion accu met optimaal evenwicht van gewicht, verùpge, en gebruiksduur voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Gewicht
0.76 kg
Afmetingen (l x b x h)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

B 22-110 Nuron-accu.


Omschrijving
Langere levensduur 22V Li-ion batterij met langere gebruiksduur en een hoger vermogen voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
Batterijcapaciteit
5,2 Ah
Gewicht
0.91 kg
Afmetingen (l x b x h)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

C 4-22 Nuron compacte lader


Omschrijving
Compacte lader voor alle Nuron-accu's van Hilti
Compatibiliteit met accusysteem
Nuron
Outputvermogen
90 W
Uitgangsspanning
3.5 A

Nuron

C 8-22 Nuron ultimate lader


Omschrijving
Supersnelle lader geoptimaliseerd voor Nuron B 22-170 en B 22-255 accu's met grote capaciteit
Compatibiliteit met accusysteem
Nuron
Outputvermogen
450 W
Uitgangsspanning
18 A

Nuron

B 22-290 Nuron-accu.


Omschrijving
22 V Li-ion-accu met de hoogste capaciteit om de gebruiksduur van zware Nuron-machines te maximaliseren
Batterijcapaciteit
13,5 Ah
Gewicht
1.81 kg
Afmetingen (l x b x h)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

B 22-195 Nuron-accu.


Omschrijving
Hoge capaciteit 22V Li-ion accu gebouwd om de prestaties en werkingsduur van medium tot zware Nuron elektrische gereedschappen te verbeteren
Batterijcapaciteit
9,0 Ah
Gewicht
1.33 kg
Afmetingen (l x b x h)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

SID 4-22 Snoerloze slagschroefmachine
Omschrijving
Compacte koolborstelloze slagschroefmachine geoptimaliseerd voor betrouwbaarder en efficiënte niet-structurele bevestiging in hout en metaal (Nuron accu platform)
Kenmerk
LED-lamp rond de boorkop
Type gereedschapsopname
Hexagonale click-in van 1/4"
Nullast tpm
Versnelling 1: 3000 rpm

Nuron

SM 60-22 snoerloos verstekzaag


Omschrijving
Dubbele schuifbare dubbelverstekzaag met een dwarsdoorsnede capaciteit tot 100 x 355 mm│4"x 13-3/4" (Nuron accu platform)
Zaagbladdiameter
305 mm
Basismateriaal
Hout, Kunststof
Nullast tpm
Versnelling 1: 4300 rpm

Nuron

NBL 4-22-compacte blazers voor de werf
Omschrijving
Snoerloze compacte blazer om puin op de werf te verwijderen en werkoppervlakken voor te bereiden (Nuron-accu platform).
Luchtvolume
186 m³/u
Maximale luchtsnelheid
80.5 m/s
Min. luchtsnelheid
50.5 m/s

Nieuw

EXO-T-22 Gereedschapsbalans
Omschrijving
Draagbaar balanceerapparaat voor bouwgereedschap met actieve gewichtsverdeling voor hanteren zonder zwaartekracht tijdens het slopen en boren van zware muren (Nuron accu platform)
Riemmaat
1800 mm
Gewicht
7.75 kg
Maximale belasting
17 kg

Nuron

SL 4-22 Snoerloos zoeklicht


Omschrijving
Snoerloze LED-lamp met krachtige lange afstandsbundel en 3 standen (zoeklicht, schijnwerper en gecombineerd) voor het verlichten van werkgebieden (Nuron-batterij platform)
Helderheid
1800 lm
Gewicht
1.3 kg

Nuron

DSH 600-22 ATC Doorslijper op accu (300 mm)
Omschrijving
Compacte doorslijper op accu met bovengreep voor het snijden tot 120 mm met 300 mm bladen in beton, metselwerk en metaal (Nuron-accu platform)
Basismaterialen
Alle typen beton en baksteen, Alle soorten metselwerk (holle steen, kalksteen, enz.), Asfalt, Staal, Mineraal
Afmetingen (l x b x h)
660 x 290 x 350 mm
Beveiligingsklasse
Werkend op IEC-accu

Nuron

TE 30-22 snoerloze boorhamer


Omschrijving
Krachtige snoerloze SDS plus (TE-C) boorhamer met Actieve Vibratie Reductie en Active Torque Control voor boren in beton en beitelwerk (Nuron-accu platform)
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
3.9 kg
Optimale hamerboorbereik
10 - 25 mm
Individuele-slagenergie
3.8 J

Nuron

Snoerloze slagmoersleutel met hoog koppel SIW 10-22 ¾”
Omschrijving
Ultieme klasse, snoerloze slagmoersleutel met ¾” aambeeld en wrijvingsring aambeeld voor structureel vastschroeven en verankeren (Nuron accuplatform)
Type aambeeld
3/4" doorgaand gat met wrijvingsring
Maximale koppel
850 Nm (1); 1600 Nm (2)
Max. busting-koppel
2000 Nm

Nuron

SIW 4AT-22 ½” Snoerloze slagmoersleutel
Omschrijving
Compact-klasse snoerloze slagmoersleutel met het ultieme evenwicht van vermogen en hanteerbaarheid (Nuron-accuplatform)
Type aambeeld
Palpen van 1/2"
Maximale koppel
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
Max. busting-koppel
338 Nm

Nuron

SB 6-22 diepsnijdende bandzaag


Omschrijving
Diepsnijdende bandzaag met tweehandige bediening voor stille en nagenoeg vonkvrije nauwkeurige zaagsneden door metaal tot een zaagdiepte van 127 mm | 15 cm (Nuron-accu platform)
Basismateriaal
Metaal, Roestvrij staal, Gietijzer, Aluminium, Koolstofstaal
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
6.32 kg
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
75 dB (A)

Nuron

NCT 53 C-22 Koper/aluminium snoerloze kabeltang
Omschrijving
Snoerloze inline snijtang voor koperen en aluminium kabels tot 2" │ 50 mm (Nuron-accuplatform)
Koprotatie
350 °
Afmetingen (l x b x h)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

NCT 85 C-22 Koper/aluminium snoerloze kabelsnijder
Omschrijving
Snoerloze pistoolgreep-snijder voor koperen en aluminium kabels tot 3,2" │ 80 mm (Nuron-accuplatform)
Koprotatie
350 °
Afmetingen (l x b x h)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

NPR 32-22 Buisperstang


Omschrijving
Veelzijdig en comfortabel snoerloos inline perstang met verwisselbare 32 kN perskaken en -ringen (Nuron-accuplatform)
Drukkracht
32 kN
Voor gebruik met tang
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Klemcapaciteit metalen buizen
54 mm

Nuron

NPR 19-22 Buisperstang


Omschrijving
Compacte, lichte en snelle snoerloze inline perstang compatibel met verwisselbare 19 kN perskaken (Nuron-accuplatform)
Drukkracht
19 kN
Voor gebruik met tang
NPR PM mini press jaws
Klemcapaciteit metalen buizen
35 mm

Nuron

SIW 8-22 ½” Snoerloze slagmoersleutel
Omschrijving
Ultieme klasse, snoerloze slagmoersleutel met hoog koppel, met 1/2" wrijvingsring aambeeld voor structurele bouten en verankering (Nuron accuplatform)
Type aambeeld
Wrijvingsring van 1/2"
Maximale koppel
600 Nm (1); 1000 Nm (2)
Max. busting-koppel
1650 Nm

Nuron

NPR 32 XL-22 Buisperstang


Omschrijving
Snoerloos perstoestel met pistoolgreep voor zware toepassingen compatibel met verwisselbare 32 kN perskaken en -ringen (Nuron-accuplatform)
Drukkracht
32 kN
Voor gebruik met tang
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Klemcapaciteit metalen buizen
108 mm

Nuron

NPR 32 P-22 Buisperstang


Omschrijving
Snel en goed gebalanceerd snoerloos perstoestel met pistoolgreep compatibel met verwisselbare 32 kN perskaken en -ringen (Nuron-accuplatform)
Drukkracht
32 kN
Voor gebruik met tang
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Klemcapaciteit metalen buizen
54 mm

Nuron

BX 4-ME-22 accu-betonschiethamer (M&E-editie)
Omschrijving
Nuron accu-aangedreven snoerloos nagelapparaat voor het bevestigen van kabels, leidingen en segmenten aan beton, staal en metselwerk
Afmetingen (l x b x h)
475 x 149 x 387 mm
Bevestigingsmiddelopname
Nagel op strip
Nominale spanning
21,6 V

Nuron

BX 4-IF-22 draadloze nagelapparaat (IF toevoeging)
Omschrijving
Nuron accu-aangedreven snoerloos nagelapparaat voor het bevestigen van gipsplaatprofiel en lichte materialen aan beton, staal en metselwerk
Afmetingen (l x b x h)
475 x 149 x 387 mm
Bevestigingsmiddelopname
Nagel op strip
Nominale spanning
21,6 V

Nuron

VC 2D-22 snoerloze constructiestofzuiger
Omschrijving
compact en snoerloos bouwstofzuiger voor het opruimen van bouwplaatsen (droog), tank van 3,5 l (Nuron-accu)
Max. vacuüm
12 Kpa
Containercapaciteit
4 L
Stofcapaciteit
3 kg

Nuron

SID 6-22 Snoerloze slagschroefmachine
Omschrijving
Krachtige snoerloze slagschroefmachine met snelle koolborstelloze motor en nauwkeurige hantering die u nodig hebt om tijd te besparen bij het aanbrengen van een grote hoeveelheid bevestigingen (Nuron-accuplatform)
Kenmerk
LED-lampring rond de boorkop
Type gereedschapsopname
Hexagonale click-in van 1/4"
Nullast tpm
Versnelling 1: 1800 rpm; Versnelling 2: 2700 rpm; Versnelling 3: 3600 rpm

Nieuw

DD 150-U-22 Snoerloze kernboor
Omschrijving
Snoerloze diamantboormachine voor handmatig gebruik of op kolom van 52-162 mm (2 - 6-3/8") in beton of tot 252 mm (10") in metselwerk (Nuron-accu)
Diameterbereik
52 - 162 mm
Basismateriaal
Metselwerk, Asfalt, Beton, Gewapend beton, Hout
Bedrijfsmodus
Handbediend of aan statief gemonteerd boorsysteem

Nuron

VC 4MX-22 T15 Draadloze M-Klasse stofzuiger
Omschrijving
Krachtige snoerloz stofzuiger met grote kuip voor aansluiting op elektrisch gereedschap en schoonmaakwerkzaamheden op de bouwplaats (nat en droog), tank van 15 liter (Nuron-accu)
Max. vacuüm
17 Kpa
Containercapaciteit
15 L
Stofklasse
M

Nuron

DWP 15-22 Watertank


Omschrijving
Watertoevoertank op accu voor nat zagen/diamantboren (Nuron-accuplatform)
Hulpstuktype
Watertoevoerslangen
Waterdruk
600000 Pa
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
89 dB (A)

Nuron

NUN 54-22 Snoerloze 6-ton kabelkrimper en kniptang
Omschrijving
Universele 6-ton snoerloze kabelkrimper en snijtang met verwisselbare klauwen (Nuron-accuplatform)
Afmetingen (l x b x h)
116 x 75 x 378 mm
Accusysteem
Nuron
Nominale spanning
21,6 V

Nuron

CD 4-22 Snoerloos kit-injectiepistool
Omschrijving
Krachtige accu-injectiepistool voor een groot aantal afdichtingen, kits en lijm (Nuron-accuplatform)
Uitdrijfkracht
4900 N
Snelheid bij nullast
1 - 10 mm/s
Lengte (met 310 ml cilinder)
457 mm

Nuron

TE 6-22 snoerloze boorhamer


Omschrijving
Veelzijdige SDS Plus snoerloze boorhamer met breed boorbereik, beitelfunctie en snelspanboorkop (Nuron accuplatform)
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
2.84 kg
Optimale hamerboorbereik
6 - 18 mm
Individuele-slagenergie
2.6 J

Nuron

NCV 4-22 snoerloze betontriller


Omschrijving
Snoerloze penseel handbetontriller met koolborstelloze motor voor het samenpersen van kleine poriën (Nuron-accuplatform)
Trillingsfrequentie
15.000 VPM
Kopdiameter
28 mm
Lengte slang
1 m

Nuron

NCV 10-22 rugzakbetontriller


Omschrijving
Rugzakbetontriller op accu met koolborstelloze motor om muren, platen en funderingen te verdichten (Nuron-accuplatform)
Afmetingen (l x b x h)
320 x 218 x 666 mm
Gewicht
8.28 kg
IP-beveiligingsklasse
IP 67 (N GAAN 10-22 zwepen), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron

TE 2000-22 TE-S snoerloze drilboor


Omschrijving
Krachtige en lichte accu-breekhamer voor het slopen van beton en ander afbraakwerk (Nuron accuplatform)
Werkrichting
Vloer
Boorkoptype
TE-S
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
17.4 kg

Nuron

NUN 10K-22 snoerloos hydraulische pomp
Omschrijving
knippen/krimpen en op afstand knippen van ondergrondse en gepantserde kabels (Nuron-batterij) - inclusief afstandsbediening
Accusysteem
Nuron
Nominale spanning
21,6 V

Nuron

TE 4-22 snoerloze boorhamer


Omschrijving
Compacte SDS Plus accu boorhamer met de beste gewicht/prestatieverhouding voor bovenhoofds boren (Nuron accuplatform)
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
2.45 kg
Optimale hamerboorbereik
4 - 14 mm
Individuele-slagenergie
2.3 J

Nuron

TE 2-22 snoerloze boorhamer


Omschrijving
Compact en lichtgewicht SDS Plus accu boorhamer met pistoolgreep geschikt voor bovenhoofds boren (Nuron accuplatform)
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
2.3 kg
Optimale hamerboorbereik
4 - 12 mm
Individuele-slagenergie
1.5 J

Nuron

PC 2-22 snoerloze drukreiniger


Omschrijving
Draagbare drukreiniger met 40 bar (580 PSI) werkdruk, voor lichte reiniging rond bouwplaatsen (Nuron accuplatform)
Hulpstuktype
n.v.t.
Waterdruk
40 bar
Maximale waterdruk
60 bar

Nuron

NPU 100-22 Snoerloos metaalponsgereedschap
Omschrijving
Compact en universeel snoerloos metaalponsgereedschap om gaten van leidinggrootte te boren door verscheidene materialen (Nuron-accuplatform)
Afmetingen (l x b x h)
124 x 75 x 372 mm
Ponskracht
107 kN
Ponsvermogen zacht staal
4" / 10 Ga steel

Nuron

SR 6-22 Reciprozaag


Omschrijving
Snoerloze reciprozaag voor zware toepassingen, afbraak en snijden met beter comfort en hogere snelheid (Nuron accuplatform)
Basismateriaal
Hout met metaal, Hout met nagels, Houtcomposieten, Hout, Staal, Roestvrij staal, Sandwichpaneel, Multiplex, Kunststof, Metalen plaat, Metaal, Metselwerk, Holle baksteen, Gipsplaat, Gietijzer
Slaglengte
32 mm
Slagfrequentie
2600 slagen/minuut

Nuron

SCO 6-22 Uitsnijgereedschap


Omschrijving
Koolborstelloos, snoerloos uitsnijgereedschap voor gipswanden, zuivere en nauwkeurige zaagsneden in plaatwerk en dunne metaalplaat (Nuron-accuplatform)
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
1.4 kg
Basismateriaal
Gipsplaat
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
79 dB (A)
Zwepen voor NCV- betontrillers
Omschrijving
Interne zweep voor betontriller bedoeld voor Hilti NCV 10-22 rugzak betontrillers op accu (Nuron-accuplatform)
IP-beveiligingsklasse
IP 67 (N GAAN 10-22 zwepen)

Nuron

NMX 6-22 Accu-Mixer


Omschrijving
Accu-mixer met krachtige koolborstelloze motor om beton, mortel en vele andere bouwmaterialen te mengen (Nuron-accuplatform)
Max tpm bij nullast (snelheid)
1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
Max. koppel
52 Nm

Nuron

SJD 6-22 Snoerloze decoupeerzaag


Omschrijving
Krachtige snoerloze decoupeerzaag met krachtige bovengreep met optionele stofopvang voor nauwkeurige rechte of gebogen zaagsneden (Nuron-accuplatform)
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
2.2 kg
Basismateriaal
Hout, Metaal, Gipsplaat, Kunststof, Aluminium, Staal
Slaglengte
28 mm

Nuron

NBL6-22 Snoerloze blower


Omschrijving
Krachtige blower voor het verwijderen van puin op de bouwplaats en voor de voorbereiding van werkoppervlakken (Nuron accuplatform)
Luchtvolume
13
Maximale luchtsnelheid
52 m/s
Min. luchtsnelheid
44 m/s

Nuron

DGH 130-22 Snoerloze betonslijper


Omschrijving
Snoerloze betonslijper met koolborstelloze motor voor het slijpen van betonvoegen en om oppervlakken af te werken (Nuron accuplatform)
Nominale spanning
22 V
Schijfdiameter
125 mm
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
2 kg

Nuron

SBT 6-22 snoerloze boor- en schroefmachine
Omschrijving
Staalboor- en schroefgereedschap voor het voorboren van nauwkeurige gaten en het installeren van S-BT inschroefbouten (Nuron-accuplatform)
RPM
2000 rpm
Max. koppel
85 Nm

Nuron

AG 6D-22 Snoerloze haakse slijper (125 mm)
Omschrijving
Krachtige haakse accuslijper met koolborstelloze motor, SensTech-controle en geavanceerde veiligheidsfuncties voor schijven tot 125 mm (Nuron-accuplatform)
Nominale spanning
21.6 V
Schijfdiameter
125 mm
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
2 kg

Nuron

RT 6-22 Snoerloos klinknagelpistool
Omschrijving
Snoerloos klinknagelpistool voor een snelle en moeiteloze instalatie van bekledingspanelen en metaalconstructie met stalen of aluminium klinknagels (Nuron-accuplatform)
Klinknagelmateriaal
Aluminium, Staal, Roestvrij staal
Neusstukken groottes
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Trekkracht
10000 N

Nuron

SC 4MR-22 Snoerloze cirkelzaag


Omschrijving
Compacte, lichtgewicht, snoerloze cirkelzaag om bovenhoofds te zagen tot op een diepte van 51 mm | 2 inch (Nuron-accuplatform)
Max. zaagdiepte
51 mm
Zaagbladdiameter
136 mm
Basismateriaal
Metaal, Staal, Roestvrij staal

Nuron

AG 5D-22 Snoerloze haakse slijper (125 mm)
Omschrijving
Snoerloze en borstelloze haakse slijper met dodemanschakelaar voor dagelijks slijpen en zagen met schijven tot 125 mm (Nuron accuplatform)
Nominale spanning
21.6 V
Schijfdiameter
125 mm
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
2.1 kg

Nuron

GDG 6-22 Snoerloze matrijsslijper


Omschrijving
Snoerloze matrijsslijper met regelbare snelheid, met krachtige borstelloze motor en extra werktijd voor metaalbewerking en architecturale metaalbewerking (Nuron-accuplatform)
Nominale spanning
21.6 V
Nullast tpm
Versnelling 5: 19000 rpm; Versnelling 6: 25000 rpm
Afmetingen (l x b x h)
403 x 76 x 110 mm

Nuron

NRC 6-22 Snoerloze wapening-snijder
Omschrijving
Snoerloze vlakke wapening-snijder voor het koudsnijden met laag vonkgehalte van draadstangen en wapening (25 mm / #8) (Nuron accuplatform)
Snijden capaciteit wapening (mm)
1 inch
Zaagbladdiameter
110 mm
Gewicht
3.3 kg

Nuron

AG 6D-22 Snoerloze haakse slijper (150 mm)
Omschrijving
Krachtige snoerloze haakse slijper met koolborstelloze motor, SensTech-controle en geavanceerde veiligheidsfuncties voor schijven tot 150 mm (Nuron-accuplatform)
Nominale spanning
21.6 V
Schijfdiameter
150 mm
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
2 kg
Toont 1 - 60 van 110 producten