Nuron
B 22-260 Nuron snellaadbare batterij
Kit B 22-260(2) + C 8D-22 #2510354
Snel ladende 22V Li-ion-accu, geoptimaliseerd voor intensief werk met Nuron-gereedschap voor zware toepassingen
- Batterijcapaciteit: 12 Ah
- Gewicht: 1.64 kg
- Afmetingen (l x b x h): 156 x 86 x 98 mm
Klanten zochten ook naar Pour batterij, Snellading batterij, B22-260 of Batterie Nuron 260.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
999,00 EUR
999,00 EUR
/
1 stuk




