- Home
- Oplossingen
- Oplossingen op maat
- Oplossingen voor ingenieurs
- Transmissie en distributie
Transmissie en distributie
Snellere, veiligere oplossingen voor de elektriciteitstransmissie- en distributiesector
De toenemende wereldwijde vraag naar elektriciteit betekent dat er snel nieuwe infrastructuur voor elektriciteitstransmissie en -distributie (T&D) moet worden aangelegd en dat bestaande netwerken efficiënt moeten worden onderhouden. Veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid zijn essentieel voor het succes van T&D werkzaamheden, waardoor onze geïntegreerde systemen een verstandige keuze zijn. Onze oplossingen omvatten krachtige draagbare gereedschappen voor het krimpen en knippen van kabels en metalen, evenals goedgekeurde bevestigingsoplossingen, allemaal ondersteund door krachtige ontwerpsoftware en deskundige ondersteuning over de hele wereld.
NIEUW PRODUCT
NUN10K-22 SNOERLOZE HYDRAULISCHE POMP
De hydraulische pomp van topklasse, ontworpen voor intensieve snij- en krimptoepassingen
Ontdek onze nieuwe hydraulische pomp. Met de NUN10K-22 kun je XL snijden, krimpen en ponsen bij 10.000 PSI. Bovendien kun je dankzij de meegeleverde Bluetooth-afstandsbediening het gereedschap bedienen tot op 70 m afstand.
Verplaats de NUN 10K-22 gemakkelijk op de werf
Dankzij het lichte gewicht van 6,2 kg (incl. batterij), de ergonomische handgreep en de mogelijkheid om draagriemen te bevestigen, is de NUN 10K-22 uiterst handig om mee te nemen en te verplaatsen op de werf.
Uw veiligheid is onze prioriteit
Snijd kabels op afstand met de meegeleverde draadloze afstandsbediening.
Profiteer van onze service
Met onze lange termijn verhuurdienst Fleet Management, profiteert u van een jaarlijkse kalibratie en zijn de reparatiekosten inbegrepen in uw abonnement.
Ontdek de lange termijn verhuur Fleet
Het knippen en krimpen van kabels
veiliger, lichter snoerloos gereedschap voor meer productiviteit
Het knippen en krimpen van kabels kan zwaar en repetitief zijn. Onhandige perstangen zijn niet enkel traag in gebruik, maar vereisen ook fysieke inspanning waardoor het risico op chronische schouderletsels groter wordt. Onze snoerloze knip- en krimptangen zijn gelukkig lichter, veiliger en sneller in gebruik dan andere zwaardere alternatieven, waardoor ze gemakkelijk te hanteren zijn. Deze uiterst betrouwbare gereedschappen worden op gemiddeld drie werkdagen opgehaald, hersteld en terugbezorgd waardoor het risico op uitvaltijd kleiner wordt.
Bevestigen van elektrische verbindingen
Oplossingen voor snellere, efficiëntere bevestiging van klemmen, aftakkingen en aansluitingen
Bij transmissie- en distributienetten moeten elektrische verbindingen zoals klemmen, aftakkingen en aansluitingen goed bevestigd worden. Wij zorgen ervoor dat deze taak sneller en efficiënter wordt uitgevoerd dankzij ons aanbod aan compacte, snoerloze slagmoersleutels en slagschroefmachines die u kunt gebruiken in combinatie met onze bevestigingsmiddelen die typegoedkeuringen hebben voor al uw toepassingen. Deze betrouwbare machines hebben een hoog veiligheidsniveau en werken zonder terugslag. Dankzij onze garantie van ophalen, herstellen en terugbezorgen op gemiddeld 3 werkdagen, kunt u langer actief blijven op de werf.
Boren in hout en metaal
Hoogperformante boormachines met geavanceerde veiligheidsfuncties
T&D-projecten vereisen vaak boorwerk in hout en metaal. Met onze SF-boormachines boort u gelukkig sneller en veiliger. Deze hoogperformante machines leveren uitstekende prestaties en zijn bijzonder efficiënt en veilig dankzij de Active Torque Control-technologie waarbij een geblokkeerde boor meteen tot stilstand wordt gebracht. We bieden ook boren aan, die getest en goedgekeurd werden voor gebruik in hout en verschillende soorten metaal.
Bevestigingsmiddelen voor alle toepassingen
Oplossingen voor de assemblage van elektriciteitsuitrustingen, -palen en -masten
Ons gamma bevestigingsmiddelen bestaat uit oplossingen met typegoedkeuring die zich reeds bewezen hebben bij de assemblage van elektriciteitsuitrustingen, -palen en -masten.
Onze PROFIS-software voor het ontwerpen en selecteren van ankers helpt u bij het vinden van het juiste bevestigingsmiddel voor uw toepassingen. De installatie gebeurt ook veiliger en sneller dankzij onze snoerloze slagmoersleutels en slagschroefmachines met toonaangevende Active Torque Control-technologie, automatische selectie van bevestigingsmiddelen en 22 V accu’s die ook voor andere Hilti machines gebruikt kunnen worden.
Het snijden en grofslijpen van metaal
Krachtige snoerloze haakse slijpers en reciprozagen
Bij T&D komt zwaar werk kijken. Het wegsnijden van afgebroken bouten, het verwijderen van beschadigde uitrustingen, het veilig maken van de werf en het snijden en grofslijpen van metaal behoren tot de dagelijkse taken. Wij zorgen ervoor dat deze taken sneller, veiliger en vlotter worden uitgevoerd dankzij onze snoerloze haakse slijpers en reciprozagen die allemaal werken op ons 22 V accuplatform en zijn uitgerust met de Active Torque Control-technologie (ACT) die de machines veilig tot stilstand brengt wanneer ze vastlopen of ergens op stoten.
Uitrustingen bevestigen in beton
Chemische en mechanische ankers met verschillende goedkeuringen
Wij bieden een breed assortiment mechanische en chemische ankers met de vereiste goedkeuringen voor bevestiging in beton in uiteenlopende situaties. Wij helpen de installatie van ankers sneller, veiliger en eenvoudiger te maken, dankzij meetgereedschap en vrijwel stofvrij boren met krachtige boormachines of robuuste boren die geschikt zijn voor het doorboren van wapening. Bovendien helpt de PROFIS software u bij het kiezen van de juiste oplossing voor uw toepassingen, zodat u volledig gerust kunt zijn.
Projectoplossingen voor energie en industrie
Van de mijnbouw over de onshore olie- en gasindustrie tot de scheepsbouw: wij drukken de totale kosten van uw materiaal tijdens de gehele levenscyclus met end-to-end oplossingen die software, hardware en services omvatten.
Ontdek onze end-to-end oplossingen voor uw projectenBescherm je teams
Om het risico op ongevallen en letsels op de werf te helpen verkleinen, investeren we veel in veilige technologieën, of het nu gaat om oplossingen voor stofbeheersing, opleiding of systemen om de certificaten van arbeiders op te volgen.
Ontdek onze veiligheidsoplossingenGereedschapskosten beheersen
Vereenvoudig uw financiële planning en administratie met onze fleet management service. Betaal een vaste maandelijkse bijdrage die de kosten dekt van al uw machines inclusief hun gebruiks-, service- en reparatiekosten. Maak een einde aan verborgen kosten.
Ontdek onze Fleet Management service