- Home
- Oplossingen
- Oplossingen op maat
- Productiviteit
- Oplossingen voor lichte elektrische toepassingen

Elektrische oplossingen op laagspanning
Geef een boost aan uw industriële en elektrische installaties
Heeft uw zaak het moeilijk om te groeien omdat u geen extra projecten kunt aannemen? Raakt u gefrustreerd doordat het uitzetten van punten en het maken van sleuven zo veel tijd in beslag neemt? Bent u geïnteresseerd in snelle bevestigingssystemen en eenvoudige brandwerende oplossingen die u zelf kunt plaatsen? Door voor Hilti te kiezen voor uw lichte toepassingen zal u de productiviteit verhogen in iedere fase van uw project.

Snelle puntmarkering dankzij lasers
Geniet van een snellere nivellering en uitlijning
De traditionele puntmarkering met krijtlijnen en tape vergt veel tijd en is arbeidsintensief terwijl sommige meettoestellen op de markt niet de prestaties leveren die u zoekt. Maar met meettoestellen zoals de snoerloze PM 30-MG en PM 40-MG multilijnlasers zult u kunnen genieten van een betere, snellere en preciezere uitlijning en van een uitstekende zichtbaarheid. Voor taken zoals het meten van kabels en leidingen kunt u onze gebruiksvriendelijke lasermeters proberen. Gebruik ook onze betonscanners om te vermijden dat de werf stil komt te liggen doordat uw machine een verborgen object raakt.

Kies voor onze muursleuvenzaag
Sneller en veiliger sleuven maken en beitelen
De traditionele manier van sleuven maken, met een hamer en beitel, een haakse slijper of breekhamer, kan tijdrovend en arbeidsintensief zijn. Dit kan ook leiden tot schade waardoor het werk herdaan moet worden. Maar met Hilti’s nieuwe DCH 150-SL muursleuvenzaag kan u tot 40% sneller sleuven maken voor elektrische installaties dan andere gelijkaardige machines op de markt. Zorg snel voor propere sleuven met een breedte en diepte van 50 mm en geniet van nagenoeg stofvrij werken. Wilt u snel kabeldoorvoeren maken in de muur? Onze combihamers zorgen voor een hoge productiviteit. Combineer ze met ons DRS-systeem en het boren en beitelen gebeurt nagenoeg stofvrij.

Sneller bevestigen
Bespaar tijd middels directe bevestiging
Op zoek naar een productiever alternatief voor het boren en plaatsen van ankers bij de bevestiging van kabels? Kies voor directe bevestiging met Hilti’s BX 3 schiethamer op accu. Deze machine zonder drijfgas is veiliger en helpt u om tot drie keer sneller te werken dan met andere bevestigingsmethoden dankzij het ruime aanbod aan directe bevestigingselementen. Moet u zwaar bovenhoofds werk uitvoeren? Ons baanbrekend EXO-O1 exoskelet werd ontworpen om overbelasting en vermoeidheid tegen te gaan en de productiviteit te verhogen.

Eenvoudigere brandbeveiliging
Eenvoudig te installeren voorgevormde brandwerende oplossingen
Vaarwel aan vuile en moeilijk te hanteren brandwerende mortels, afdichtingen en coatingsystemen. Kies in de plaats voor Hilti’s voorgevormde brandbeveiligingssystemen. Onze schuimproducten, kabelmanchetten en kabelschijven zijn goedgekeurd voor diverse toepassingen en kunnen snel geïnstalleerd worden zonder enige gespecialiseerde machine of opleiding, waardoor u veel tijd uitspaart.

Snellere installatie
Maximale flexibiliteit met onze snoerloze machines en bevestigingsmiddelen
Hoe sneller uw arbeiders contactdozen, lichten, schakelkasten en andere eindproducten kunnen installeren, hoe lager de projectkosten zullen zijn. Een snelle, trillingsarme installatie wordt mogelijk dankzij Hilti’s snoerloze slagschroefmachines in combinatie met ankers voor lichte toepassingen. Probeer onze eenvoudig te verwijderen HUS schroefankers voor een snellere installatie. Wilt u snel gaten maken voor uw leidingen? Gebruik dan de compacte NPU 100-A snoerloze perstang.
Houd overzicht over uw voorraad
Over welke uitrustingen beschikt u? Wie gebruikt deze en wanneer? Moeten uw machines een onderhoudsbeurt krijgen of gekalibreerd worden? Is het tijd om een opleiding of attest te vernieuwen? Ontvang deze cruciale informatie in realtime via ON!Track, Hilti’s software voor materiaalbeheer.
Kom meer te wetenOpleidingen speciaal voor u
Hilti kan u op diverse manieren veel bijleren via echte experts ongeacht of u nu op zoek bent naar een online sessie over het gebruik van een specifieke machine, een live webinar over een belangrijk topic in de bouw of een cursus op maat over veiligheid en gezondheid die inspeelt op de specifieke noden van uw werf.
Kom meer te wetenHoe de ingenieurs van Hilti u kunnen helpen
Werk samen met Hilti en laat u ondersteunen door experts gedurende het volledige project, van ontwerp en installatie tot gebouwbeheer. Wij bieden alles aan, van advies van specialisten en geaccrediteerde opleidingen tot tests ter plekke en deskundige beoordelingen zodat u de oplossing vindt die u nodig heeft.
Contacteer ons