Hoe meten onze Stofexperts de blootstelling aan stof van machines?
Dankzij de EN 50632-norm is het mogelijk om de resultaten van verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken. Filters die gebruikt worden voor het nemen van stalen worden gewogen in een omgeving waar de vochtigheid gecontroleerd wordt. Hiervoor wordt een weegschaal gebruikt die tot op 0,01 microgram nauwkeurig kan meten.
Dit is een noodzakelijke, maar dure investering. (De gravimetrische meetapparatuur die Hilti gebruikt kost bijvoorbeeld €11.000). Deze standaard vereist ook dat het gereedschap gedurende één uur in gebruik is en dat de bewerking drie keer herhaald wordt, waarna een gemiddelde wordt genomen van de drie afgenomen stofstalen.
Heeft u zich ooit al afgevraagd hoe deze metingen in het echte leven uitgevoerd worden?