Diamantboren voor zware boorwerken in beton en metselwerk

Til uw productiviteit naar een hoger niveau

Onze diamantboren dienen om uit de hand of vanop kolom droog of nat te boren en leveren ongeëvenaarde prestaties. Tegels, marmer, staal of gewapend beton: onze (diamant)boren gaan door het moeilijkste materiaal.

Of u nu loodgieter, verwarmingsinstallateur, plaatser van gipsplaten of tegelzetter bent, met onze Equidist-boren klaart u steeds de klus, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. 

1. Universeel en snel

Diamantboren met Equidist-segmenten halen een erg hoge boorsnelheid en blinken uit in uitdagende basismaterialen zoals beton met veel wapening.

Met de Equidist-boren klaart u steeds de klus, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. 

Waarom is equidist zo veel beter?

Equidist-segment van Hilti diamantboor

Heel precies gepositioneerde, hoogkwalitatieve diamanten voor een hoge boorsnelheid en universaliteit.

Equidist-segment van Hilti diamantboor

Nieuwe segmentgeometrie optimaliseert het aantal blootliggende diamanten voor betere prestaties, zelfs in het meest uitdagende beton.

Equidist-segment van Hilti diamantboor

Lasergelaste, voorgeslepen segmenten bieden maximale robuustheid en zorgen voor een precieze en een propere boorstart.


2. Verhoog uw productiviteit

Hilti diamantboor met X-Change module
1 / 4
Verander zelf de punt

Schakel over van beton- naar metselwerkmodules en omgekeerd voor de beste boorprestaties, ongeacht de toepassing. Vervang de module als deze versleten is.

Hilti diamantboor met X-Change module
2 / 4
Verwijder eenvoudig een vastzittende diamantboor

Draai het buislichaam om dit los te maken van de X-Change module en uit het boorgat te halen, wanneer de diamantboor is vastgelopen in het beton.

Hilti diamantboor met eenvoudige verwijdering van vastzittende kern
3 / 4
Eenvoudige verwijdering van boren

Verwijder eenvoudig een vastgelopen kern door de X-Change module weg te halen.

Hilti softbag met X-Change modules
4 / 4
Minder plaats en gewicht

Maak komaf met gewicht en volume in uw boorvoorraad en verhoog uw mobiliteit op de werf door volledige boren met één buislichaam en enkele X-Change modules te vervangen.

3. Aansluiting met snelkoppeling

Emmanchement à connexion rapide Hilti

Gemakkelijke aansluiting tussen uw diamantboor en uw boormachine – geen sleutel is nodig.

Eenvoudige boorselectie

Eenvoudige boorselectie

We hebben onze nieuwe boren voorzien van een kleurcode zodat u gemakkelijk de boor kunt kiezen die past bij de toepassing. Kijk naar de gekleurde stip op de boorpunt om zeker te zijn dat u juist zit. Oranje voor metselwerk, grijs voor beton en groen voor abrasief beton.

Indien u de voorkeur geeft aan traditionele boren, kunt u nog steeds de voordelen van onze Equidist-technologie ondervinden door de zwarte boren te kiezen die beschikbaar zijn voor alle basismaterialen.

Voortdurende watertoevoer en een schone werf tijdens het boren

Voortdurende watertoevoer en een schone werf tijdens het boren

Vervolledig uw kit met het nieuwe, revolutionaire waterbeheersysteem, de DD-WMS 100.

Kom meer te weten