Laser lay-outgereedschap
Ontdek ons assortiment lasers, optische waterpastoestellen en ander standaard lay-outgereedschap, ontwikkeld voor taken van intuïtief nivelleren en uitlijnen
19 producten

Nuron
- Omschrijving
- Robuuste roterende laserwaterpas voor buiten met automatische functies voor waterpas stellen, uitlijnen, schuin houden en haaks zetten over grote afstand (Nuron-batterijplatform)
- Nauwkeurigheid
- ±1.5 mm aan 30 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
- ±5(± 8.7%) °


- Omschrijving
- Robuuste roterende binnenwaterpas met goed zichtbare groene straal en automatische functies voor waterpas stellen, uitlijnen, schuin zetten en haaks zetten (Nuron-platform)
- Nauwkeurigheid
- ±1.5 mm aan 30 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
- ±5(±8.7%) °


Nuron
- Omschrijving
- Zelfnivellerende laser met hoge zichtbaarheid met 3 groene 360°-lijnen en meer dan 15 uur werktijd voor nivelleren, uitlijnen, kantrechten en sanitair (Nuron-accuplatform)
- Nauwkeurigheid
- ±3 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 80 m (Lijnen), 130 m (Lijnen, met ontvanger)
- Batterijtype
- 22 V


- Omschrijving
- Multidirectionele laser met 3 groene 360°-lijnen voor sanitair, nivelleren, uitlijnen en rechthoeken
- Nauwkeurigheid
- ±3 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 40 m (Lijnen), 100 m (Lijnen, met ontvanger)
- Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
- -4.0/ +4.0° °


- Omschrijving
- Multilijnlaser met 3 groene lijnen voor sanitair, nivelleren, uitlijnen en vierkant maken
- Nauwkeurigheid
- ±2 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 40 m (Lijnen), 100 m (Lijnen, met ontvanger)
- Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
- -3.0/ +3.0° °


- Omschrijving
- Multilijnlaser met groene straal, met 2 lijnen en 4 punten voor sanitair, nivelleren, uitlijnen en vierkant maken
- Nauwkeurigheid
- ±3 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 40 m (Lijnen), 100 m (Lijnen, met ontvanger)
- Maximale gebruikstijd
- 8 u

- Omschrijving
- Multilijnlaser met groene straal, met 2 lijnen en 4 punten voor sanitair, nivelleren, uitlijnen en vierkant maken (12V-accuplatform)
- Nauwkeurigheid
- ±3 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 40 m (Lijnen), 100 m (Lijnen, met ontvanger)
- Maximale gebruikstijd
- 33 u

- Omschrijving
- Uiterst nauwkeurige multilijnlaser met groene straal, met 2 lijnen en 4 punten voor sanitair, nivelleren, uitlijnen en vierkant maken
- Nauwkeurigheid
- ±2 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 40 m (Lijnen), 100 m (Lijnen, met ontvanger)
- Maximale gebruikstijd
- 8 u

Nieuw
- Omschrijving
- Groene puntlaser met 2 goed zichtbare punten voor het verticaal overbrengen van punten en het overbrengen van loodpunten
- Nauwkeurigheid
- ±3 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 40 m (Punten)
- Maximale gebruikstijd
- 60 u

- Nauwkeurigheid
- ±1.5 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 30 m (Punten)
- Maximale gebruikstijd
- 50 u


Nieuw
- Omschrijving
- Groen lijnlaser met 2 goed zichtbaar balken voor het nivelleren en uitlijnen
- Nauwkeurigheid
- ±3 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 40 m (Lijnen), 100 m (Lijnen, met ontvanger)
- Maximale gebruikstijd
- 8 u

- Omschrijving
- Lijnlaser met 2 lijnen voor nivelleren, uitlijnen en rechthoeken met rode straal
- Nauwkeurigheid
- ±3 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 20 m (Lijnen), 60 m (Lijnen, met ontvanger)
- Maximale gebruikstijd
- 14 u


- Omschrijving
- Rode combi-laser met 2 lijnen en 4 punten voor loodgieterswerk, nivelleren, uitlijnen en haaks maken
- Nauwkeurigheid
- ±2 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter)
- 60 m (Punten), 20 m (Lijnen), 60 m (Lijnen, met ontvanger)
- Maximale gebruikstijd
- 20 u


- Omschrijving
- Optisch waterpastoestel voor dagelijkse nivelleringstaken met 20x vergroting
- Vergroting
- 20 x
- Compensatortype
- Luchtdemping
- IP-beveiligingsklasse
- IP 55 (EN 60529)

- Omschrijving
- Optisch waterpastoestel voor dagelijkse nivelleringstaken met 28x vergroting
- Vergroting
- 28 x
- Compensatortype
- Luchtdemping
- IP-beveiligingsklasse
- IP 55 (EN 60529)

Nieuw
- Omschrijving
- Rioollaser met zelfuitlijningsfunctie, groene balk en afstandsbediening voor sneller, nauwkeuriger nivelleren en uitlijnen van buizen
- Laserklasse
- Klasse 3R (EN 60825), 510-530 nm, < 4,5 mW
- Hoekinstelling X-as - bereik
- -15 - 40 %
- IP-beveiligingsklasse
- IP X8

- Omschrijving
- Robuuste roterende dubbele laser voor buiten voor toepassingen op horizontale, verticale en dubbele hellingstoepassingen, zoals het uitzetten van hellende vlakken in twee assen
- Nauwkeurigheid
- ±0.5 mm aan 10 m
- Maximale bedrijfsafstand met laserontvanger (diameter)
- 2 - 600 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)


- Omschrijving
- Robuuste roterende laser voor buiten met 360°-impactbescherming en snel opladende Li-ion-batterij, voor toepassingen op horizontale vlakken en handmatige hellingen
- Nauwkeurigheid
- ±0.5 mm aan 10 m
- Maximale bedrijfsafstand met laserontvanger (diameter)
- 2 - 600 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)


- Omschrijving
- Theodoliet voor het nivelleren en uitlijnen, structurele componenten en hellingen met 30x vergroting
- Vergroting
- 30 x
- Compensatortype
- Vloeistof voor één as
- IP-beveiligingsklasse
- IP 55 (EN 60529)

Werflasers
Ontdek de nauwkeurigheid van onze werflasers
Bent u een wandplaatser, loodgieter of elektricien en zoekt u oplossingen voor de nivellering van verlaagde plafonds, de plaatsing van wanden, de installatie van leidingen en kabelgoten, en nog zoveel meer?
Ontdek hoe u productiever kunt werken dankzij onze performante werflasers.
Onze bestverkochte binnengereedschappen

PM 2-PG laser
Groene loodlaser met 2 hoge zichtbaarheidspunten voor het verticaal overbrengen van punten en het uitvoeren van een loodlijn.
- Precisie: ±3 mm op 10 m
- Maximale werkafstand (diameter): 40 m (punten)
- Maximale werktijd: 60 uur

PM 2-LG laser
Groene lijnlaser met 2 hoge zichtbaarheidstralen voor nivellering en uitlijning
- Precisie: ±3 mm op 10 m
- Maximale werkafstand (diameter): 40 m (lijnen), 100 m (lijnen, met ontvanger)
- Maximale werktijd: 8 uur

PR 40-22 laser
Robuuste buitenlaser met automatische functies om over een lange afstand te nivelleren, uit te lijnen, hellingsgraden te meten en af te stellen (Nuron-batterijplatform)
- Precisie: ±1,5 mm op 30 m
- Laserklasse: < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN ISO 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Auto-uitlijningsbereik bij kamertemperatuur: ±5° (± 8,7%)

PM 50MG-22 laser
Zelfnivellerende laser met hoge zichtbaarheid met 3 groene 360°-lijnen en meer dan 15 uur werktijd voor nivelleren, uitlijnen, loodlijnen en sanitair (Nuron-batterijplatform)
- Precisie: ±3 mm op 10 m
- Maximale werkafstand (diameter): 80 m (lijnen), 130 m (lijnen, met ontvanger)
- Batterijtype: 22 V
Onze serie lijn- en puntlasers


PM 2-PE
Hoogprecisie laser met 2 punten en een rode straal, speciaal voor het uitlijnen van rails voor liften, de verticale uitlijning van deuren en het overbrengen van punten van vloer naar plafond

PM 2-LG
Lijnlaser met 2 groene lijnen voor hoge zichtbaarheid, geschikt voor nivelleren en uitlijnen

PM 20-CG A12
Laser op 12 V batterij. 2 lijnen en 4 groene punten met hoge zichtbaarheid voor nivelleren, uitlijnen en vierkant maken

PM 20-CG
Laser op AA-batterijen. 2 lijnen en 4 groene punten met hoge zichtbaarheid voor nivelleren, uitlijnen en vierkant maken

PM 20-CGE
Laser op AA-batterijen. 2 lijnen en 4 groene punten met hoge zichtbaarheid en precisie voor nivelleren, uitlijnen en vierkant maken
Onze serie roterende lasers

PR 40-22 laser
Robuuste buitenlaser met automatische functies voor nivellering, uitlijning, helling en vierkantsmeting op lange afstand (Nuron-batterijplatform)

PR 3-HVSG
Roterendelaser met groene straal voor interieurafwerking op lange afstand: nivelleren van verlaagde plafonds, hoogteoverdracht, vierkant maken van muren en scheidingswanden, en uitlijnen van kabelgoten
Aanvullende diensten voor werflasers

Machineparkbeheer
Verwijder de stress van het beheren van uw toestellen: met onze machineparkbeheeroplossing hebt u toegang tot de nieuwste innovaties en een compleet pakket van diensten die zijn opgenomen in uw abonnement, van toestelsreparatie tot diefstalbescherming.

Reparatie van machines
Wij zetten ons in om uw toestellen zo snel mogelijk te repareren. Uw machine wordt bij u thuis, op de werf of in de Hilti Store opgehaald en gerepareerd geleverd op het door u gekozen adres.

Controle service
Onze apparaten zijn ontworpen om een optimale precisie te garanderen. Deze precisie kan echter worden aangetast (onjuiste opslag, temperatuurvariaties, onjuiste hantering...). Om dit te verhelpen, bieden wij een controle service aan die uw Hilti meetapparatuur onderwerpt aan strenge tests en afstellingen.