Nieuwe producten en innovaties

Nieuwe producten / innovaties

Ontdek onze laatste innovaties inzake machines, software, services en bevestigingssystemen voor uw werven

FILTEREN

NURON NIEUWS

La nouvelle plateforme sans fil qui vous garantit encore plus de puissance, de flexibilité et de sécurité qu'auparavant. Avec Nuron réalisez désormais toutes vos applications, même les plus lourdes, sur une seule plateforme de plus de 70 outils sans fil. En associant Nuron et le Fleet Management, recevez des informations pertinentes concernant votre parc d’outillage, pour une gestion simplifiée et efficace de vos outils

NIEUW

SCN 60-22

DSH 900-22 accu doorslijper

Krachtige doorslijper met achterhandgreep op accu, voor het zagen tot 150 mm diep met 360 mm zaagbladen in beton, metselwerk en metaal (Nuron accuplatform).

  • Basismaterialen: Alle typen beton en baksteen, Alle soorten metselwerk (holle steen, kalksteen, enz.), asfalt, staal, mineraal.
  • Afmetingen (l x b x h): 690 x 290 x 420 mm.
  • Beveiligingsklasse: Werkend op IEC-accu.
Bestellen Bekijk de machine in actie

NIEUW

SCN 60-22

SCN 60-22 accu kettingzaag

Snoerloze kettingzaag 40 cm (16") voor het slopen van hout en het zagen van balken, massief hout en CLT – compatibel met Nuron-accu’s.

  • Ketting met laag profiel en snelheid van 21 m/s voor zuivere zaagsneden, met minder trillingen en terugslag.
  • Goed uitgebalanceerd gewicht, ergonomische handgrepen en kettingrem voor maximale controle in elke werkpositie.
  • Geoptimaliseerd voor het Nuron-platform: meer zaagsneden per lading, minder onderhoud, maximale productiviteit.
Bestellen Bekijk de machine in actie

NIEUW

Untitled design - 1

SC 30WR(2)-22 houtzaag

Snoerloze cirkelzaag met voorgemonteerd 190 mm zaagblad – ideaal voor precieze zaagsneden tot 70 mm in hout en houtplaten. Compatibel met Nuron-accu’s.

  • Brushless motor voor tot 22% snellere zaagsneden en 18% meer autonomie per lading.
  • Herontworpen stofafvoer vangt tot 80% meer stof op – voor een schonere en veiligere werkomgeving.
  • Zaagdiepte tot 70 mm met Nuron B 22-255 accu, snelle aansluiting voor stofzuigerslang en ruim assortiment zaagbladen voor elke toepassing.
Bestellen Bekijk de machine in actie

NIEUW

Design ohne Titel - 1

PR 400-22 laser

Robuuste rotatielaser voor buiten met automatische functies voor nivellering op lange afstand, uitlijning, haaks zetten en dubbele helling, compatibel met het Nuron-accuplatform.

  • Eén knopbediening voor automatische functies tot 300 m, met universele laserdetector tot 800 m en digitale afwijkingsweergave.
  • Automatische verticale uitlijning, digitale invoer van dubbele hellingen en hellingscontrole voor snelle en betrouwbare lay-outwerkzaamheden.
  • Versterkt aluminium, geïntegreerde schokdempers, valbestendig en IP66-bescherming. Compatibel met het Nuron-platform voor slimme monitoring, zichtbare autonomie en optimale batterijbeheer.
Bestellen Bekijk de machine in actie

NIEUW

Design ohne Titel - 1

PR 4-22 laser

Robuuste rotatielaser voor buiten met snel zelfnivelleren ±5°, 600 tpm rotatie en laser klasse 2 – voor nauwkeurige horizontale nivellering op de werf, compatibel met Nuron-accuplatform.

  • Eenvoudige bediening met één knop voor solo gebruik, met een werkbereik tot 800 m diameter.
  • Grote ontvangstvenster (13 cm) en digitale offset voor eenvoudige detectie van alle lasergolven, zelfs over het volledige werkgebied.
  • Aluminium behuizing met schokdempers, IP66 bescherming, anti-falsesignaal modus en verbonden beheer voor optimale monitoring en batterijduur.
Bestellen Bekijk de machine in actie

NIEUW

LS 15-22 vernevelaar

Snoerloze nevelspuit met een tank van 4 gallon | 15 l, voor het verstuiven van ontkistingsolie of water voor de beheersing van silicastof (Nuron-batterijplatform)

  • Geoptimaliseerd spuiten – de batterijgevoede pomp levert een constante druk tot 9 bar, met meerdere spuitmonden om de bekisting snel, gelijkmatig en efficiënt te bedekken.
  • Compact en ergonomisch – eenvoudig op te bergen en te vervoeren dankzij de geïntegreerde pistoolhouder en het ontwerp met wieltjes om rug- en gewrichtspanning tijdens lange werkdagen te verminderen.
Bestellen
DD 150-U-22 diamantboormachine

DD 150-U-22 diamantboormachine

Of u nu in beton, metselwerk of hout boort – op statief of met de hand, droog of nat – de DD 150-U-22 is de ultieme snoerloze diamantboor. Ontworpen voor maximale productiviteit en veiligheid.

  • Hoge prestaties met de speciale SPX-A boor
  • Maximale accuduur dankzij wrijvingsloos elektrisch tandwielsysteem en geoptimaliseerde snelheden per diameter
  • Slimme functies voor meer efficiëntie: micro-oscillatie voor kernverwijdering, wapeningsboost, sleutelvrije BI+ aansluiting
Bestellen Bekijk de machine in actie
TE 60-22 snoerloze boorhamer

TE 60-22 snoerloze boorhamer

Onze meest veelzijdige snoerloze combihamer voor boren en beitelen.

  • Krachtig & snel, met een lager gewicht voor meer bereik
  • Extra robuust, ontworpen om schokken en vallen te weerstaan
  • Veelzijdig, compatibel met een breed scala aan boren
  • Topklasse veiligheid:
    ATC voorkomt polsletsel bij terugslag, AVR vermindert trillingen voor minder belasting, Compatibel met DRS voor efficiënte stofafzuiging
Bestellen Bekijk het toestel in actie
INP-batterie.png

Nieuwe Nuron batterijen

Onze nieuwe B 22-195 en B 22-290 accu’s bieden de ideale balans tussen prestaties, autonomie en laadtijd. Volledig compatibel met alle Nuron tools en laders.

  • Meer capaciteit – van 8 naar 9 Ah en van 12 naar 13,5 Ah
  • Meer vermogen – 30% extra kracht voor sneller zagen en slijpen
  • Sneller laden – 30% kortere laadtijd met onze C8-laders
B22-195 batterij bestellen B22-290 batterij bestellen

VERBRUIKSGOEDEREN EN ACCESSOIRES

Ontdek onze verbruiksgoederen en accessoires voor draagbare elektrische toestellen en al onze innovaties op het gebied van bevestigingssystemen en brandwerende producten.

NIEUW

Untitled design - 1

MT-90H gesloten geleiderail

Versterkt stalen profiel voor buitengebruik, ontworpen voor MT-TFB, MT-THB en MT-HL componenten – gemaakt van S350 staal of hoger, ZM hoogbeschermende coating, 2,25 mm dikte.

  • Bevestigingssleuf met voorbehoudfunctie voor eenvoudige positionering en afstelling, vermindert fouten en herwerkingen op de werf.
  • Naadloze integratie met alle Hilti MT-componenten – van lichte installaties tot zware ondersteuning – voor vereenvoudigde ontwerp-, logistiek- en montageprocessen.
  • Geoptimaliseerd staal voor hogere draagkracht, efficiënte alternatief voor lassen bij zware MEP-modulaire structuren.
Bestellen Bekijk in actie

NIEUW

Untitled design - 1

Het Fast-Lock assortiment

Fast Lock-connectoren zorgen voor betrouwbare bevestiging op open MT-profielen, met eenvoudige demontage, afstelling en herpositionering, zelfs na het aanhalen met het eindkoppel.

  • Eénhandige push-and-turn verbinding en directe klik-afstelling – tot 2x sneller dan standaard borgmoeren.
  • Herpositioneerbaar en makkelijk demonteerbaar, met voorbehoudfunctie en visuele, hoorbare en voelbare feedback voor veilige positionering elke keer.
  • Stevige mechanische bevestiging op de railvleugels voor hoge weerstand tegen uitrekken en afschuiving – 100% compatibel met Hilti MT modulaire MEP-structuren.
Bestellen Bekijk in actie
E-Fasteners voor elektriciens

E-Fasteners voor elektriciens

  • Geoptimaliseerde interface – compatibel met de BX, push-fit ankers, hout- en metaalschroeven en standaard kunststof ankers
  • Breed inzetbaar – geschikt voor beton (zacht & hard), staal, metselwerk, gipswanden, hout en plaatstaal
  • Slimme functies – versnelt de installatie en verhoogt de efficiëntie
  • Volledige toepassingsdekking – ideaal voor leidingen en kabels op de vloer
  • Compatibel met BX-toestel – compatibel met de nieuwe kunststof basis en brandwerende bevestigingssystemen
  • Goedgekeurde installatiekwaliteit – ET2-gecertificeerde oplossing met een levensduur van 50 jaar in gescheurd beton
Bestellen
SPX-A diamantboor

SPX-A diamantboor

Sneller boren en maximale batterij-autonomie voor snoerloze DD-toestellen.

  • Speciale segmenten met agressief ontwerp voor maximale boorsnelheid en batterijduur
  • Golfvormige boorbuis vermindert wrijving en minimaliseert energieverlies
  • Universele kroonboren, geschikt voor alle toepassingen en configuraties – eenvoudiger kiezen!
Bestellen
SPX-L wood diamantboor

SPX-L wood diamantboor

Onze eerste diamantboor speciaal voor houttoepassingen.

  • Hoge boorsnelheden in hout van alle hardheden
  • Moeiteloos boren in diverse diameters en dieptes
  • Schone gaten met minimale splintervorming
  • Minder stofrisico’s dankzij compatibiliteit met houtstofafzuiging en VC
  • Geen terugslaggevaar met het ATC-systeem op de DD 150-U-22
Bestellen
HST2 V3 keilanker

HST2 V3 keilanker

Hoogperformant keilanker (M8-M16) voor gescheurd beton onder dagelijkse statische en seismische belastingen (koolstofstaal)

  • Materiaal & corrosiebestendigheid: Koolstofstaal, verzinkt
  • Kopconfiguratie: Externe schroefdraad
  • Compatibel met PROFIS-software: Ja
Bestellen Bekijk in actie
SME verlengbuis

SME verlengbuis

Verlengbuis voor gipsplaatschroefmachine

  • Lengte: 550 mm
  • Gewicht: 0,85 kg
Bestellen

SOFTWARE EN ENGINEERING

Wilt u uw bouwprojecten eenvoudiger, veiliger en productiever maken? Verbeter uw werkmethoden door complexe berekeningen te automatiseren en uw technische expertisebehoeften te minimaliseren.

Engineering Center

Ontdek ons nieuwe platform voor ingenieursprofessionals

Ga naar Engineering Center

PROFIS Engineering software

Dimensioneer uw ankers, voetplaten en leuningen, en doe uw productiviteit toenemen met plus-ins vanuit uw dimensionerings- en modelleringssoftware

Meer weten over PROFIS Engineering

Firestop Selector

Trouvez des solutions coupe-feu passives plus facilement avec le sélecteur coupe-feu. Préparez, exécutez et gérez des projets coupe-feu conformes en quelques clics seulement

Ontdek de Firestop Selector

Hilti Channel calculator

Selecteer de juiste rail voor uw dagelijkse toepassingen bij het installeren van buizen en ventilatiesystemen

Meer informatie over deze software

ONZE SERVICES

Ontdek onze diensten en opleidingen voor bouwprofessionals.

Illustratie ON!Track

Software voor materiaalbeheer

De ON!Track oplossing: beheer van uitrusting, traceerbaarheid van materiaal, snelle inventaris, optimalisatie van voorraad.

Ontdek alle voordelen van onze ON!Track service
icon-chantier.png

Fleet Management machineparkbeheer

Dankzij Fleet Management beheren wij uw gereedschap, zodat u zich op uw bedrijf kan concentreren.

Meer weten over onze Fleet Management service
Machine reparatie illustratie

Reparatie van machines

Wij zetten ons in om uw toestel zo snel mogelijk te repareren. Uw machine wordt bij u thuis, op locatie of in een Hilti Store opgehaald en gerepareerd afgeleverd op het adres van uw keuze.

Hoe een reparatie van uw machine aanvragen?
Illustration shop

Hilti SMART

Profiteer van onbeperkte leveringen vanaf €70 per maand!

Abonneren op Hilti SMART

Nieuw

Inventarisbeheer vrachtwagens

Houd controle over uw gereedschap en vrachtwagens, waar ze zich ook bevinden, met geautomatiseerde tracering

Meer informatie

Nieuw

Machinebeheer op werven

Houd controle over je werfmachines en het onderhoud ervan dankzij geautomatiseerde bewaking

Meer informatie

ONZE OPLEIDINGEN

Meer informatie over onze trainingen voor professionals in de bouw en civiele techniek

Opleidingen voor bouwprofessionals

Voortdurende opleiding van werknemers is een garantie voor de prestaties van elk bedrijf. De erkende opleidingsorganisatie van Hilti ondersteunt u bij de ontwikkeling van uw medewerkers door middel van op uw bedrijf afgestemde opleidingen.

Ontdek onze catalogus met opleidingen