RUIL UW E-VOUCHER IN VOOR VERBRUIKSGOEDEREN
ALLEEN ONLINE GELDIG – Ruil uw e-voucher in voor verbruiksgoederen
Klaar om een koopje te doen? Voer de code van uw e-voucher in alvorens te betalen en geniet van korting bij uw volgende online aankoop van verbruiksgoederen.
Hoe mijn e-voucher gebruiken?
1. Meld u aan of maak een account aan
Log in op uw Hilti-account via deze link.
Nog geen account? Geen paniek, in slechts enkele minuten heeft u er een aangemaakt.
2. Selecteer uw producten uit onze online catalogus
Blader door onze categorieën in onze online catalogus via deze link. Selecteer de verbruiksgoederen die aan uw behoeften voldoen.
Naar de productcatalogus3. Voer de code van uw e-voucher in tijdens de betaling
Valideer uw winkelwagen en kies een betalingswijze. Bij de facturatie ziet u een veld met de naam ‘E-voucher’. Voer de code van de geldige e-voucher in en klik op ‘+’.
Wanneer de e-voucher geldig is, zal de korting automatisch van het totaalbedrag gaan.
Bekijk de gebruiksvoorwaarden
Doe uw aankopen per gamma
Betonboren
Boort sneller en gaat veel langer mee tijdens het boren in beton, metselwerk en andere minerale materialen.
KopenBeitels
Beitels voor boor- en beitelhamers - voor het slopen van beton en andere zware afbraakwerken of voor het verwijderen van materiaal.
KopenDiamantschijven
Maximale snelheid, lange levensduur en meer wendbaarheid tijdens het snijden van beton en andere minerale ondergronden.
KopenDiamantslijpschijven
Ontworpen om langer mee te gaan en een hoger rendement te leveren, zowel in beton als in andere ondergrondmaterialen.
KopenSchuurschijven
Hoger rendement en langere levensduur tijdens het snijden, slijpen en polijsten van metaal en (roestvrij) staal.
KopenDiamantboren
Geschikt voor diamantboormachines die gebruikt worden vanuit de hand of vanop een kolom. Voor alle soorten beton en metselwerk.
KopenDeze voucher is ook geldig op veel producten in de volgende categorieën* :
Verbruiksgoederen, Ankers, ON!Track labels, ON!Track accessoires, Bouwchemie
Gebruiksvoorwaarden
- Deze code kan maar één keer gebruikt worden, een eventuele overwaarde kan geen tweede keer gebruikt worden.
- De voucher kan slechts eenmaal per klantnummer worden gebruikt.
- Deze code kan alleen worden gebruikt op www.hilti.be en tot de vervaldatum.
- Deze voucher kan worden gebruikt bij de aankoop van verbruiksartikelen voor gereedschap, ankers, ON!Track labels, ON!Track accessoires, bouwchemie, betonschroeven, enz.
- Deze aanbieding is niet van toepassing op een selectie van producten : Schroeven voor stukadoors, Schroeven voor metaal- en houtbouw, Bevestigingsmiddelen voor isolatie, Draadnagels en -bouten, installatie en toebehoren, Nagels, Modulaire ondersteuningssystemen; Gevelmontagesystemen, brandwerende en brandbeveiliging