geprefabriceerde modulaire steunmodules

Prefabricage van installatiesystemen

Uw kabel-/leidingdragers worden op uw werven geleverd, klaar om te worden geïnstalleerd

Het produceren en installeren van modulaire installatiesystemen op de werf kan tot problemen zoals projectvertragingen, budgetoverschrijdingen, uitdagingen op het gebied van materiaalopslag en verspilling en zelfs ongevallen leiden. De Prefabservices van Hilti helpen u al deze problemen te vermijden.

Wat zijn Hilti Prefabservices?

Bij Hilti bieden we oplossingen: van BIM-gebaseerde ontwerpen tot valideren/documenteren van uw kabel- en leidingdragers. Wij kennen de uitdagingen voor bouwprojecten op het gebied van tijd- en ruimtebeperkingen, de kost van of het tekort aan goedgeschoolde arbeid, risico's op ongevallen, materiaalverspilling en transportkosten.

Het bestellen, snijden en monteren op de werf van honderden rails voor leidingen, HVAC en kabelgoten is een grote uitdaging! Er gaat veel tijd verloren aan het uitsorteren van al de kleine onderdelen, en dan hebben we het nog niet over het opslaan, transporteren en op maat snijden van de steunkanalen voordat ze op de werf geplaatst worden.

Specialisten in onze Prefabrication Centers voeren onze off-site Prefabservices uit. Deze zijn ontworpen om alle uitdagingen het hoofd te bieden, om uw productiviteit te verbeteren door de kosten te verlagen en de plaatsingstijd in te korten en om tegelijk aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen.

Volledige prefabricage van trapezerails, consoles, rails en steunen op maat voor verschillende sectoren, kitting van de juiste onderdelen en snijden van de rails op maat: met onze Prefabservices bespaart u tijd en geld voor uw project.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

50 %

tot
kortere installatietijd

20 %

tot
minder materiaalverspilling

Hoe zien onze Prefabservices eruit?

geprefabriceerde installatiesystemen

Voormontage

Volledige prefabricage van trapezerails, consoles, rails en steunen op maat voor verschillende sectoren – alles wordt gebruiksklaar voor installatie naar uw werf getransporteerd.

Versnel uw projectplanning door de productie- en montagetijd van rails voor leidingen/kabels en goten/kanalen te verkorten.

Meer info
Arbeider bij het kitten en verpakken van modulaire installatiesystemen

Kitting

Individuele kits met alle gesorteerde onderdelen, rails op lengte gesneden en gebruiksaanwijzingen, klaar om op uw werf gemonteerd te worden.

Voorkom ontbrekende onderdelen en maak het installeren van rails voor leidingen/kabels en goten/kanalen eenvoudiger.

Meer info
Arbeider tijdens het snijden van rails voor modulaire installatiesystemen

Snijden

Hilti rails, consoles en draadstangen op uw gewenste lengte gesneden, inclusief ontbraming en zinkcoating van de snijranden wanneer nodig.

Bespaar tijd en vermijd mogelijke snijongevallen door het snijwerk aan Hilti-specialisten over te laten.

Meer info

BIJKOMENDE VOORDELEN

Icoon arbeider

Minder kosten voor hooggeschoolde arbeiders

Minder manuren nodig op de werf om de rails te maken en plaatsen

Icoon kwaliteitscertificaat

Betere plaatsingskwaliteit

Hilti's end-to-end-oplossing: prefabricage uitgevoerd door hoogopgeleide servicespecialisten

Icoon goedgekeurd

Minder HSE-risico’s

Geen snijden van rails op de werf: Prefabricage in een gecontroleerde omgeving vermindert de kans op ongevallen

Pijl concurrentievoordeel

Concurrentievoordeel

Houd uw project op schema en creëer toegevoegde waarde in uw diensten

Wilt u meer weten over Prefabservices?

Aanverwante onderwerpen

Systèmes de supports modulaires

Modulaire installatiesystemen

Vertrouw op ons voor een complete oplossing van MEP-supports, van conventionele rails en beugels tot specifieke componenten die ontworpen zijn voor seismische, high security omgevingen en offshore-toepassingen.. Onze online selectietools bieden u een efficiëntere en betrouwbaardere methode voor het specificeren, engineeren en bestellen van uw kabel- en buissdragers.

Meer info
Building Information Modeling

BIM

Denkt u nog steeds dat BIM alleen voor ontwerpteams is? Vergeet het maar! Met de nieuwste machines, tools en services van Hilti kan iedereen in de wereld van ontwerp, bouw of faciliteitenbeheer upgraden naar een extreem efficiënte, gedigitaliseerde end-to-end-workflow.

Meer info