BESCHERMING TEGEN FIJN STOF OP DE WERF

Hilti gezondheids- en veiligheidstraining op de werf

Hilti dust training

Stof wordt veroorzaakt door verschillende bewerkingen die op locatie in het bouwproject worden uitgevoerd, zoals snijden, slijpen, zagen en breken. Dit kan leiden tot een onaangename werkomgeving maar ook tot serieuze gezondheidsproblemen.

WAAROM EEN TRAINING VOLGEN

De Stoftraining richt zich op de mogelijke risico's op korte en lange termijn als gevolg van stof op de werf, en wat u kunt doen om deze risico's te vermijden.

Gevaarlijk stof kan zo klein zijn dat het met het blote oog niet zichtbaar is. Ontdek hoe u zich kunt beschermen tegen het risico en hoe het vrijkomen van stof bij de bron aangepakt kan worden.

Als werknemer is het belangrijk te weten hoe ongevallen op de werf kunnen worden vermeden.

Als werkgever is het belangrijk te weten wat uw verplichtingen zijn met betrekking tot de evaluatie en vermindering van risico's op de werf - en uw werknemers te trainen in het vermijden van deze risico's.

Het gaat om een praktische training op maat gemaakt voor uw behoeften.

Bij Hilti beschikken we over tientallen jaren ervaring omdat we overal ter wereld, elke dag weer, werken op werven voor verschillende klanten.

Wij begrijpen welke gevaren, uitdagingen en oplossingen er op de werf zijn met betrekking tot gezondheid en veiligheid.

Onze trainers zijn gecertificeerd, deskundig en hebben  jarenlange ervaring.

WAT IS HET DOEL VAN DE TRAINING

Hilti dust training
  • Verbeter competenties en productiviteit
  • Ontwikkel strategieën om fysieke risico's op de werf te verminderen
  • Benadruk uw reputatie als een aantrekkelijke werkgever

WAT HOUDT DE TRAINING IN

Meer te weten komen over de risico's van stof op de werf:

  • Overzicht van het belang en de gevaren van chemische producten op de werf
  • Verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer
  • Hoe kunnen preventieve maatregelen worden geïntroduceerd met de STOP-analyse – van gevaarsymbolen tot de keuze voor de juiste beschermende kleding
  • Afvoer van afval en wijze van handelen bij een noodgeval
  • Iedere deelnemer ontvangt een trainingscertificaat 

INHOUD TRAININGEN

Aanbieding en structuur van de training  
1. Doelgroep Bouwvakkers, voormannen, HSE-deskundigen
2. Sector Alle
3. Duur 1,5 uur
4. Aantal deelnemers Maximaal 8
5. Documenten Geen
6. Certificaten Ja, persoonlijk deelname certificaat
7. Data Op aanvraag
8. Locatie Op locatie naar wens
9. Prijs € 699

HOE KAN U ZICH INSCHRIJVEN VOOR EEN TRAINING

Neem contact op met uw plaatselijke Hilti-team voor meer details. Bekijk hoe u zich kunt opgeven voor uw eigen training op maat of deelnemen aan een groepstraining bij u in de buurt.   

Contacteer ons voor meer informatie