Gipswanden en interieurafwerking

Aan het laden

Goed uitgerust voor interieurontwerp

Op het gebied van gipswandsystemen zijn er talrijke toepassingen, variërend van het bevestigen van de rails aan de vloer tot het aanbrengen van verlaagde plafonds.

Ontdek onze innovatieve producten en oplossingen die uw dagelijkse werkzaamheden tijdens elke fase van de gipswandinstallatie vergemakkelijken. Van meetapparatuur voor interieurbeslag tot snij-, bevestigings- of schroefgereedschappen, in ons 22 V-gereedschapsassortiment vindt u het juiste gereedschap voor u!

En voor het beheer van uw machines vertrouwt u op ON!Track, ons efficiënte systeem voor Fleet Management.

Meten

Afstanden meten

Ontdek onze tweede generatie pockettlasers!

Meet tot op 60 m afstand met onze PD-S afstandsmeter. Compact en gemakkelijk te gebruiken, voert hij uw metingen en oppervlakteberekeningen uit voor gipsplaten en verlaagde plafondtoepassingen. Het intuïtieve toetsenbord en de robuustheid van de PD-S zijn bestand tegen extreme omstandigheden op het terrein en zijn zakformaat maakt hem onmisbaar. 

Wil je de grenzen verleggen?

Onze nieuwste innovatie in onze tweede generatie afstandsmeters, de PD-I, zal u zeker bevallen.

Deze robuuste afstandsmeter met intelligente meetfuncties en Bluetooth-connectiviteit is voorzien van een geïntegreerde extra lange meetpunt voor eenvoudige metingen in krappe ruimtes, zoals hoeken of raamkozijnen, en is ideaal voor toepassingen binnenshuis tot 100 m.

Het bepalen van de oppervlakte van vloeren, wanden en plafonds met de oppervlaktefunctie of het berekenen van volumes voor de planning van verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesystemen is kinderspel met de PD-I.  

Meer informatie over onze afstandsmeters

Optimale uitlijning

Een groene straal voor beter zicht!

Op uw werven heeft u dit misschien al opgemerkt, groene lichtbundels zijn veel beter zichtbaar dan de rode stralen van traditionele lasers. Daarom hebben onze multidirectionele laser PM 40-MG - voor korte afstanden (< 20 m) - en onze roterende laser PR 3-HVSG - voor lange afstanden (> 20 m) - een groene straal!

Dankzij een betere zichtbaarheid kunt u het aantal keren dat u de laser moet verplaatsen beperken om een beter zicht op de straal te krijgen. Met de PR 30-HVSG roterende laser bespaart u tijd door uw wanden en plafonds automatisch en nauwkeurig uit te lijnen.

Uitgerust met ons snel oplaadbare Li-ion B12 batterijpakket, kunt u met onze multidirectionele laser PM 40-MG en roterende lasers PR 30-HVSG ononderbroken werken en laders en batterijen verwisselen met ander gereedschap op het 12 V platform.

Dankzij hun nieuwe "Spider"-hoofden zijn onze lasers ook zeer robuust.

> Meer informatie over onze multidirectionele en roterende binnenlasers

Snijden en zagen

Image alt text (optional)

PROFIELEN SNIJDEN ZONDER VONKEN

Veilig snijden van gipswanden

Vroeger moest je bij het snijden van rails voor gipswanden een keuze maken tussen twee compromissen: werken met een haakse slijpmachine en risico's nemen met de vonken of veilig spelen met een plaatwerkschaar en kostbare tijd verspillen.

Die compromissen behoren tot het verleden. Met de snoerloze cirkelzaag SCM 22-A, die "koudgesneden" werkt, kunt u schoner en sneller werken zonder vonken. Een spaanrecuperator en een rem op het zaagblad zorgen voor de verplichte veiligheid bij het werken met een zaag.

Meer weten over onze snoerloze cirkelzagen

 

Image alt text (optional)

Nauwkeurig, snel en zonder vonken zagen tot 63 mm diameter

De bandzaag SB4 A22 werd ontworpen om alle soorten metaal en plastic door te zagen. De zaagtechnologie van deze bandzaag maakt het mogelijk om allerlei materialen voor installatie snel en zonder vonken door te zagen zoals ankerstangen, rails en leidingen. Zagen wordt minder lawaaierig en netter dankzij deze nieuwe snoerloze machine.  

Meer weten over de bandzaag SB 4-A22

Rails bevestigen met nagels

Please enter Headline here (optional)

Doeltreffende installatie met onze gasschiethamers 

Altijd klaar dankzij onze gasschiethamer

Als u verbouwt of nieuwe interieurs bouwt, heeft u een toestel nodig dat probleemloze voortgang op alle materialen garandeert, omdat de tijd voor de laatste fase van het werk vaak schaars is. 

Bevestig met de GX 3 uw metalen rails of placopan houten panelen met één enkele energiebron, gas. Omdat u vaak op armlengte moet werken, hebben we de GX 3 schiethamer compact en licht gemaakt. Natuurlijk kunt u ons hele nagelassortiment gebruiken - zo beschikt u over een betrouwbaar en veelzijdig werktuig op uw bouwplaatsen, dat uw dagelijkse werkzaamheden in de zomer en de winter tot -10 °C vereenvoudigt. 

 

 

In alle eenvoud, met maar één batterij.

Revolutionaire innovatie op het gebied van installatie dankzij het gebruik alleen op batterijen

Met het BX 3 02 installatiegereedschap kunt u uw metalen frame rails of uw houten voetstukken voor uw scheidingswanden bevestigen.  Snoerloos en werkt alleen op een 22 V batterij, zodat u vlot en gemakkelijk kunt werken.

De geavanceerde technologie garandeert een uitzonderlijke installatiekwaliteit; zij kan worden gebruikt op staal en beton. Door zijn lage geluids- en terugslagniveaus is hij zeer comfortabel in het gebruik, zodat u elementen snel en efficiënt kunt bevestigen. Het is gasloos, dus geen stank, minder problemen met kou en geen onderhoud. De BX 3 02 is ook het eerste geconnecteerde toestel op de markt. Dankzij de bluetooth-verbinding met de Hilti Connect mobiele applicatie kunt u het aantal gemaakte bevestigingen en alle informatie over het toestel bijhouden.

Schroeven

Image alt text (optional)

EEN HAND VRIJHOUDEN ALS U SCHROEFT

Met onze schroeflader werkt u aan de taak

Het vastschroeven van gipsplaten met afzonderlijke schroeven vereist handigheid en is zeer onpraktisch aan het plafond omdat beide handen voor het schroeven moeten worden gebruikt. Bovendien is de doos met schroeven nooit waar u hem nodig hebt.

Met ons kort en handig schroefmagazijn houdt u altijd uw handen vrij om de plaat vast te houden of op zijn plaats te houden, zodat u hem kunt vastschroeven!

Stripschroeven worden in recordtijd geplaatst en passen zich aan de exacte lengte van uw riem aan. Ze zijn stabieler dan gewone strips. U positioneert de schroeven nog sneller, zodat het magazijn niet onbedoeld wordt geblokkeerd.


Voel de lichtheid van onze nieuwe gipsplaten-schroefmachine SD 5000-A22 02
Lichter, sneller en krachtiger, maak uw werk in recordtijd af!

Meer weten over onze SD 5000-A22

Werken aan gipswanden

Image alt text (optional)

SCHUREN

Bent u een schilder of een gipsplaat installatiebedrijf die vaak gipsnaden moet schuren? 

Voor een kwaliteitsresultaat tijdens uw dagelijkse werkzaamheden aan de muur of het plafond, ontdekt u onze nieuwe DWS 225 handschuurmachine

Zijn 180° draaibare kop biedt een comfortabelere werkpositie (naar de muur gericht). Bovendien verbetert de afwezigheid van een borstel aan de zijkanten - open kop - uw efficiëntie; u kunt tot 3 mm uit de hoeken schuren, wat het retoucheren met de hand beperkt. 

Combineer onze nieuwe schuurschijven met de DWS 225 giraf, ze zijn ontworpen voor een betere stofafzuiging en een langere levensduur.

Image alt text (optional)

BOREN EN ZAGEN

Gemakkelijke boren en hout bewerken

Bij het boren van gaten met een gatzaag of bij het werken aan houten draagmateriaal heeft u een krachtige schroefmachine nodig voor universeel gebruik. Ze moet sterk, zo licht mogelijk en veilig te hanteren zijn.

Onze snoerloze schroefmachine SF 6-A22 ATC is het ideale veelzijdige gereedschap voor alle schroeftoepassingen. Robuust en krachtig, maar toch licht en goed in de hand liggend. Uitgerust met ATC (Anti-torsion) technologie, veroorzaakt dit apparaat geen terugslag effect als hij blokkeert. U kunt dus in alle veiligheid op uw ladder werken.

> Meer weten over onze snoerloze schroefmachines

Image alt text (optional)

Alle zaagvormen in gipsplaten

Het zaaggereedschap SCO6 A22 gaat gemakkelijk door alle gipsplaten van 13 tot 25 mm dik. Het is eveneens geschikt voor platen met een dubbele laag. Deze machine is erg snel en maakt het mogelijk om tot twee lopende meter gipsplaat te zagen met één enkele acculading. 

Meer weten over het zaaggereedschap SCO 6-A22

Verlaagde plafonds

Image alt text (optional)

PLAATSEN VAN VERLAAGDE PLAFONDS

Plaatsen van verlaagde plafonds is nu heel eenvoudig. U kan uw laser PR 30-HVSG in alle eenvoud  op muren of deuren vastmaken, vastschroeven of bevestigen met een magneetsysteem in slechts enkele handelingen dankzij zijn innovatieve bevestigingssysteem. Zijn groene laserstraal optimaliseert de zichtbaarheid van uw markeringen, zelfs op werven met veel lichtinval. Vermits hij snoerloos is, bent u vrij om u te verplaatsen en bent u niet afhankelijk van een externe energiebron.

> Meer weten over de PR 30-HVSG

Image alt text (optional)

HANGBEVESTIGINGEN

Bespaar tijd met de DX 351 en zijn verlengstok

Voor lichte verlaagde plafonds, tot een maximum van 10 kg per bevestigingspunt, is er onze DX 351 aan het uiteinde van de verlengstok om aan het plafond te bevestigen: 10 keer sneller dan de traditionele methode, eenvoudig te gebruiken, in één stap te installeren en voor een beter werkcomfort.

Gebruik X-HS-bevestigingen voor draadstangsystemen en X-CC-bevestigingen voor kabelsystemen.

> Meer weten over ons DX 351-systeem

VERLAAGDE PLAFONDS COMFORTABEL EN VEILIG INSTALLEREN

Met de HUS-P-betonschroef kunt u plafonds in slechts enkele stappen ophangen, terwijl u tegelijkertijd van eenvoud en comfort geniet. Geen hamerslagen meer op hoogte, maar vastschroeven. 

Meer informatie over onze verankeringsschroeven

VOORDELIGE EN GOEDGEKEURDE BEVESTIGING

Het HKD slaganker heeft bewezen een eenvoudige en voordelige oplossing te zijn voor ophangingen. Zorg ervoor dat u betrouwbare bevestigingsmiddelen heeft: boor, plaats het anker en schroef uw draadstang vast!

Meer informatie over onze slagankers

Brandbescherming

Image alt text (optional)

EENVOUDIGE BRANDBESCHERMING

Snelle en veilige installatie van brandmanchetten voor kabels

Op het gebied van gipswand is brandbeveiliging van groot belang omdat de plaatser verantwoordelijk is voor de scheidingswanden die hij installeert. De vraag rijst dan ook vaak of de plaatser tegelijkertijd de noodzakelijke boringen kan uitvoeren en ze brandwerend kan behandelen. U hebt veilig en eenvoudig te monteren materiaal nodig.

Onze brandwerende kabelmanchette CFS-CC biedt u een ideale oplossing voor kabelgoten. Verkozen tot brandwerend product van het jaar 2016, maakt een snelle montage mogelijk dankzij het klikslot en is uiteraard gehomologeerd. Omdat u bovendien geen minerale wol of stof meer nodig heeft, blijft uw werf schoon.

Meer informatie over onze brandwerende oplossingen

Onze services

ON!TRACK OPTIMALISEERT UW MATERIAALBEHEER

Dankzij ON!Track heeft u altijd een duidelijk overzicht van uw materiaal en documenten met betrekking tot de arbeidsveiligheid.

Traceerbaarheid van materiaal, snelle inventaris, optimalisatie van stock, na een analyse van uw organisatie ontwikkelen we een oplossing op maat en begeleiden we u dagelijks.

Meer weten over ON!Track

BEHEER VAN UW MACHINEPARK

Hoe uw machinepark optimaliseren om uw kosten te vermideren? Met Fleet Management beheren wij uw toestellen, u kunt zich dus concentreren op de kern van uw activiteiten.

Wij stellen onze meest recente innovaties tot uw beschikking voor een looptijd aangepast aan uw behoeften (van 24 tot 60 maanden). Op het einde van het contract worden de toestellen ingeleverd et vervangen door onze nieuwste technologieën.

Meer weten over Fleet Management