Draagbaar elektrogereedschap en ankersystemen
Een gamma draagbaar elektrogereedschap en ankersystemen dat beantwoordt aan de behoeften van professionals in de bouw en industrie op eender welke werf
Vind al het draagbare elektrogereedschap dat Hilti voorstelt aan alle professionals in de bouw.
Wij hebben een oplossing voor al uw behoeften. Ons gereedschap werd ontwikkeld zodat u comfortabel, veilig, performant en betrouwbaar kunt werken.
Draadloos boren-afbreken, schroeven en vastbouten
Ontdek ons gamma draagbare elektromachines met een volledige keuze aan breekhamers, combihamers, perforators, slijpschijven, cirkelzagen, steekzagen, decoupeerzagen, schroefmachines, slagmoermachines, slagmoersleutels en alle verbruiksgoederen die hiervoor nodig zijn.
Diamantboren en -zagen
Onze producten voor het diamantboren en -zagen omvatten alles wat u nodig heeft voor uw kernboringen. Onze muur- en kabelzagen zijn geschikt voor zaagwerken in beton, metselwerk en staal. Voor uw zaag-, slijp- en freeswerken bieden we u een gamma afkortzagen, schuurmachines, zagen, slijpschijven en freesmachines met zaagbladen en schijven die voor het gebruik nodig zijn. Ontdek ook onze professionele stofzuigers waarmee u stofdeeltjes en vloeistoffen op uw werven kunt verwijderen.
Directe bevestiging en schroeven
Onze schiethamers, schroefmachines en combimachines voor het boren en schroeven, hun accessoires en verbruiksgoederen - bits, bussen, schroeven, nagels en bouten - beantwoorden aan al uw behoeften inzake bevestiging.
Verankering
De keuze van een anker hangt af van verschillende factoren, meer bepaald van de toepassing, het materiaal van de ondergrond, de geometrie van de plaat en het type toegepaste belastingen. We kunnen u helpen bij de keuze van uw chemische of mechanische bevestigingen voor elke situatie.
Meetsystemen
Een werf is niet compleet zonder meetinstrumenten die de plaatsing mogelijk maken zoals laserafstandmeters en optische nivelleringsapparaten.
Installatiesystemen
Bij Hilti bieden we een totaaloplossing voor het ophangen en bevestigen van buizen en andere elementen voor mechanische, elektrische en industriële installaties.
Brandwerende systemen
Ons gamma brandwerende producten kan een oplossing aanreiken voor problemen met rook, warmte en vuur voor alle toepassingen voor doorvoeren of voegen op uw werven.
Geventileerde gevels
Kies het systeem dat het beste is afgestemd op uw geventileerde gevel of gevelbekleding.